The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
Menu
  • Produkty
  • Řešení a reference
  • Online nástroje
  • Ke stažení a události
  • Technická podpora
  • O nás
Účet
  • Home
  • Katalog
  • Designové řady vypínačů
  • Berker Q.1
  • Čidla pohybu - Berker Q.1
  • 85341124
  • Designové řady vypínačů
  • Detek­tory pohybu, přítom­nosti osob a klik

Čidlo pohybu pro výšku 1,1 m, Q.x, stříbrná sametová 85341124

EAN
4011334443599
Balení
1 ks

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Přidat do seznamu
Přidat do seznamu

Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

Vytvořit účet Přihlásit se

Čidlo pohybu pro výšku 1,1 m, Q.x, stříbrná sametová

85341124

  • Příslušenství
  • Technické vlastnosti
  • Environmentální hodnota
  • Dokumentace
  • Více produktů
Stáhnout technický list

Dokončete svůj systém

Nezbytné příslušenství

Zobrazit vše (6)
Previous
Previous
85421100
85421100
Dotykový stmívač (R, L)
Přidat do seznamu
Přidat do seznamu
85320100
85320100
Rozšiřující jednotka pro čidlo pohybu
Přidat do seznamu
Přidat do seznamu
85121200
85121200
Spínací modul 1-násobný, reléový univerzální
Přidat do seznamu
Přidat do seznamu
85421700
85421700
DALI/DSI řidící modul
Přidat do seznamu
Přidat do seznamu

Kompatibilní produkty

  • Kompatibilní s 120 dostupné produkty

Povinné příslušenství

  • 85421100

    Dotykový stmívač (R, L)

    0,00 €  / *
  • 85320100

    Rozšiřující jednotka pro čidlo pohybu

    0,00 €  / *
  • 85121200

    Spínací modul 1-násobný, reléový univerzální

    0,00 €  / *
  • 85421700

    DALI/DSI řidící modul

    0,00 €  / *
  • 85421200

    0,00 €  / *
  • 85121100

    0,00 €  / *

Kompatibilní s

  • 10236016

    Rámeček, 3-násobný, vodorovný , Q.1, antracit sametová

    0,00 €  / *
  • 10146076

    Rámeček, 4-násobný, Berker Q.7, sklo černá

    0,00 €  / *
  • 10136076

    Rámeček, 3-násobný, Q.7, sklo černá

    0,00 €  / *
  • 10156079

    Rámeček, 5-násobný, Q.7, sklo bílá

    0,00 €  / *
  • 10146079

    Rámeček, 4-násobný, Q.7, sklo bílá

    0,00 €  / *
  • 10136079

    Rámeček, 3-násobný, Q.7, sklo bílá

    0,00 €  / *
  • 10156094

    Rámeček, 5-násobný, Q.x, stříbrná sametová

    0,00 €  / *
  • 10156096

    Rámeček, 5-násobný, Q.x, antracit sametová

    0,00 €  / *
  • 10156099

    Rámeček, 5-násobný, Q.x, bílá sametová

    0,00 €  / *
  • 10156016

    Rámeček, 5-násobný, svislý, Q.1, antracit sametová

    0,00 €  / *
  • 10146016

    Rámeček, 4-násobný, svislý, Q.1, antracit sametová

    0,00 €  / *
  • 10136016

    Rámeček, 3-násobný, svislý, Q.1, antracit sametová

    0,00 €  / *
  • 10126016

    Rámeček, 2-násobný, svislý, Q.1, antracit sametová

    0,00 €  / *
  • 10256016

    Rámeček, 5-násobný, vodorovný , Q.1, antracit sametová

    0,00 €  / *
  • 10246016

    Rámeček, 4-násobný, vodorovný, Q.1, antracit sametová

    0,00 €  / *
  • 10116019

    Rámeček, 1-násobný, Q.1, bílá sametová

    0,00 €  / *
  • 10246019

    Rámeček, 4-násobný, vodorovný, Q.1, bílá sametová

    0,00 €  / *
  • 10236019

    Rámeček, 3-násobný, vodorovný , Q.1, bílá sametová

    0,00 €  / *
  • 10226019

    Rámeček, 2-násobný, vodorovný , Q.1, bílá sametová

    0,00 €  / *
  • 10116109

    Rámeček, 1-násobný pro podsvícení, Berker Q.7, bílá sametová

    0,00 €  / *

Technické vlastnosti

Rozměry
  • Instalační výška
    1,10 - 1,10 m
  • Výška nástavby
    34 mm
Detekce
  • Typ senzoru
    Detektor pohybu
  • Průměr detekce na podlaze
    0 - 0 m
  • Nastavi­telný úhel detekce
    45 - 90 °
Mate­riál
  • Barva
    Hliník
  • Povr­chová úprava
    Same­tový
  • Povrch
    Lakované
  • Mate­riál
    Termoplast
Dosahová vzdá­lenost
  • Maxi­mální rozsah přenosu čelně
    12 m
  • Maxi­mální dosah přenosu do strany
    8 m
Nasta­vení
  • Nastavi­telný jas odezvy
    Ano
Osvět­lení
  • Nastavi­telný jas odezvy
    5 - 1 000 lx
Podmínky použití
  • Provozní teplota
    -5 - 45 °C
Bezpečnost
  • Stupeň krytí IP
    IP20
Texty
  • Funkce
    S pamě­ťovou funkcí pro simulaci přítom­nosti, Funkce učení reakce jasu pomocí tlačítka, Se zámkem na klíč, Funkce "party" pro zapnutí na 2 hodiny
  • Ochrana
    S ochranou proti demon­táži

Environmentální hodnota

Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

V souladu se směrnicí RoHS Ano

Certifikace a dokumenty

Hager REACH declaration 85341124
PDF
Hager RoHS report 85341124
PDF

Ke stažení

  • Obrázek 85341124 | Hager

    Obrázek produktu 85341124

  • Product datasheet

    Obrázek Hager Produktový list 85341124 | Hager

    Hager Produktový list 85341124

    Čidlo pohybu pro výšku 1,1 m, Q.x, stříbrná sametová

    PDF
  • Installation manual

    Obrázek Manual for 8534xx - Motion detector (EN, 2022-04) | Hager

    Manual for 8534xx - Motion detector (EN, 2022-04)

    Instalační příručka en-GB 2022-04-28

    PDF
    751,25 kB
  • Declaration of conformity

    Obrázek Declaration of Conformity | Hager

    Declaration of Conformity

    Prohlášení o shodě International 2021-02-15

    PDF
    1,01 MB
    Obrázek Declaration of Conformity | Hager

    Declaration of Conformity

    Prohlášení o shodě International 2021-02-15

    PDF
    1,01 MB
Více dokumentace

Objevte více z této produktové řady

    5
  • 1
    85421100 - Dotykový stmívač (R, L)
    85421100
    Dotykový stmívač (R, L)
  • 2
    85421200 -
    85421200
  • 3
    85121200 - Spínací modul 1-násobný, reléový univerzální
    85121200
    Spínací modul 1-násobný, reléový univerzální
  • 4
    85121100 -
    85121100
  • 5
    85341229 - Čidlo pohybu IR pro výšku 1,1 m, komfort, Q.x, bílá sametová
    85341229
    Čidlo pohybu IR pro výšku 1, 1 m, komfort, Q.x, bílá sametová

Produkty a řešení

  • Produktový katalog
  • Distribuce energie
  • Systémy pro ukládání vedení
  • Spínací a regulační systémy
  • Domovní elektroinstalační přístroje
  • Automatizace budov
  • Reference

 

 

Kontakt a podpora

  • Kontakty
  • FAQ
  • Návodová videa
  • Online nástroje
  • Download centrum
  • Kariéra

Kdo jsme

Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

Sledujte nás!

  • Ochrana osobních údajů
  • Cookies
  • Hager Group
  • Nahlásit chybu zabezpečení

 

Hager Electro s.r.o.