Středová deska s montážním otvorem Ø 22,5 mm, systém střed. dílů, krémová lesk 143202
Dokončete svůj systém
Nezbytné příslušenství
11098982
Mezirámeček pro středové desky, S.1, krémová lesk
Kompatibilní produkty
-
Kompatibilní s 236 dostupné produkty
Kompatibilní s
Technické vlastnosti
Připojení
-
Počet přípojek1
Materiál
-
BarvaBílá
-
Kód RALPodobné jako RAL 1013
-
Povrchová úpravaLesklý
-
MateriálKov, Umělá hmota
-
PovrchNeošetřený
Rozměry
-
Výška71 mm
-
Šířka71 mm
-
Hloubka10 mm
Konektivita
-
Druh montážeUpevnění šrouby
Bezpečnost
-
Stupeň krytí IPIP20
-
Mechanická odolnost IKIK05
-
Související systémyK.x, Q.x, S.x/B.x
Environmentální hodnota
Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více
Certifikace a dokumenty
Ke stažení
Více dokumentace