Záslepka s centrálním dílem, Q.x, antracitové sametové barvy je určena pro zaslepení nevyužitých otvorů přístrojových krabic. Vyrobena z bezhalogenového plastu. Ideální pro jednotný vzhled povrchu v obytných a komerčních prostorách.
EAN
4011334379041
Balení
20 ks
Záslepka s centrálním dílem, Q.x, antracit sametová 10096086
Technické vlastnosti
Materiál
-
BarvaAntracit
-
Kód RALPodobné jako RAL 7021
-
Povrchová úpravaSametový
-
MateriálKov, Umělá hmota
-
PovrchLakované
Rozměry
-
Výška71 mm
-
Šířka71 mm
-
Hloubka9,60 mm
Bezpečnost
-
Stupeň krytí IPIP44
-
Mechanická odolnost IKIK02
Konektivita
-
Druh montážeŠroubovací přípojka
-
Upevnění pomocí třmenůNe
Identifikace
-
Montážní uspořádáníZákladní prvek s centrálním dílem
-
Související systémyQ.x
Environmentální hodnota
Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více
Certifikace a dokumenty
Ke stažení
-
Datový list produktu
Hager Generováno - Datový list produktu 10096086
Záslepka s centrálním dílem, Q.x, antracit sametová
PDF -
Prohlášení o shodě
Prohlášení o shodě en-GB 2025-02-20
PDF292,18 kB
Více dokumentace