The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkty
    • Řešení a reference
    • Online nástroje
    • Ke stažení a události
    • Technická podpora
    • O nás
    Účet
    • Home
    • Katalog
    • Systém řízení budov KNX
    • RF řešení
    • Zařízení KNX RF - quicklink
    • 85745224
    EAN
    4011334443728
    Balení
    1 ks
    • Zařízení KNX RF - quicklink
    • Časové spínače
    • Vidět víc

    KNX RF časový spínač, quicklink, Q.x, stříbrná sametová 85745224

    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu

    Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

    Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

    Vytvořit účet Přihlásit se

    KNX RF časový spínač, quicklink, Q.x, stříbrná sametová

    85745224

    • Příslušenství
    • Technické vlastnosti
    • Environmentální hodnota
    • Dokumentace
    • Více produktů
    Stáhnout technický list

    Dokončete svůj systém

    Nezbytné příslušenství

    Previous
    Previous
    85121200
    85121200
    Spínací modul 1-násobný, reléový univerzální
    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu
    85020100
    85020100
    Napájecí modul 230 V pro bezdrátové KNX RF komponenty quicklink
    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu

    Kompatibilní produkty

    • Kompatibilní s 116 dostupné produkty

    Kompatibilní s

    • 10226016

      Rámeček, 2-násobný, vodorovný , Q.1, antracit sametová

      0,00 €  / *
    • 10136076

      Rámeček, 3-násobný, Q.7, sklo černá

      0,00 €  / *
    • 10156079

      Rámeček, 5-násobný, Q.7, sklo bílá

      0,00 €  / *
    • 10146079

      Rámeček, 4-násobný, Q.7, sklo bílá

      0,00 €  / *
    • 10136079

      Rámeček, 3-násobný, Q.7, sklo bílá

      0,00 €  / *
    • 10156094

      Rámeček, 5-násobný, Q.x, stříbrná sametová

      0,00 €  / *
    • 10156096

      Rámeček, 5-násobný, Q.x, antracit sametová

      0,00 €  / *
    • 10156099

      Rámeček, 5-násobný, Q.x, bílá sametová

      0,00 €  / *
    • 10156016

      Rámeček, 5-násobný, svislý, Q.1, antracit sametová

      0,00 €  / *
    • 10146016

      Rámeček, 4-násobný, svislý, Q.1, antracit sametová

      0,00 €  / *
    • 10136016

      Rámeček, 3-násobný, svislý, Q.1, antracit sametová

      0,00 €  / *
    • 10126016

      Rámeček, 2-násobný, svislý, Q.1, antracit sametová

      0,00 €  / *
    • 10256016

      Rámeček, 5-násobný, vodorovný , Q.1, antracit sametová

      0,00 €  / *
    • 10246016

      Rámeček, 4-násobný, vodorovný, Q.1, antracit sametová

      0,00 €  / *
    • 10236016

      Rámeček, 3-násobný, vodorovný , Q.1, antracit sametová

      0,00 €  / *
    • 10116104

      Rámeček, 1-násobný pro podsvícení, Berker Q.7, stříbrná sametová

      0,00 €  / *
    • 10236019

      Rámeček, 3-násobný, vodorovný , Q.1, bílá sametová

      0,00 €  / *
    • 10226019

      Rámeček, 2-násobný, vodorovný , Q.1, bílá sametová

      0,00 €  / *
    • 10116019

      Rámeček, 1-násobný, Q.1, bílá sametová

      0,00 €  / *
    • 10246019

      Rámeček, 4-násobný, vodorovný, Q.1, bílá sametová

      0,00 €  / *

    Technické vlastnosti

    Nasta­vení
    • Podpo­rovaný režim nasta­vení
      quicklink
    Konek­tivita
    • Se sběrni­covým systémem KNX RF
      Ano
    • Rádiový protokol
      Rádio KNX
    Vyba­vení
    • Počet kanálů
      1
    • Přechod na letní/zimní čas
      Ano
    Rozsah dodávky
    • Včetně připo­jení sběrnice
      Ano
    Funkce
    • Časový posun Astro
      2 h
    • Záložní baterie
      8 h
    • Rezerva chodu v letech
      0
    Podmínky použití
    • Provozní teplota
      -5 - 45 °C
    Mate­riál
    • Barva
      Hliník
    Texty
    • Funkce
      Easy doplň­kové funkce: +6 scén, stmívání, ovlá­dání 1 tlačítkem naho­ru/­dolů, prio­rita, Konfigu­rova­telné chování při přenosu anebo příjmu, Se zámkem na klíč, Funkce "par­ty", nepro­vá­dění příkazů auto­ma­ticky, rádiové a rozši­řu­jící jednotky (ochrana spínače), Funkce rese­tování (do továrního nasta­vení)
    • Ochrana
      S ochranou proti demon­táži
    Kapa­cita
    • Počet modulů
      0
    Rozměry
    • Výška
      58,40 mm
    • Šířka
      58,40 mm
    • Hloubka
      30 mm
    • Souvi­se­jící systémy
      Q.x

    Environmentální hodnota

    Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

    V souladu se směrnicí RoHS Ano

    Certifikace a dokumenty

    PEP - Thermostat, NO contact, centre plate, time-controlled, B.3/B.7, ant., matt (English)
    PDF
    3,54 MB
    REACH declaration 85745224
    PDF
    RoHS report 85745224
    PDF

    Ke stažení

    • Obrázek 85745224 | Hager

      Obrázek produktu 85745224

    • Datový list produktu

      Obrázek Hager Generováno - Datový list produktu 85745224 | Hager

      Hager Generováno - Datový list produktu 85745224

      KNX RF časový spínač, quicklink, Q.x, stříbrná sametová

      PDF
    • Instalační návod

      Obrázek Instalační návod en-GB 2022-05-23 | Hager

      Instalační návod en-GB 2022-05-23

      PDF
      1,30 MB
    • Databáze produktů KNX

      Obrázek KNX Database (from ETS3) for 857452xx - KNX radio timer quicklink (V100) | Hager

      KNX Database (from ETS3) for 857452xx - KNX radio timer quicklink (V100)

      Databáze produktů KNX International 2020-01-01

      VD5
      16,04 MB
      Obrázek KNX Database (from ETS4) for 857452xx - KNX radio timer quicklink (V100) | Hager

      KNX Database (from ETS4) for 857452xx - KNX radio timer quicklink (V100)

      Databáze produktů KNX International 2020-01-01

      KNXPROD
      13,42 MB
    • Průvodce aplikací

      Obrázek Application description ETS for 857452xx - KNX radio timer quicklink (EN, vers. 6T8014-52A) | Hager

      Application description ETS for 857452xx - KNX radio timer quicklink (EN, vers. 6T8014-52A)

      Průvodce aplikací en-GB, pl-PL 2013-01-17

      PDF
      1,57 MB
    • Prohlášení o shodě

      Obrázek Declaration of Conformity | Hager

      Declaration of Conformity

      Prohlášení o shodě International 2021-05-04

      PDF
      291,50 kB
      Obrázek Declaration of Conformity | Hager

      Declaration of Conformity

      Prohlášení o shodě International 2021-05-04

      PDF
      285,63 kB
    Více dokumentace

    Objevte více z této produktové řady

      5
    • 1
      85745282 - KNX RF časový spínač, quicklink, S.1, krémová lesk
      85745282
      KNX RF časový spínač, quicklink, S.1, krémová lesk
    • 2
      85745231 - KNX RF časový spínač, quicklink, R.x/serie 1930/R.classic, černá lesk
      85745231
      KNX RF časový spínač, quicklink, R.x/serie 1930/R.classic, černá lesk
    • 3
      85745277 - KNX RF časový spínač, quicklink, K.5, alu mat, lak.
      85745277
      KNX RF časový spínač, quicklink, K.5, alu mat, lak.
    • 4
      85745279 - KNX RF časový spínač, quicklink, K.1, bílá lesk
      85745279
      KNX RF časový spínač, quicklink, K.1, bílá lesk
    • 5
      85745229 - KNX RF časový spínač, quicklink, Q.x, bílá sametová
      85745229
      KNX RF časový spínač, quicklink, Q.x, bílá sametová

    Produkty a řešení

    • Produktový katalog
    • Distribuce energie
    • Systémy pro ukládání vedení
    • Spínací a regulační systémy
    • Domovní elektroinstalační přístroje
    • Automatizace budov
    • Reference

    Kontakt a podpora

    • Kontakty
    • FAQ
    • Návodová videa
    • Online nástroje
    • Download centrum
    • Kariéra

    Kdo jsme

    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

    Hager Electro s.r.o.