Záslepka s centrálním dílem, Q.x, bílé sametové barvy je určena pro zaslepení nevyužitých otvorů přístrojových krabic. Vyrobena z bezhalogenového plastu. Ideální pro jednotný vzhled povrchu v obytných a komerčních prostorách.
EAN
4011334312116
Balení
20 ks
Záslepka se středovým dílem, Berker Q.x, bílá, sametová 10096089
Technické vlastnosti
Materiál
-
BarvaPolární bílá
-
Kód RALPodobné jako RAL 9010
-
Povrchová úpravaSametový
-
MateriálKov, Umělá hmota
-
PovrchNeošetřený
Rozměry
-
Výška71 mm
-
Šířka71 mm
-
Hloubka9,60 mm
Bezpečnost
-
Stupeň krytí IPIP44
-
Mechanická odolnost IKIK02
Konektivita
-
Druh montážeŠroubovací přípojka
-
Upevnění pomocí třmenůNe
Identifikace
-
Montážní uspořádáníZákladní prvek s centrálním dílem
-
Související systémyQ.x
Environmentální hodnota
Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více
Certifikace a dokumenty
Ke stažení
-
Datový list produktu
Hager Generováno - Datový list produktu 10096089
Záslepka s centrálním dílem, Q.x, bílá sametová
PDF -
Prohlášení o shodě
Prohlášení o shodě en-GB 2026-10-12
PDF387,06 kB
Více dokumentace