Rámeček, 3-násobný, Q.7, strukturovaný beton 10136020
Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů
Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager
Dokončete svůj systém
Volitelné příslušenství
-
Ústřední prvek komunikační technologie 62 dostupné produkty -
Schuko zásuvka 90 dostupné produkty -
Ovládací prvek/krytka pro domovní elektroinstalační přístroje 99 dostupné produkty -
Vložka pro komunikační technologie 20 dostupné produkty -
Tlačítko spínače 21 dostupné produkty -
Senzorový prvek pro čidlo pohybu 12 dostupné produkty
Dokončete svůj systém
- Ústřední prvek komunikační technologie
- Schuko zásuvka
- Ovládací prvek/krytka pro domovní elektroinstalační přístroje
- Vložka pro komunikační technologie
- Tlačítko spínače
- Senzorový prvek pro čidlo pohybu
- Časový spínač pro sběrnicový systém
- Žaluziový spínač/tlačítko
- Stmívač
- Základní prvek čidla pohybu
- Měděná připojovací skříňka pro datovou komunikaci (kroucená dvoulinka)
- Dotykový ovladač pro sběrnicový systém
- Příslušenství / náhradní díly pro domovní elektroinstalační přístroje
- Informační světelný signál pro domovní elektroinstalační přístroje
- Přechodový adaptér pro domovní elektroinstalační přístroje
- Pokojový termostat
- Zásuvková skříňka antény
- Instalační spínač
- Čidlo pohybu pro sběrnicový systém
- Ovládací jednotka žaluzií
- Příslušenství / náhradní díly pro sběrnicový systém
- Nosná deska
- Inteligentní ovládací prvek
- Centrální díl pro vložení informačního světelného signálu
- Automatická řídicí jednotka pro systém ovládání osvětlení
- Dotykový senzor pro sběrnicový systém
- Elektronický spínač
- Zaslepovací kryt
- Třístupňový spínač
- Pokojový termostat s hodinami
- Časovač pro domovní elektroinstalační přístroje
- Napájení USB
- Proudový chránič (RCCB)
- Centrální prvky pro nemocniční instalaci
- Sběrnicová spojka pro sběrnicový systém
-
148009Středová deska pro spojky optických kabelů Duplex SC, bílá lesk
-
143202Středová deska s montážním otvorem Ø 22, 5 mm, systém střed. dílů, krémová lesk
-
14641606Středová deska pro 2-nás. konektory Krone Jack, systém střed. dílů, antracit mat
-
14641909Středová deska pro 2-nás. konektory Krone Jack, bílá mat/sametová
-
149202Středová deska pro spojky optických kabelů Simplex ST, krémová lesk
-
149209Středová deska pro spojky optických kabelů Simplex ST, bílá lesk
-
14921909Středová deska pro spojky optických kabelů Simplex ST, bílá mat/sametová
-
146102Středová deska pro 2-nás.modul Reichle&De-Massari, krémová lesk
-
146109Středová deska pro 2-nás.modul Reichle&De-Massari, systém střed. dílů, bílá lesk
-
14611909Středová deska pro 2-nás.modul Reichle&De-Massari, bílá mat/sametová
-
148002Středová deska pro spojky optických kabelů Duplex SC, krémová lesk
-
14631909Středová deska pro 2-nás. konektory AMP Jack, bílá mat/sametová
-
14801909Středová deska pro spojky optických kabelů Duplex SC, bílá mat/sametová
-
147202Středová deska pro 2-nás. moduly Reichle&DeMassari, krémová lesk
-
147209Středová deska pro 2-nás. moduly Reichle&DeMassari, bílá lesk
-
14721404Středová deska pro 2-nás. moduly Reichle&DeMassari, stříbrná mat
-
14721606Středová deska pro 2-nás. moduly Reichle&DeMassari, antracit mat
-
14721909Středová deska pro 2-nás. moduly Reichle&DeMassari, bílá mat/sametová
-
146302Středová deska pro 2-nás. konektory AMP Jack, systém střed. dílů, krémová lesk
-
146309Středová deska pro 2-nás. konektory AMP Jack, systém střed. dílů, bílá lesk
-
41436014Zásuvka SCHUKO, Q.x, oranžová sametová
-
396874Přístroj zásuvky s ochranným kolíkem, one.platform
-
6765096014Zásuvka s ochranným kolíkem a signalizační LED, Q.x, oranžová sametová
-
6765096084Zásuvka s ochranným kolíkem a signalizační LED, Q.x, stříbrná sametová
-
6765096086Zásuvka s ochranným kolíkem a signalizační LED, Q.x, antracit sametová
-
6765096089Zásuvka s ochranným kolíkem a signalizační LED, Q.x, bílá sametová
-
41236084Zásuvka SCHUKO, Q.x, stříbrná sametová
-
41236086Zásuvka SCHUKO, Q.x, antracit sametová
-
41236089Zásuvka SCHUKO, Q.x, bílá sametová
-
41436012Zásuvka SCHUKO, Q.x, červená sametová
-
41436013Zásuvka SCHUKO, Q.x, zelená sametová
-
47276089Zásuvka SCHUKO s natočením o 45° , Q.x, bílá sametová
-
41436084Zásuvka SCHUKO, Q.x, stříbrná sametová
-
41436086Zásuvka SCHUKO, Q.x, antracit sametová
-
41436089Zásuvka SCHUKO, Q.x, bílá sametová
-
47236084Zásuvka SCHUKO, Q.x, stříbrná sametová
-
47436012Zásuvka SCHUKO, Q.x, červená sametová
-
47436013Zásuvka SCHUKO, Q.x, zelená sametová
-
47436014Zásuvka SCHUKO, Q.x, oranžová sametová
-
47436084Zásuvka SCHUKO, Q.x, stříbrná sametová
-
11376089Centrální díl pro otočný stmívač/potenciometr, Q.x, bílá sametová
-
16206086Kryt jednoduchý, Q.x, antracit sametová
-
16216079Kryt jednoduchý s potiskem symbolu světla, Q.x, bílá sametová
-
1080608400Centrální díl s otočným knoflíkem pro otočný žaluziový spínač, Q.x, stříb. sam.
-
1080608600Centrální díl s otočným knoflíkem pro otočný žaluziový spínač, Q.x, antr. sam.
-
1080608900Centrální díl s otočným knoflíkem pro otočný žaluziový spínač, Q.x, bílá sam.
-
16256084Kryt dělený s potiskem symbolu šipek, Q.x, stříbrná sametová
-
16256086Kryt dělený s potiskem symbolu šipek, Q.x, antracit sametová
-
16256089Kryt dělený s potiskem symbolu šipek, Q.x, bílá sametová
-
11376084Centrální díl pro otočný stmívač/potenciometr, Q.x, stříbrná sametová
-
11376086Centrální díl pro otočný stmívač/potenciometr, Q.x, antracit sametová
-
16276089Kryt dělený, Q.x, bílá sametová
-
16216084Kryt jednoduchý, Q.x, stříbrná sametová
-
16216086Kryt jednoduchý, Q.x, antracit sametová
-
16216089Kryt jednoduchý, Q.x, bílá sametová
-
16656084Kryt dělený 3-násobný, Q.x, stříbrná sametová
-
16656086Kryt dělený 3-násobný, Q.x, antracit sametová
-
16656089Kolébka dělená, 3-násobná, Berker .x, bílá, sametová
-
16206084Kryt jednoduchý, Q.x, stříbrná sametová
-
16276084Kryt dělený, Q.x, stříbrná sametová
-
3315406086Zásuvka VGA, Q.x, antracit sametová
-
454409TAE zásuvka telefonní 2x6/6 NFF, bílá mat
-
450009TAE zásuvka telefonní 3 x 6 NFN, bílá mat
-
454402TAE zásuvka telefonní 2x6/6 NFF, krémová mat
-
450002TAE zásuvka telefonní 3 x 6 NFN, krémová mat
-
457305Reproduktorová zásuvka stereo, antracit mat
-
457309Reproduktorová zásuvka stereo, bílá mat
-
457205Reproduktorová zásuvka mono, antracit mat
-
457209Reproduktorová zásuvka mono, bílá mat
-
3315416086Zásuvka VGA, Q.x, antracit sametová
-
3315396089 -
450502Zásuvka reproduktorová, stereo, High End
-
3315436084Zásuvka HDMI s připojením konektoru 90°, Q.x, stříbrná sametová
-
3315436086Zásuvka HDMI s připojením konektoru 90°, Q.x, antracit sametová
-
3315436089Zásuvka HDMI s připojením konektoru 90°, Q.x, bílá sametová
-
3315426084Zásuvka HDMI, Q.x, stříbrná sametová
-
3315426086Zásuvka HDMI, Q.x, antracit sametová
-
3315426089Zásuvka HDMI, Q.x, bílá sametová
-
3315396084 -
3315396086
-
16406099Relé pro hotelovou kartu s centrálním dílem, Q.x, bílá sametová
-
53503503Dvojité tlačítko, řazení 1/0+1/0
-
535035Sériové tlačítko, řazení 1/0+1/0
-
53503404Skupinové sériové tlačítko, řazení 1/0+1/0+1/0+1/0, společná vstupní svorka
-
503150Tlačítko 1-pólové, řazení 1/0, do dutých stěn
-
503404Tlačítko skupinové/sériové, řazení 4x1/0, 10 A, šroubové svorky
-
503203Tlačítko 2-pólové, řazení 1/0+1/0
-
395619Tahové přepínací tlačítko s odděleným signalizačním kontaktem, řazení 6/0
-
385620Tlačítko pro cylindrickou vložku zámku, modul přístroje
-
16406094Relé pro hotelovou kartu s centrálním dílem, Q.x, stříbrná sametová
-
16406096Relé pro hotelovou kartu s centrálním dílem, Q.x, antracit sametová
-
503101Tlačítko 1-pólové, řazení 1/0
-
16406084Centrální díl s potiskem pro tlačítko pro hotelové karty, Q.x, stříbrná sametová
-
16406086Centrální díl s potiskem pro tlačítko pro hotelové karty, Q.x, antracit sametová
-
16406089Centrální díl s potiskem pro tlačítko pro hotelové karty, Q.x, bílá sametová
-
503501Dvojité tlačítko, řazení 1/0+0/1
-
503503Tlačítko dvojité, řazení 1/0+1/0, 10 A, oddělené vstupní svorky
-
505103Tlačítko pro hotelovou kartu, spínací kontakt
-
505201Tlačítko pro hotelovou kartu, spínací a rozpínací kontakt
-
505601Tlačítko pro hotelovou kartu, přepínací kontakt
-
85341229Čidlo pohybu IR pro výšku 1, 1 m, komfort, Q.x, bílá sametová
-
85341226Čidlo pohybu IR pro výšku 1, 1 m, komfort, Q.x, antracit sametová
-
85341224Čidlo pohybu IR pro výšku 1, 1 m, komfort, Q.x, stříbrná sametová
-
85341129Čidlo pohybu pro výšku 1, 1 m, Q.x, bílá sametová
-
85341126Čidlo pohybu pro výšku 1, 1 m, Q.x, antracit sametová
-
85341124Čidlo pohybu pro výšku 1, 1 m, Q.x, stříbrná sametová
-
85342129Čidlo pohybu pro výšku 2, 2 m, Q.x, bílá sametová
-
85342126Čidlo pohybu pro výšku 2, 2 m, Q.x, antracit sametová
-
85342124Čidlo pohybu pro výšku 2, 2 m, Q.x, stříbrná sametová
-
85342229Čidlo pohybu IR pro výšku 2, 2 m, komfort, Q.x, bílá sametová
-
85342226Čidlo pohybu IR pro výšku 2, 2 m, komfort, Q.x, antracit sametová
-
85342224Čidlo pohybu IR pro výšku 2, 2 m, komfort, Q.x, stříbrná sametová
-
85745229KNX RF časový spínač, quicklink, Q.x, bílá sametová
-
85745226KNX RF časový spínač, quicklink, Q.x, antracit sametová
-
85745224KNX RF časový spínač, quicklink, Q.x, stříbrná sametová
-
85745129KNX RF žaluziový časový spínač, quicklink, Q.x, bílá sametová
-
85745126KNX RF žaluziový časový spínač, quicklink, Q.x, antracit sametová
-
85745124KNX RF žaluziový časový spínač, quicklink, Q.x, stříbrná sametová
-
384103Spínač, otočný žaluziový, řazení 1+1, 10 A, 250 V~, (1-pólový), modul přístroje
-
384203Spínač, otočný žaluziový, řazení 1+1, 10 A, 250 V~, (2-pólový), modul přístroje
-
385103Žaluziový spínač 1-pólový, pro centrální díl se zámkem
-
385203Žaluziový spínač 2-pólový, pro centrální díl se zámkem
-
383110Žaluziové tlačítko 1-pólové, pro cylindrickou vložku zámku
-
383210Žaluziové tlačítko 2-pólové, pro cylindrickou vložku zámku
-
383120Žaluziové tlačítko 1-pólové, pro cylindrickou vložku zámku, modul přístroje
-
382120Žaluziový spínač 1-pólový, pro cylindrickou vložku zámku, modul přístroje
-
382210Žaluziový spínač 2-pólový, pro cylindrickou vložku zámku
-
53503520Žaluziové tlačítko 1-pólové
-
53303520Žaluziový spínač 1-pólový
-
85421100Dotykový stmívač (R, L)
-
2873Otočný stmívač 500 W (R, L, LED)
-
2973Univerzální otočný stmívač 210 W (R, L, LED)
-
296110Univerzální otočný stmívač komfort 420 W (R, L, C, LED)
-
296210Externí rozšiřující otočný ovladač stmívače komfort
-
2909Stmívač otočný 200W (R, LED), s jemným krokováním
-
85421200 -
85422100Dotykový stmívač univerzální (R, L, C) 2-násobný
-
4587Zásuvka datová, 2x RJ 45, 8/8 pólová, FTP, Cat.6A ISO/ třída E
-
4539Zásuvka datová, 2xRJ 45, 8 pólová, UTP, Cat.3, bílá
-
455401Zásuvka datová, RJ 45, FTP 8-pólová, Cat.6/ třída E
-
4586Zásuvka datová, RJ 45, 8-pólová, FTP, Cat.6A iso / třída E
-
455501Zásuvka datová, 2x RJ 45, 8/8 pólová, FTP, Cat.6/ třída E
-
4588Datová zásuvka, 2x RJ 45, 8/8 pólová, FTP, Cat. 6A iso
-
4538Zásuvka datová, RJ 45, 8-pólová, Cat.3, bílá
-
4584Zásuvka datová, 2x RJ45, FTP, Cat. 6A, třída EA, s klapkama, vhodné pro PoE+
-
458809UAE/TAE kombinovaná telekomunikační zásuvka 8(6)-pólová/6 F+N Cat.3, bílá mat
-
85145129KNX RF tlačítko 1-násobné, quicklink, Q.x, bílá sametová
-
85145126KNX RF tlačítko 1-násobné, quicklink, Q.x, antracit sametová
-
85145124KNX RF tlačítko 1-násobné, quicklink, Q.x, stříbrná sametová
-
85146129KNX RF tlačítko 2-násobné, quicklink, Q.x, bílá sametová
-
85146126KNX RF tlačítko 2-násobné, quicklink, Q.x, antracit sametová
-
85146124KNX RF tlačítko 2-násobné, quicklink, Q.x, stříbrná sametová
-
85648129KNX RF tlačítko 4-násobné, quicklink, Q.x, bílá sametová
-
85648126KNX RF tlačítko 4-násobné, quicklink, Q.x, antracit sametová
-
85648124KNX RF tlačítko 4-násobné, quicklink, Q.x, stříbrná sametová
-
29526089LED signální světlo, červeno / zelené, Q.x, bílá sametová
-
29526086LED signální světlo, červeno / zelené, Q.x, antracit sametová
-
29536089LED signální světlo bílé, Q.x, bílá sametová
-
29536086LED signální světlo bílé, Q.x, antracit sametová
-
29516089 -
29516086 -
29516084 -
513102Patice pro kontrolku E14
-
5101Tlačítko spínací / kontrolka E10
-
510110Tlačítko spínací / kontrolka E10
-
11096084Mezirámeček pro středové desky, Q.x, stříbrná sametová
-
11096086Mezirámeček pro středové desky, Q.x, antracit sametová
-
11096089Mezirámeček pro středové desky, Q.x, bílá sametová
-
11096079Mezirámeček pro středový díl 50x50 mm, Q.x, bílá sametová
-
11096076Mezirámeček pro středový díl 50x50 mm, Q.x, antracit sametová
-
20266084Termostat s přepínací kontaktem a centrálním dílem, Q.x, stříbrná sametová
-
20266086Termostat s přepínací kontaktem a centrálním dílem, Q.x, antracit sametová
-
20266089Termostat s přepínací kontaktem a centrálním dílem, Q.x, bílá sametová
-
20316089Termostat s rozpínacím kontaktem a centrálním dílem 24V AC/DC, Q.x, bílá sam.
-
20316086Termostat s rozpínacím kontaktem a centrálním dílem 24V AC/DC, Q.x, antr. sam.
-
20316084Termostat s rozpínacím kontaktem a centrálním dílem 24V AC/DC, Q.x, stříb. sam.
-
20346089Analogový pokojový termostat, včetně čidla, Berker Q.x, bílá, sametová
-
20346086Analogový pokojový termostat, včetně čidla, Berker Q.x, antracit, sametová
-
20346084Analogový pokojový termostat, včetně čidla, Berker Q.x, stříbrná, sametová
-
20306084Termostat s rozpínacím kontaktem a centrálním dílem, Q.x, stříbrná sametová
-
20306086Termostat s rozpínacím kontaktem a centrálním dílem, Q.x, antracit sametová
-
20306089Termostat s rozpínacím kontaktem a centrálním dílem, Q.x, bílá sametová
-
459410Anténní zásuvka TV-R- 2xSAT, koncová
-
450210Anténní zásuvka TV-R, koncová, serie 1930/glas/R.classic
-
451510Anténní zásuvka TV-R, průchozi, serie 1930/glas/R.classic
-
451515Anténní zásuvka TV-R, průchozi, serie 1930/glas/R.classic
-
451520Anténní zásuvka TV-R, průchozi, serie 1930/glas/R.classic
-
452210Anténní zásuvka TV-R-SAT, koncová, serie 1930/glas/R.classic
-
533023 -
533036Přepínač střídavý, řazení 6, 16AX
-
533031Spínač 1-pólový, řazení 1, 16AX
-
533035Spínač sériový, řazení 5, 16AX
-
53303808 -
533032Spínač 2-pólový, řazení 2, 16AX
-
533037Přepínač křížový, řazení 7, 16AX
-
303808Vypínač, kolébkový, řazení 6+6, 10 AX, 250 V~
-
303303Spínač 3-pólový, řazení 3, 16AX
-
303550Sériový spínač, řazení 5 do dutých stěn
-
303650Přepínač střídavý, řazení 6, do dutých stěn
-
303212 -
383620Přepínač, pro cylindrickou vložku zámku, modul přístroje
-
382610Přepínač pro cylindrickou vložku zámku, 2-pólový
-
3966Tahový spínač//přepínač, řazení 6
-
53303212Vypínač, kolébkový, řazení 2, 16 AX, 250 V ~, modul přístroje
-
53303303Vypínač, kolébkový, řazení 3, 16 AX, 400 V~, modul přístroje
-
85345129KNX RF čidlo pohybu komfort pro výšku 1, 1 m, quicklink, Q.x, bílá sametová
-
85345126KNX RF čidlo pohybu komfort pro výšku 1, 1 m, quicklink, Q.x, antracit sametová
-
85345124KNX RF čidlo pohybu komfort pro výšku 1, 1 m, quicklink, Q.x, stříbrná sametová
-
85346129KNX RF čidlo pohybu komfort pro výšku 2, 2 m, quicklink, Q.x, bílá sametová
-
85346126KNX RF čidlo pohybu komfort pro výšku 2, 2 m, quicklink, Q.x, antracit sametová
-
85346124KNX RF čidlo pohybu komfort pro výšku 2, 2 m, quicklink, Q.x, stříbrná sametová
-
454001Nosná deska s červeným úchytem pro 1-nás. Modular-Jack
-
454101Nosná deska s červeným úchytem pro 2-nás. Modular-Jack
-
454002Nosná deska s bílým úchytem pro 1-nás. Modular-Jack
-
454105Nosná deska s bílým úchytem pro 2-nás. Modular-Jack
-
454004Nosná deska se zeleným úchytem pro 1-nás. Modular-Jack
-
454104Nosná deska se zeleným úchytem pro 2-nás. Modular-Jack
-
454109Nosná deska s oranžovým úchytem pro 2-nás. Modular-Jack
-
454107Nosná deska s hnědým úchytem pro 2-nás. Modular-Jack
-
4470Modul přístroje pro vývod kabelu
-
4468Kabelový vývod s nízkou montážní hloubkou
-
454202Nosná deska s černým úchytem pro 2-nás. Modular-Jack
-
85141129Tlačítko 1-násobné, Q.x, bílá sametová
-
85141126Tlačítko 1-násobné, Q.x, antracit sametová
-
85141124Tlačítko 1-násobné, Q.x, stříbrná sametová
-
85142129Tlačítko 2-násobné, Q.x, bílá sametová
-
85142126Tlačítko 2-násobné, Q.x, antracit sametová
-
85142124Tlačítko 2-násobné, Q.x, stříbrná sametová
-
75662729Senzor tlačítkový 2-nás. s termostatem a sběrnic. spojkou Q.x bílá sametová
-
80141170Tlačítkový modul 1-násobný, KNX - Q.x/K.x
-
80143329Tlačítko 3-násobné, KNX - Q.x, bílá sametová
-
80144329Tlačítko 4-násobné, KNX - Q.x, bílá sametová
-
80142329Tlačítko 2-násobné, KNX - Q.x, bílá sametová
-
80142170Tlačítkový modul 2-násobný, KNX - Q.x/K.x
-
80141329Tlačítko 1-násobné, KNX - Q.x, bílá sametová
-
80143321Tlačítko 3-násobné, KNX - Q.x, stříbrná sametová
-
80143326Tlačítko 3-násobné, KNX - Q.x, antracit
-
80141321Tlačítko 1-násobné, KNX - Q.x, stříbrná sametová
0,00 € / * -
80144321Tlačítko 4-násobné, KNX - Q.x, stříbrná sametová
-
80141326Tlačítko 1-násobné, KNX - Q.x, antracit
-
80144326Tlačítko 4-násobné, KNX - Q.x, antracit
-
80142321Tlačítko 2-násobné, KNX - Q.x, stříbrná sametová
-
80142326Tlačítko 2-násobné, KNX - Q.x, antracit
-
10096089Záslepka s centrálním dílem, Q.x, bílá sametová
-
10096086Záslepka s centrálním dílem, Q.x, antracit sametová
-
10096084Záslepka s centrálním dílem, Q.x, stříbrná sametová
-
10096079Záslepka s centrálním dílem a šroubovým upevněním, Q.x, bílá sametová
-
10096076Záslepka s centrálním dílem a šroubovým upevněním, Q.x, antracit sametová
-
10096074Záslepka s centrálním dílem a šroubovým upevněním, Q.x, stříbrná sametová
-
6710096089Záslepka s centrálním dílem a rozpěrnými příchytkami, Q.x, bílá sametová
-
6710096086Záslepka s centrálním dílem a rozpěrnými příchytkami, Q.x, antracit sametová
-
6710096084Záslepka s centrálním dílem a rozpěrnými příchytkami, Q.x, stříbrná sametová
Technické vlastnosti
-
Počet skupin spínačů3
-
BarvaŠedý beton
-
Kód RAL7023
-
Povrchová úpravaMatná
-
MateriálBeton
-
Výška95,20 mm
-
Šířka237,20 mm
-
Hloubka9,90 mm
-
Počet vodorovných jednotek3
-
Počet svislých jednotek3
-
Popisové poleNe
-
Stupeň krytí IPIP20
-
Mechanická odolnost IKIK02
Environmentální hodnota
Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více