catalog.pageproduct.product.info.ean
4011334380030
catalog.pageproduct.product.info.packqty
1 catalog.pageproduct.product_base_unit_piece.span
- Zásuvky s chráničem - Berker Q.1
- Zásuvky s chráničem - Berker Q.3
- Zásuvky s chráničem - Berker Q.7
- catalog.pagelevel.see_more.div
Zásuvka SCHUKO s proudovým chráničem FI, Q.x, antracit sametová 47086086
catalog.product_page.variants.title
Barva produktu - Antracit
catalog.pageproduct.tab_additional_title.link
Napětí
-
Jmenovité napětí250 V
Elektrický proud
-
Jmenovitý proud IN16 A
Frekvence
-
Frekvence50 - 60 Hz
Materiál
-
BarvaAntracit
-
Kód RALPodobné jako RAL 7021
-
Povrchová úpravaSametový
-
MateriálTermoplast
-
PovrchLakované
Rozměry
-
Výška71 mm
-
Šířka71 mm
-
Počet jednotek1
-
Vestavěná hloubka31,90 mm
Instalace, montáž
-
MontážZapuštěná montáž
Konektivita
-
Typ připojeníŠroubová svorka
-
Druh montážeUpevnění šrouby, Upevnění příchytkou
Vybavení
-
Typ konektoru/zástrčky výstupní zásuvkySCHUKO
-
Otočná středová vložkacatalog.pageproduct.attribute_boolean.no
-
Se zavěšeným víkemcatalog.pageproduct.attribute_boolean.no
-
S kulatým ochranným zemnicím kolíkemcatalog.pageproduct.attribute_boolean.no
-
Se signálním svítidlemcatalog.pageproduct.attribute_boolean.no
-
Zámekcatalog.pageproduct.attribute_boolean.no
Příslušenství
-
Popisové polecatalog.pageproduct.attribute_boolean.no
Kapacita
-
Počet modulů1
Bezpečnost
-
Se zvýšenou ochranou proti dotykucatalog.pageproduct.attribute_boolean.yes
-
Mechanická odolnost IKIK02
-
Stupeň krytí IPIP20
Funkce
-
S orientačním osvětlenímcatalog.pageproduct.attribute_boolean.no
-
S funkčním osvětlenímcatalog.pageproduct.attribute_boolean.no
Identifikace
-
S potiskemcatalog.pageproduct.attribute_boolean.no
-
Související systémyQ.x
catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. catalog.pageproduct.product_description_learn_more.link
catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3
catalog.pageproduct.title_asset.h2
-
GeneratedProductDatasheet
Hager Generováno - Datový list produktu 47086086
Zásuvka SCHUKO s proudovým chráničem FI, Q.x, antracit sametová
PDF -
ProductInstallationManual
Manual for 4708xx - SCHUKO socket outlet with residual current circuit-breaker (DE-EN-NL, 2021-01)
Instalační návod en-GB, de-DE, nl-NL 2010-12-02
PDF789,92 kB
Manual for 4708xx - SCHUKO socket outlet with residual current circuit-breaker (EN, 2010-12)
Instalační návod en-GB 2020-01-01
PDF221,68 kB
catalog.pageproduct.showmore_documents.button