The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkty
    • Řešení a reference
    • Online nástroje
    • Ke stažení a události
    • Technická podpora
    • O nás
    Účet
    • Home
    • Katalog
    • Designové řady vypínačů
    • Berker Q.1
    • Zásuvky - Berker Q.1
    • 47436086
    Zásuvka, SCHUKO Q.x, 16 A, 250 V AC. Barva antracit sametová. Připojení vodičů bezšroubovými svorkami. Je ideálním estetickým řešením pro použití v moderních budovách a použité materiály jsou garancí dlouhé životnosti.
    EAN
    4011334380405
    Balení
    10 ks
    • Zásuvky - Berker Q.1
    • Zásuvky - Berker Q.3
    • Zásuvky - Berker Q.7
    • Vidět víc

    Zásuvka SCHUKO 16 A, 250 V AC, Q.x, barva antracit sametová 47436086

    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu

    Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

    Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

    Vytvořit účet Přihlásit se

    Zásuvka SCHUKO 16 A, 250 V AC, Q.x, barva antracit sametová

    47436086

    • Technické vlastnosti
    • Environmentální hodnota
    • Dokumentace
    • Více produktů
    Stáhnout technický list

    Technické vlastnosti

    Napětí
    • Jmenovité napětí
      250 V
    Elek­trický proud
    • Jmenovitý proud IN
      16 A
    Mate­riál
    • Barva
      Antracit
    • Kód RAL
      Podobné jako RAL 7021
    • Povr­chová úprava
      Same­tový
    Rozměry
    • Výška
      71 mm
    • Šířka
      71 mm
    • Počet jednotek
      1
    • Vestavěná hloubka
      32 mm
    Připo­jení
    • Typ konek­to­ru/zá­strčky
      Zásuvná svorka
    Instalace, montáž
    • Montáž
      Zapuš­těná montáž
    Konek­tivita
    • Typ připo­jení
      Zásuvná přípojka
    • Druh montáže
      Upevnění šrouby, Upevnění příchytkou
    Vyba­vení
    • Typ konek­to­ru/zá­strčky výstupní zásuvky
      SCHUKO
    • Otočná stře­dová vložka
      Ne
    • Se zavě­šeným víkem
      Ne
    • S kulatým ochranným zemnicím kolíkem
      Ne
    • Se signálním svíti­dlem
      Ne
    • Zámek
      Ne
    Příslu­šen­ství
    • Popi­sové pole
      Ne
    Bezpečnost
    • Se zvýšenou ochranou proti dotyku
      Ne
    • Mechanická odolnost IK
      IK02
    • Stupeň krytí IP
      IP20
    Iden­tifikace
    • S potiskem
      Ne
    • Souvi­se­jící systémy
      Q.x

    Environmentální hodnota

    Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

    Bez REACh-SVHC Ano

    Certifikace a dokumenty

    PEP - Socket-outlet 2-gang Wago C-mount twhite (English )
    PDF
    49,84 MB
    REACH declaration 47436086
    PDF

    Ke stažení

    • Obrázek 47436086 | Hager

      Obrázek produktu 47436086

    • Datový list produktu

      Obrázek Hager Generováno - Datový list produktu 47436086 | Hager

      Hager Generováno - Datový list produktu 47436086

      Zásuvka SCHUKO, Q.x, antracit sametová

      PDF
    • Prohlášení o vlastnostech

      Obrázek Prohlášení o vlastnostech en-GB 2026-02-20 | Hager

      Prohlášení o vlastnostech en-GB 2026-02-20

      PDF
      630,03 kB
    • Prohlášení o shodě

      Obrázek Prohlášení o shodě en-GB 2026-10-05 | Hager

      Prohlášení o shodě en-GB 2026-10-05

      PDF
      484,13 kB
    Více dokumentace

    Objevte více z této produktové řady

      5
    • 1
      47516069 - Zásuvka SCHUKO s víčkem, Q.x, bílá sametová
      47516069
      Zásuvka SCHUKO s víčkem, Q.x, bílá sametová
    • 2
      47516076 - Zásuvka SCHUKO s víčkem, Q.x, antracit sametová
      47516076
      Zásuvka SCHUKO s víčkem, Q.x, antracit sametová
    • 3
      47516074 - Zásuvka SCHUKO s víčkem, Q.x, stříbrná sametová
      47516074
      Zásuvka SCHUKO s víčkem, Q.x, stříbrná sametová
    • 4
      47516079 - Zásuvka SCHUKO s víčkem, Q.x, bílá sametová
      47516079
      Zásuvka SCHUKO s víčkem, Q.x, bílá sametová
    • 5
      47276086 - Zásuvka SCHUKO s natočením o 45° , Q.x, antracit sametová
      47276086
      Zásuvka SCHUKO s natočením o 45° , Q.x, antracit sametová

    Produkty a řešení

    • Produktový katalog
    • Distribuce energie
    • Systémy pro ukládání vedení
    • Spínací a regulační systémy
    • Domovní elektroinstalační přístroje
    • Automatizace budov
    • Reference

    Kontakt a podpora

    • Kontakty
    • FAQ
    • Návodová videa
    • Online nástroje
    • Download centrum
    • Kariéra

    Kdo jsme

    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

    Hager Electro s.r.o.