Afdekraam 5-v, berker R.1 Glas polarwit 10152109
Vergelijkbare producten:
Log in om een productlijst aan te maken
U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken
Bestel via je groothandel
Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Ontdek al onze (fysieke) groothandels met behulp van de kaart. klik hier
Maak jouw systeem compleet
Optionele accessoires
-
Contactdoos 32 producten beschikbaar -
Onderdeel voor communicatietechniek 9 producten beschikbaar -
Centraalstuk voor schakelaar of impulsdrukker 12 producten beschikbaar -
Centraal stuk voor communicatietechniek 21 producten beschikbaar
Bijpassende producten
-
Bijpassende producten 1 producten beschikbaar
Maak jouw systeem compleet
- Contactdoos
- Onderdeel voor communicatietechniek
- Centraalstuk voor schakelaar of impulsdrukker
- Centraal stuk voor communicatietechniek
- Basiselement bewegingssensor
- Toebehoren/onderdelen voor schakelmateriaal
- Centraalstuk voor dimmer
- Sensorelement voor bewegingssensor
- Drukknop
- Programmaklok voor bussysteem
- Antennecontactdoos
- Centraalstuk voor schakelklok
- Kamerthermostaat
- Bediening voor bussysteem
- Elektronische schakelaar
- Wip
- Intelligent bedieningselement
- Controller voor lichtbesturing
- Centraalplaat voor signaallamp
- Jaloeziebesturing
- Dimmer
- Tastsensor voor bussysteem
- Buskoppelaar voor bussysteem
- USB-voeding
- Timer voor schakelmateriaal
- Wipschakelaar
- Sleutelschakelaar
- Jaloezieschakelaar/-drukknop
- Drie-standenschakelaar
- Trekschakelaar
- Aansluitdoos voor datacommunicatie bedraad (twisted pair)
- Steunplaat
- Lichtsignaalelement voor schakelmateriaal
- Blinddeksel
- Draaischakelaar
-
41102007WCD RA, controle LED, berker R.1/R.3 oranje
-
WLS1463WGWCD RA met controle-led, R.1/R.3/R.8, polarwit
-
WLS1463BGWCD RA met controle-led, R.1/R.3/R.8, zwart
-
47432089WCD RA, steek, berker R.1/R.3/R.8, polarwit
-
6765762007WCD penaarde, verhoogd aanraakveilig, berker R.1/R.3/R.8 oranje
-
6765762003WCD penaarde, verhoogd aanraakveilig, berker R.1/R.3/R.8 groen
-
6765762022WCD penaarde, verhoogd aanraakveilig, berker R.1/R.3/R.8 rood
-
47432007WCD RA met opdruk, berker R.1/R.3/R.8 oranje
-
47432003WCD RA met opdruk, berker R.1/R.3/R.8 groen
-
47432022WCD RA met opdruk, berker R.1/R.3/R.8 rood
-
6765762045WCD penaarde, verhoogd aanraakv., schroef, berker R.1/R.3/R.8, zwart
-
6765762089WCD penaarde, verh. aanraakv., schroef, berker R.1/R.3/R.8, polarwit
-
6768762045WCD penaarde, verhoogd aanraakveilig, steek, berker R.1/R.3/R.8, zwart
-
6768762089WCD penaarde, verhoogd aanraakv., steek, berker R.1/R.3/R.8, polarwit
-
41102022WCD RA, controle LED, berker R.1/R.3 rood
-
47432045WCD RA, steek, berker R.1/R.3/R.8, zwart
-
41102003WCD RA, controle LED, berker R.1/R.3 groen
-
47512045WCD RA, verhoogd aanraakveilig, kd z vr, berker R.1/R.3/R.8, zwart
-
47512089WCD RA, verhoogd aanraakveilig, kd z vr, berker R.1/R.3/R.8, polarwit
-
47442079WCD RA met voelbaar symb., kd+vr berker R.1/R.3/R.8, polarwit
-
3315392089USB/audio 3, 5 mm mini-Jack WCD, berker R.1/R.3, polarwit
-
3315392045USB/audio 3, 5 mm mini-Jack WCD, berker R.1/R.3/R.8, zwart
-
WDF48001Luidsprekercontactdoos High-End met banaanstekkers
-
WDF4800AT1Mono-luidsprekerWCD, antraciet mat
-
WDF4800AT2Stereo-luidsprekerWCD, antraciet mat
-
WDF4800PW1Mono-luidsprekerWCD, polarwit mat
-
WDF4800PW2Stereo-luidsprekerWCD, polarwit mat
-
WLF4379BGHDMI High Definition contactdoos WCD, R.1/R.3/R.8, zwart
-
WLF4379WGHDMI High Definition contactdoos WCD, R.1/R.3/R.8, polarwit
-
15072045Centraald. sleutelschak./impulsdrukker berker R.1 / R.3 zwart
-
15072089Centraald. sleutelschak./impulsdrukker berker R.1 / R.3 polarwit
-
1096208900Afdek. + draaiknop 3-st.sch. met 0-stand, berker R.1/R.3/R.8, polarwit
-
1096204500Afdek. + draaiknop 3-st.sch. met 0-stand, berker R.1/R.3/R.8, zwart
-
1084208900Afdek. + draaiknop 3-st.sch. zonder 0-stand, berker R.1/R.3/R.8, pw
-
1084204500Afdek. + draaiknop 3-st.sch. zonder 0-stand, berker R.1/R.3/R.8, zwart
-
11462089Afdek. voor trekschak./-imp.dr. berker R.1/R.3/R.8, polarwit
-
11462045Afdek. voor trekschak./-imp.dr. berker R.1/R.3/R.8, zwart
-
15062089Centraald. jal. sleutelschak./impulsdrukker berker R.1 / R.3 polarwit
-
15062045Centraald. jal. sleutelschak. / impulsdrukker berker R.1 / R.3 zwart
-
1080208900Centrd. met draaiknop voor jal.bed. berker R.1/R.3/R.8, polarwit
-
1080204500Centrd. met draaiknop voor jal.bed. berker R.1/R.3/R.8, zwart
-
WLF1008WGCentraaldeel RJ-datacontactdoos 2-v met 45°-uitgang, R.1/R.3/R.8 p.wit
-
WLF4400WGCentrdeel kabeluitgang, R.1/R.3/R.8, polarwit
-
WLF4400BGCentraaldeel kabeluitgang, R.1/R.3/R.8, zwart
-
WLF4000WGCentraaldeel RJ-datacontactdoos 2-v, R.1/R.3/R.8, polarwit
-
WLF4000BGCentraaldeel RJ-datacontactdoos 2-v, R.1/R.3/R.8, zwart
-
WLF1068WGAfdekking antennecontactdoos 2(3) uitsparingen, R.1/R.3/R.8, polarwit
-
WLF1068BGAfdekking antennecontactdoos 2(3) uitsparingen, R.1/R.3/R.8, zwart
-
WLF1059WGCentraaldeel RJ-datacontactdoos 2-v met stofsch. R.1/R.3/R.8, polarwit
-
WLF1059BGCentraaldeel RJ-datacontactdoos 2-v met stofschuif R.1/R.3/R.8, zwart
-
WLF1058WGCentraaldeel RJ-datacontactdoos 1-v met stofsch. R.1/R.3/R.8, polarwit
-
WLF1058BGCentraaldeel RJ-datacont.ds. 1-v met stofscherming R.1/R.3/R.8, zwart
-
14322089Centrd. met inbouwopening Ø 22, 5 mm, berker R.1/R.3/R.8, polarwit
-
WLF1008BGCentraaldeel RJ-datacontactdoos 2-v met 45°-uitgang, R.1/R.3/R.8 zwart
-
WLF1007WGCentraaldeel RJ-datacontactdoos 1-v met 45°-uitgang, R.1/R.3/R.8 p.wit
-
WLF1007BGCentraaldeel RJ-datacontactdoos 1-v met 45°-uitgang, R.1/R.3/R.8 zwart
-
11962045Centrd. voor luidspreker-wcd, berker R.1/R.3/R.8, zwart
-
11962089Centrd. voor luidspreker-wcd, berker R.1/R.3/R.8, polarwit
-
14842045Centraalplaat antenne 4x uitsparing (Ankaro), zwart glz.
-
14842089Centraalplaat antenne 4x uitsparing (Ankaro), polarwit glz.
-
14322006Centrd. met inbouwopening Ø 22, 5 mm, berker R.1/R.3/R.8, geel
-
11372079Afdek. + draaiknop voor toerentalreg., berker R.1/R.3/R.8, polarwit
-
11372035Afdek. + draaiknop voor toerentalreg., berker R.1/R.3/R.8, zwart
-
11372089Centrd. met knop voor draai-dimmer/potmeter, berker R.1/R.3/R.8, pw
-
11372045Centrd. met knop voor draai-dimmer/potmeter, berker R.1/R.3/R.8, zwart
-
85341139bew.meld. opzetmod. 1, 1 m, berker R.1/R.3/R.8, polarwit
-
85341131bew.meld. opzetmod. 1, 1 m, berker R.1/R.3/R.8, zwart
-
85342139bew.meld. opzetmod. 2, 2 m, berker R.1/R.3/R.8, polarwit
-
85342131bew.meld. opzetmod. 2, 2 m, berker R.1/R.3/R.8, zwart
-
85342239bew.meld. opzetmod. 2, 2 m, comfort, berker R.1/R.3/R.8, polarwit
-
85342231bew.meld. opzetmod. 2, 2 m, comfort, berker R.1/R.3/R.8, zwart
-
85341239bew.meld. opzetmod. 1, 1 m, comfort, berker R.1/R.3/R.8, polarwit
-
85341231bew.meld. opzetmod. 1, 1 m, comfort, berker R.1/R.3/R.8, zwart
-
16402089Hotelkaart-relaisschak. berker R.1/R.3/R.8 polarwit
-
16402045Hotelkaart-relaisschak. berker R.1/R.3/R.8 zwart
-
WDE385620Impulsdrukker voor sleutelcilinder, wisselcontact
-
WDE503101Impulsdrukker maakcontact, 2 meldcontacten
-
WDE503203Impulsdrukker maak- en verbreekcontact, gescheiden ingang
-
WDE503404Serie-impulsdrukker 4 maakcontacten, gedeelde ingang
-
WDE503501Serie-impulsdrukker maak- en verbreekcontact, gescheiden ingang
-
WDE503503Serie-impulsdrukker 2 maakcontacten, gescheiden ingang
-
WDE503808Serie-impulsdrukker 2 wisselcontacten, gescheiden ingang
-
WDE5051Impulsdrukker-element voor hotelcard-schakelaaropzet
-
WDE56003Impulsdrukker 1-voudig, 1 A, 24 V
-
WDE615031Impulsdrukker maakcontact zonder spreidklemmen
-
20262045Therm. met wisselcontact, berker R.1/R.3 zwart
-
20262089Therm. met wisselcontact, berker R.1/R.3 wit
-
20302045Therm. verbr.contact, berker R.1/R.3 zwart
-
20302089Therm. verbr.contact, berker R.1/R.3 wit
-
20342089Therm. voor vloerverwarming, maakcontact, berker R.1/R.3/R.8, polarwit
-
20342045Therm. voor vloerverwarming, maakcontact, berker R.1/R.3/R.8, zwart
-
85648139KNX-RF drukknop-opzetmod. 4-v, berker R.1/R.3/R.8, polarwit
-
85648131KNX-RF drukknop-opzetmod. 4-v, berker R.1/R.3/R.8, zwart
-
85145139KNX-RF drukknop-opzetmod. 1-v, berker R.1/R.3/R.8, polarwit
-
85145131KNX-RF drukknop-opzetmod. 1-v, berker R.1/R.3/R.8, zwart
-
85146139KNX-RF drukknop-opzetmod. 2-v, berker R.1/R.3/R.8, polarwit
-
85146131KNX-RF drukknop-opzetmod. 2-v, berker R.1/R.3/R.8, zwart
-
16202005Wip met opdruk "0", berker R.1/R.3/R.8 zwart
-
WLW2300WGWip 2-v, met lens, R.1/R.3/R.8, polarwit
-
WLW2300BGWip 2-v, met lens, R.1/R.3/R.8, zwart
-
WLW2010WGWip 2-v, R.1/R.3/R.8, polarwit
-
WLW2010BGWip 2-v, R.1/R.3/R.8, zwart
-
WLW2002WGWippen voor dubbele jaloeziebediening, R.1/R.3/R.8, polarwit
-
WLW2002BGWippen voor dubbele jaloeziebediening, R.1/R.3/R.8, zwart
-
WLW2001WGWippen voor enkele jaloeziebediening, R.1/R.3/R.8, polarwit
-
WLW2001BGWippen voor enkele jaloeziebediening, R.1/R.3/R.8, zwart
-
WLW1332WGWip met lens en lichtsymbool, R.1/R.3/R.8, polarwit
-
WLW1332BGWip met lens en lichtsymbool, R.1/R.3/R.8, zwart
-
WLW1331WGWip met lens, R.1/R.3/R.8, polarwit
-
WLW1331BGWip met lens, R.1/R.3/R.8, zwart
-
WLW1000WGWip, R.1/R.3/R.8, polarwit
-
WLW1000BGWip, R.1/R.3/R.8, zwart
-
16242089Wip met opdruk "0" en lens, berker R.1/R.3/R.8, polarwit
-
16202049Wip met opdruk "0", berker R.1/R.3/R.8 wit
-
16512069Wip met voelbaar sleutelsymb. berker R.1/R.3/R.8, polarwit
-
16512089Wip met voelbaar belsymb. berker R.1/R.3/R.8, polarwit
-
16512049Wip met voelbaar lichtsymb. berker R.1/R.3/R.8, polarwit
-
85741139Schakelklok-opzetmod. jal.bed. berker R.1/R.3/R.8, polarwit
-
85741131Schakelklok-opzetmod. jal.bed. berker R.1/R.3/R.8, zwart
-
85241139Drukknop-opzetmod. jal.bed. berker R.1/R.3/R.8, polarwit
-
85241131Drukknop-opzetmod. jal.bed. berker R.1/R.3/R.8, zwart
-
85221100Jaloezie schakelmodule comfort
-
WDE3032Wipschakelaar, 2-polig
-
WDE303212Schakelaar 2-polig 16 AX
-
WDE303303Schakelaar 3-polig 16 AX
-
WDE3035Serieschakelaar
-
WDE3036Wisselschakelaar
-
WDE303601Wisselschakelaar basiselementen rond
-
WDE3037Kruisschakelaar
-
WDE303808Dubbele wisselschakelaar gescheiden ingang
-
WDE36003Wisselschakelaar, 1 A, 24 V
-
WDE613036Wisselschakelaar zonder spreidklemmen
-
WDE633023Schakelaar 3-voudig (3 x 1-polig)
-
WDE613032Schakelaar 2-polig 10 AX zonder spreidklemmen
-
WDE613035Serieschakelaar zonder spreidklemmen
-
WDE613037Kruisschakelaar zonder spreidklemmen
-
WDF41073RJ-datacontactdoos 1-voudig, cat. 3 (8-polig)
-
WDF41076RJ-datacontactdoos 1-voudig, cat. 6A, 45°-uitgang
-
WDF410766RJ-datacontactdoos 1-v, cat.6 class E, 45°-uitgang
-
WDF41083RJ-datacontactdoos 2-voudig, cat. 3 (2x 8-polig)
-
WDF410862RJ-datacontactdoos 2-voudig, cat. 6A, 45° -uitgang
-
WDF410863RJ-datacontactdoos 2-voudig, cat. 6A afgeschermd, rechte uitgang
-
WDF410866RJ-datacontactdoos 2-v, cat.6, 45°-uitgang
-
WDF4400Kabeluitgang
-
WDF4411Kabeluitgang met beperkte inbouwdiepte
-
WDF4611RDraagplaat modulaire jacks, 1-v, rode houder (15, 5 x 19, 5 mm)
-
WDF4612WDraagplaat modulaire jacks, 1-v, witte houder (14, 9 x 20, 7 mm)
-
WDF4614GDraagplaat modulaire jacks, 1-v, groene houder (17 x 18 mm)
-
WDF4711RDraagplaat modulaire jacks, 2-v, rode houder (15, 5 x 19, 5 mm)
-
WDF4712WDraagplaat modulaire jacks, 2-v, witte houder (14, 9 x 20, 7 mm)
-
WDF4714GDraagplaat modulaire jacks, 2-v, groene houder (17 x 18 mm)
-
WDF4715NDraagplaat modulaire jacks, 2-v, bruine houder (14, 9 x 19, 5 mm)
-
WDF4717SDraagplaat modulaire jacks, 2-v, zwarte houder (15, 5 x 19, 5 mm)
Bijpassende producten
Technische eigenschappen
-
Aantal gangen5
-
KleurPolarwit
-
RAL-code9010
-
Afwerking oppervlakteGlanzend
-
MateriaalGlas
-
Oppervlakte behandelingOnbehandeld
-
Hoogte365,20 mm
-
Breedte81,20 mm
-
Diepte9,90 mm
-
Heeft tekstveldNee
-
Montage/aansluitpositieHorizontaal, Verticaal
-
IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)IP20
-
Slagvastheid IKIK05
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding 10152109
-
Productinformatieblad
Hager Productdatablad 10152109
Afdekraam 5-v, berker R.1 Glas polarwit
PDF -
Technische appendix (multiproducten)
Maattekeningen Berker designseries
PDF962,48 kB -
Conformiteitsverklaring
Declaration of conformity International 2021-07-28
Conformiteitsverklaring International 2021-09-28
PDF295,11 kB
Ontdek onze andere producten in deze productgroep
-
5
-
1
10132116Afdekraam 3-v, berker R.1 Glas zwartBrutoprijs€ 169,80/ Stuk *€ 169,80/ Stuk * -
2
10152114Afdekraam 5-v, berker R.1, edelstaal/polarwitBrutoprijs€ 315,60/ Stuk *€ 315,60/ Stuk * -
3
10132179Afdekraam 3-v hor. met tekstv. berker R.1, polarwit glz.Brutoprijs€ 40,85/ Stuk *€ 40,85/ Stuk * -
4
10142189Afdekraam 4-v, berker R.1, polarwit glz.Brutoprijs€ 32,90/ Stuk *€ 32,90/ Stuk * -
5
10142184Afdekraam 4-v, berker R.1, aluminium/zwartBrutoprijs€ 231,40/ Stuk *€ 231,40/ Stuk *