WCD RA met opdruk, berker R.1/R.3/R.8 oranje 47432007
EAN-nummer
4011334366683
Verpakking
10 stuks
Artikelgroep
K10
Brutoprijs
€ 18,05
/ Stuk
*
Log in om een productlijst aan te maken
U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken
Technische eigenschappen
Frequentie
-
Frequentie50 - 60 Hz
Stroom / temperatuur
-
Nominale stroom16 A
Spanning
-
Nominale spanning250 V
Aansluiting
-
Type connector/stekerSteekklem
Veiligheid
-
Met verhoogde aanraakbeveiligingNee
-
Slagvastheid IKIK05
-
IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)IP20
Afmetingen
-
Inbouwdiepte inbouwdozen31 mm
-
Inbouwdiepte32 mm
-
Hoogte71 mm
-
Breedte71 mm
Materiaal
-
KleurOranje
-
RAL-code2003
-
Afwerking oppervlakteGlanzend
-
MateriaalThermoplast
Installatie, montage
-
Gemonteerd opInbouwmontage
Aansluitmogelijkheden
-
AansluitwijzeSteekaansluiting
-
AansluitwijzeSchroefbevestiging, Klemmontage
Samenstelling
-
Type steker contactdoosSchuko
-
Stekerstand gedraaidNee
-
Met klapdekselNee
-
Met ronde aardingspenNee
-
Met signaallampNee
-
Met slotNee
Toebehoren
-
Heeft tekstveldNee
Capaciteit
-
Aantal modulen1
Teksten
-
OpdrukMet opdruk "ZSV"
-
DekselCentraalplaat
-
BeveiligingZonder verhoogde aanraakbeveiliging
-
Gerelateerde SeriesSerie berker R.1, Serie berker R.3, Serie berker R.8
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding 47432007
-
Conformiteitsverklaring
Conformiteitsverklaring International 2023-05-02
PDF451,70 kB
Meer documentatie