Marco 1E, Q.7, cristal negro 10116076
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
También disponible en
Completa tu sistema
Accesorios Opcionales
-
Pieza central para tecnología de comunicación 45 productos disponibles -
Tecla 51 productos disponibles -
Mecanismo para tecnología de comunicación 8 productos disponibles -
Adaptador de transición para la instalación de conmutadores domésticos 6 productos disponibles -
Tapa para regulador de luz 3 productos disponibles -
Termostato de ambiente 6 productos disponibles
Completa tu sistema
- Pieza central para tecnología de comunicación
- Tecla
- Mecanismo para tecnología de comunicación
- Adaptador de transición para la instalación de conmutadores domésticos
- Tapa para regulador de luz
- Termostato de ambiente
- Salida de antena
- Accesorios del sistema bus
- Tapa para interruptor o pulsador
- Toma de corriente
- Pulsador
- Elemento central de instalación clínica
- Variador de luz
- Tapa para interruptor horario
- Placa central para inserto de señal luminosa
- Tapa ciega
- Tapa para tapa ciega
- Unidad de control para sistema de control de luz
- Tapa para toma de corriente
- Alimentación eléctrica USB
- Interruptor basculante
- Mando de persiana / botón
- Interruptor de tres posiciones
- Señal luminosa de información para mecanismos
- Caja de conexiones de comunicación de cobre
- Placa de soporte
- Interruptor rotativo
- Accesorios para mecanismos
-
143102Tapa central transm. bl. brillo
-
143109Tapa central transm. bl. polar, brillo
-
14631606Tapa jacks AMP antracita
-
10336086Tapa central para toma TAE y altavoz, Q.x, antracita
-
11966084Tapa central para toma altavoz y conector mini, Q.x, aluminio
-
10336084Tapa central para toma TAE y altavoz, Q.x, aluminio
-
6810336084Tapa toma USB de carga, Q.x, aluminio
-
149409Tapa AMP-ACO bl. polar, brillo
-
14941909Tapa AMP-ACO bl. polar, mate
-
14941606Tapa AMP-ACO antracita
-
11966086Tapa central para toma altavoz y conector mini, Q.x, antracita,
-
11966089Tapa toma alt. y con. mini Q.x bpa
-
14311404Tapa central transm. S/B aluminio
-
14311606Tapa central transm. antracita
-
14311909Tapa central transm. bl. polar, mate
-
14096084Tapa central para toma teléfono/red doble, Q.x, aluminio
-
14096089Tapa toma telf./red dob. Q.x bl. polar
-
14076084Tapa central para toma teléfono/red, Q.x, aluminio
-
14076086Tapa central para toma teléfono / red, Q.x, antracita,
-
14076089Tapa toma telf./red Q.x bl. polar
-
16246086Tecla con símbolo "0" e indicador luminoso naranja, Q.x, antracita
-
16206046Tecla con símbolo luz, Q.x, antracita
-
16206066Tecla con símbolo llave, Q.x, antracita
-
16236089Tecla doble Q.x bl. polar
-
16236086Tecla dobles, Q.x, antracita
-
16236084Tecla doble, Q.x, aluminio
-
16206089Tecla simple, Q.x, bl. polar
-
16206086Tecla simple, Q.x, antracita,
-
16206064Tecla con símbolo llave, Q.x, aluminio
-
16206049Tecla símb. luz Q.x bl. polar
-
16206059Tecla con símbolo campana, Q.x, blanco polar
-
16246089Tecla con 0 e ind. Q.x bl. polar
-
16286074Tecla con indicador luminoso, portaetiquetas y símbolo campana, Q.x, aluminio
-
16286076Tecla con indicador luminoso, portaetiquetas y símbolo campana, Q.x, antracita
-
16286079Tecla con indicador luminoso, portaetiquetas y símbolo campana, Q.x, blanco pol
-
16286084Tecla con indicador luminoso y portaetiquetas, Q.x, aluminio
-
16286086Tecla con 2 indicadores luminosos y portaetiquetas, Q.x, antracita
-
16276089Tecla doble con ind. Q.x bl. polar
-
16266084Tecla con portaetiquetas, Q.x, aluminio
-
16266086Tecla con portaetiquetas, Q.x, antracita
-
3315396086Toma USB / audio 3, 5 mm., Q.x, antracita,
-
3315426089Toma alta def. Q.x bl. polar
-
3315426084Toma alta definición, Q.x, aluminio
-
3315436089Toma alta def. 90º Q.x bl. polar
-
3315436086Toma alta definición con conexión 90º, Q.x, antracita,
-
3315436084Toma alta definición con conexión 90º, Q.x, aluminio
-
3315406086Toma VGA, Q.x, antracita,
-
3315426086Toma alta definición, Q.x, antracita,
-
11096086Marco intermedio para tapas centrales, Q.x, antracita
-
11096089Marco intermedio Q.x bl. polar
-
11096079Anillo adaptador Q.x bl. polar
-
11096076Anillo adaptador para tapa 50 x 50 mm., Q.x, antracita
-
11096074Anillo adaptador para tapa 50 x 50 mm, Q.x, aluminio
-
11096084Marco intermedio para tapas centrales, Q.x, aluminio
-
20266086Termostato con conmutador y tapa central, Q.x, antracita,
-
20266089Term. con conm. Q.x bl. polar
-
20346089Termostato s. rad. Q.x bl. polar
-
20346086Termostato de suelo con contacto NO, int, 2 LEDs y sensor de temp, Q.x, ant
-
20306086Termostato con contacto NC, interruptor y LED, Q.x, antracita,
-
20306089Termostato Q.x bl. polar,
-
1080608600Tapa para interruptor/pulsador rotativo persianas, berker Q.x, antracita
-
11466084Tapa interruptor/pulsador tirador, Q.x, aluminio
-
11466089Tapa int./puls. tirador Q.x bl. polar
-
11506089Tapa int. rot. Q.x bl. polar
-
15066084Tapa para interruptor/pulsador de llave de persianas, Q.x, aluminio
-
15066086Tapa para interruptor / pulsador de llave de persianas, Q.x, antracita
-
15066089Tapa int./puls. llave Q.x bl. polar
-
1084608400Tapa int. 3 posiciones c/mando rotativo, sin posición 0, berker Q.x, aluminio
-
1084608600Tapa int. 3 posiciones c/mando rotativo, sin posición 0, berker Q.x, antracita
-
1084608900Tapa int. 3 posiciones c/mando rotativo, sin posición 0, berker Q.x, blanco polar
-
1096608400Tapa int. 3 posiciones c/mando rotativo, con pos. neutra, berker Q.x, aluminio
-
1096608600Tapa int. 3 posiciones c/mando rotativo, con pos. neutra, berker Q.x, antracita
-
1096608900Tapa int. 3 posiciones c/mando rotativo, con pos. neutra, berker Q.x, blanco polar
-
15076084Tapa para interruptor/pulsador de llave de persianas, Q.x, aluminio
-
15076086Tapa para interruptor / pulsador de llave de persianas, Q.x, ant
-
15076089Tapa int./puls. llave Q.x bl. polar
-
1083608400Tapa c/cerradura int. llave pers., llave ext en pos. media, b Q.x, aluminio
-
1082608400Tapa c/cerradura int. llave pers., llave ext pos. neutra en 3 pos., b Q.x, alu
-
1083608600Tapa c/cerradura int. llave pers., llave ext en pos. media, b Q.x, antracita
-
1082608600Tapa c/cerradura int. llave pers., llave ext pos. neutra en 3 pos., b Q.x, ant
-
41096089Toma Schuko con LED de orientación, Q.x, blanco polar
-
41096086Toma Schuko con LED de orientación, Q.x, antracita
-
41496089Toma Schuko con portaetiquetas, Q.x, blanco polar
-
41496086Toma Schuko con portaetiquetas, Q.x, antracita
-
41106086Toma Schuko con LED de control, Q.x, antracita
-
41106084Toma Schuko con LED de control, Q.x, aluminio
-
41496084Toma Schuko con portaetiquetas, Q.x, aluminio
-
41096084Toma Schuko con LED de orientación, Q.x, aluminio
-
7341236089Toma SCHUKO completa, berker Q.x, blanco polar
-
48036084Toma SCHUKO/USB, Q.x, aluminio
-
16406086Tapa tarjetero de hotel con indicador luminoso, Q.x, antracita
-
16406084Tapa tarjetero de hotel con indicador luminoso, Q.x, aluminio
-
16406099Tarjetero hotel electrónico, Q.x, bp
-
16406096Tarjetero hotel electrónico, Q.x, antracita
-
16406094Tarjetero hotel electrónico, Q.x, aluminio
-
WDE503101Pulsador 3 salidas 1NA + 2 aux.
-
WDE503501Pulsador dos circuitos alternativos
-
WDE503503Pulsador dos circuitos alternativos
-
WDE503808Pulsador en serie, 2 inversores
-
WDE505102Pulsador NA tarjetero hotel
-
WDE505201Pulsador 1NA y 1NC tarjetero hotel
-
WDE505601Pulsador conmutador tarjetero hotel
-
16406089Tapa tarjetero Q.x bl. polar,
-
16326089Tapa con mando rotativo para temp mec, máx. 15', Q.x, blanco polar
-
16326086Tapa con mando rotativo para temp mec, máx. 15', Q.x, ant
-
16336089Tapa con mando rotativo para temp mec, máx. 120', Q.x, blanco polar
-
16336086Tapa con mando rotativo para temp mec, máx. 120', Q.x, ant
-
16746089Tapa con puls. Q.x bl. polar
-
10096089Tapa ciega Q.x, bl. polar
-
10096086Tapa ciega Q.x, antracita
-
10096084Tapa ciega, Q.x, aluminio
-
10096079Tapa ciega atorn. Q.x bl. polar
-
10096076Tapa ciega atornillada, Q.x, antracita,
-
10096074Tapa ciega atornillada, Q.x, aluminio
-
6710096089Tapa ciega con garras Q.x bl. polar
-
6710096086Tapa ciega, con base y garras, Q.x, antracita,
-
6710096084Tapa ciega con base y garras, Q.x, aluminio
-
WDE303212Interruptor bipolar on/off 16 AX, 250 V
-
WDE3035Doble interruptor on/off 10AX, 250V
-
WDE3036Conmutador 10AX, 250V
-
WDE3037Cruzamiento 10AX, 250V
-
WDE303808Doble conmutador
-
WDE633023Interruptor 3x1 polo off 16 AX/400V
-
WDE3031Interruptor on/off 10AX, 250V
-
303212Interruptor bipolar on/off 16AX, 250V
-
WDF4400Salida de cables
-
WDF4411Salida de cables con espacio adicional
-
WDF4611RSoporte 1 toma modular jack rojo
-
WDF4612WSoporte 1 toma modular jack blanco
-
WDF4614GSoporte 1 toma modular jack verde
-
WDF4711RSoporte 2 tomas modular jack rojo
-
WDF4712WSoporte 2 tomas modular jack blanco
-
WDF4714GSoporte 2 tomas modular jack verde
-
WDF4715NSoporte 2 tomas modular jack marrón
-
WDF4716PSoporte 2 tomas modular jack naranja
Características técnicas
-
Número de elementos1
-
ColourNegro
-
Código RALSimilar a RAL 9005
-
Acabado de la superficieBrillante
-
MaterialVidrio
-
TratamientoSin tratamiento
-
Altura95,20 mm
-
Anchura95,20 mm
-
Profundidad9,90 mm
-
Tiene espacio de etiquetadoNo
-
Posición de montaje/conexiónHorizontal, Vertical
-
Clase de protección de entrada (IP)IP20
-
Resistencia al impacto IKIK02
Valor medioambiental
Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información
Certificaciones y documentos
Documentos
-
Imagen del producto
-
Ficha técnica del producto
Hager Ficha de datos de producto 10116076
Marco 1E, Q.7, cristal negro
PDF -
Folletos técnicos
Documento de fichas tecnicas - lumina - series berker - cubyko integro - KNX
PDF13,18 MB -
Folleto
Folleto Serie de mecanismos serie Q.7 de berker
PDF2,23 MB
Folleto Series de mecanismos: Diseño y función
PDF9,48 MB -
Información del producto
Información de producto mecanismos series berker S-B-K-Q-USB-C
PDF652,54 kB -
Declaración de conformidad
Declaration of conformity International 2021-07-28
Declaración de conformidad International 2021-09-28
PDF295,11 kB
Descubra el resto de productos de esta gama
-
5
-
1
10126184Marco 2E, Q.7, aluminioPrecio de venta15,41 €/ uni. *15,41 €/ uni. * -
2
10156186Marco 5E, Q.7, antracitaPrecio de venta60,78 €/ uni. *60,78 €/ uni. * -
3
10146074Marco 4E, Q.7, aluminioPrecio de venta258,48 €/ uni. *258,48 €/ uni. * -
4
10126079Marco 2E, Q.7, cristal blanco polarPrecio de venta86,63 €/ uni. *86,63 €/ uni. * -
5
10146083Marco 4EV, Q.7, acero cepilladoPrecio de venta258,48 €/ uni. *258,48 €/ uni. *