Marco 1E, Q.7, pizarra 10116030
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Completa tu sistema
Accesorios Opcionales
-
Pieza central para tecnología de comunicación 45 productos disponibles -
Tecla 51 productos disponibles -
USB y mecanismo de audio 1 productos disponibles -
Mecanismo HDMI 6 productos disponibles -
Adaptador de transición para la instalación de conmutadores domésticos 6 productos disponibles -
Tapa para regulador de luz 3 productos disponibles
Completa tu sistema
- Pieza central para tecnología de comunicación
- Tecla
- USB y mecanismo de audio
- Mecanismo HDMI
- Adaptador de transición para la instalación de conmutadores domésticos
- Tapa para regulador de luz
- Termostato de ambiente
- Salida de antena
- Accesorios del sistema bus
- Tapa para interruptor o pulsador
- Toma de corriente
- Mecanismo VGA
- Pulsador
- Elemento central de instalación clínica
- Variador de luz
- Tapa para interruptor horario
- Placa central para inserto de señal luminosa
- Tapa ciega
- Tapa para tapa ciega
- Unidad de control para sistema de control de luz
- Tapa para toma de corriente
- Alimentación eléctrica USB
- Interruptor basculante
- Mando de persiana / botón
- Interruptor de tres posiciones
- Señal luminosa de información para mecanismos
- Caja de conexiones de comunicación de cobre
- Placa de soporte
- Interruptor rotativo
- Accesorios para mecanismos
-
143102Tapa central transm. bl. brillo
-
143109Tapa central transm. bl. polar, brillo
-
14631606Tapa jacks AMP antracita
-
10336086Tapa central para toma TAE y altavoz, Q.x, antracita
-
11966084Tapa central para toma altavoz y conector mini, Q.x, aluminio
-
10336084Tapa central para toma TAE y altavoz, Q.x, aluminio
-
6810336084Tapa toma USB de carga, Q.x, aluminio
-
149409Tapa AMP-ACO bl. polar, brillo
-
14941909Tapa AMP-ACO bl. polar, mate
-
14941606Tapa AMP-ACO antracita
-
11966086Tapa central para toma altavoz y conector mini, Q.x, antracita,
-
11966089Tapa toma alt. y con. mini Q.x bpa
-
14311404Tapa central transm. S/B aluminio
-
14311606Tapa central transm. antracita
-
14311909Tapa central transm. bl. polar, mate
-
14096084Tapa central para toma teléfono/red doble, Q.x, aluminio
-
14096089Tapa toma telf./red dob. Q.x bl. polar
-
14076084Tapa central para toma teléfono/red, Q.x, aluminio
-
14076086Tapa central para toma teléfono / red, Q.x, antracita,
-
14076089Tapa toma telf./red Q.x bl. polar
-
16246086Tecla con símbolo "0" e indicador luminoso naranja, Q.x, antracita
-
16206046Tecla con símbolo luz, Q.x, antracita
-
16206066Tecla con símbolo llave, Q.x, antracita
-
16236089Tecla doble Q.x bl. polar
-
16236086Tecla dobles, Q.x, antracita
-
16236084Tecla doble, Q.x, aluminio
-
16206089Tecla simple, Q.x, bl. polar
-
16206086Tecla simple, Q.x, antracita,
-
16206064Tecla con símbolo llave, Q.x, aluminio
-
16206049Tecla símb. luz Q.x bl. polar
-
16206059Tecla con símbolo campana, Q.x, blanco polar
-
16246089Tecla con 0 e ind. Q.x bl. polar
-
16286074Tecla con indicador luminoso, portaetiquetas y símbolo campana, Q.x, aluminio
-
16286076Tecla con indicador luminoso, portaetiquetas y símbolo campana, Q.x, antracita
-
16286079Tecla con indicador luminoso, portaetiquetas y símbolo campana, Q.x, blanco pol
-
16286084Tecla con indicador luminoso y portaetiquetas, Q.x, aluminio
-
16286086Tecla con 2 indicadores luminosos y portaetiquetas, Q.x, antracita
-
16276089Tecla doble con ind. Q.x bl. polar
-
16266084Tecla con portaetiquetas, Q.x, aluminio
-
16266086Tecla con portaetiquetas, Q.x, antracita
-
3315426089Toma alta def. Q.x bl. polar
-
3315426084Toma alta definición, Q.x, aluminio
-
3315436089Toma alta def. 90º Q.x bl. polar
-
3315436086Toma alta definición con conexión 90º, Q.x, antracita,
-
3315436084Toma alta definición con conexión 90º, Q.x, aluminio
-
3315426086Toma alta definición, Q.x, antracita,
-
11096086Marco intermedio para tapas centrales, Q.x, antracita
-
11096089Marco intermedio Q.x bl. polar
-
11096079Anillo adaptador Q.x bl. polar
-
11096076Anillo adaptador para tapa 50 x 50 mm., Q.x, antracita
-
11096074Anillo adaptador para tapa 50 x 50 mm, Q.x, aluminio
-
11096084Marco intermedio para tapas centrales, Q.x, aluminio
-
20266086Termostato con conmutador y tapa central, Q.x, antracita,
-
20266089Term. con conm. Q.x bl. polar
-
20346089Termostato s. rad. Q.x bl. polar
-
20346086Termostato de suelo con contacto NO, int, 2 LEDs y sensor de temp, Q.x, ant
-
20306086Termostato con contacto NC, interruptor y LED, Q.x, antracita,
-
20306089Termostato Q.x bl. polar,
-
1080608600Tapa para interruptor/pulsador rotativo persianas, berker Q.x, antracita
-
11466084Tapa interruptor/pulsador tirador, Q.x, aluminio
-
11466089Tapa int./puls. tirador Q.x bl. polar
-
11506089Tapa int. rot. Q.x bl. polar
-
15066084Tapa para interruptor/pulsador de llave de persianas, Q.x, aluminio
-
15066086Tapa para interruptor / pulsador de llave de persianas, Q.x, antracita
-
15066089Tapa int./puls. llave Q.x bl. polar
-
1084608400Tapa int. 3 posiciones c/mando rotativo, sin posición 0, berker Q.x, aluminio
-
1084608600Tapa int. 3 posiciones c/mando rotativo, sin posición 0, berker Q.x, antracita
-
1084608900Tapa int. 3 posiciones c/mando rotativo, sin posición 0, berker Q.x, blanco polar
-
1096608400Tapa int. 3 posiciones c/mando rotativo, con pos. neutra, berker Q.x, aluminio
-
1096608600Tapa int. 3 posiciones c/mando rotativo, con pos. neutra, berker Q.x, antracita
-
1096608900Tapa int. 3 posiciones c/mando rotativo, con pos. neutra, berker Q.x, blanco polar
-
15076084Tapa para interruptor/pulsador de llave de persianas, Q.x, aluminio
-
15076086Tapa para interruptor / pulsador de llave de persianas, Q.x, ant
-
15076089Tapa int./puls. llave Q.x bl. polar
-
1083608400Tapa c/cerradura int. llave pers., llave ext en pos. media, b Q.x, aluminio
-
1082608400Tapa c/cerradura int. llave pers., llave ext pos. neutra en 3 pos., b Q.x, alu
-
1083608600Tapa c/cerradura int. llave pers., llave ext en pos. media, b Q.x, antracita
-
1082608600Tapa c/cerradura int. llave pers., llave ext pos. neutra en 3 pos., b Q.x, ant
-
41096089Toma Schuko con LED de orientación, Q.x, blanco polar
-
41096086Toma Schuko con LED de orientación, Q.x, antracita
-
41496089Toma Schuko con portaetiquetas, Q.x, blanco polar
-
41496086Toma Schuko con portaetiquetas, Q.x, antracita
-
41106086Toma Schuko con LED de control, Q.x, antracita
-
41106084Toma Schuko con LED de control, Q.x, aluminio
-
41496084Toma Schuko con portaetiquetas, Q.x, aluminio
-
41096084Toma Schuko con LED de orientación, Q.x, aluminio
-
7341236089Toma SCHUKO completa, berker Q.x, blanco polar
-
16406086Tapa tarjetero de hotel con indicador luminoso, Q.x, antracita
-
16406084Tapa tarjetero de hotel con indicador luminoso, Q.x, aluminio
-
16406099Tarjetero hotel electrónico, Q.x, bp
-
16406096Tarjetero hotel electrónico, Q.x, antracita
-
16406094Tarjetero hotel electrónico, Q.x, aluminio
-
WDE503101Pulsador 3 salidas 1NA + 2 aux.
-
WDE503501Pulsador dos circuitos alternativos
-
WDE503503Pulsador dos circuitos alternativos
-
WDE503808Pulsador en serie, 2 inversores
-
WDE505102Pulsador NA tarjetero hotel
-
WDE505201Pulsador 1NA y 1NC tarjetero hotel
-
WDE505601Pulsador conmutador tarjetero hotel
-
16406089Tapa tarjetero Q.x bl. polar,
-
16326089Tapa con mando rotativo para temp mec, máx. 15', Q.x, blanco polar
-
16326086Tapa con mando rotativo para temp mec, máx. 15', Q.x, ant
-
16336089Tapa con mando rotativo para temp mec, máx. 120', Q.x, blanco polar
-
16336086Tapa con mando rotativo para temp mec, máx. 120', Q.x, ant
-
16746089Tapa con puls. Q.x bl. polar
-
10096089Tapa ciega Q.x, bl. polar
-
10096086Tapa ciega Q.x, antracita
-
10096084Tapa ciega, Q.x, aluminio
-
10096079Tapa ciega atorn. Q.x bl. polar
-
10096076Tapa ciega atornillada, Q.x, antracita,
-
10096074Tapa ciega atornillada, Q.x, aluminio
-
6710096089Tapa ciega con garras Q.x bl. polar
-
6710096086Tapa ciega, con base y garras, Q.x, antracita,
-
6710096084Tapa ciega con base y garras, Q.x, aluminio
-
WDE303212Interruptor bipolar on/off 16 AX, 250 V
-
WDE3035Doble interruptor on/off 10AX, 250V
-
WDE3036Conmutador 10AX, 250V
-
WDE3037Cruzamiento 10AX, 250V
-
WDE303808Doble conmutador
-
WDE633023Interruptor 3x1 polo off 16 AX/400V
-
WDE3031Interruptor on/off 10AX, 250V
-
303212Interruptor bipolar on/off 16AX, 250V
-
WDF4400Salida de cables
-
WDF4411Salida de cables con espacio adicional
-
WDF4611RSoporte 1 toma modular jack rojo
-
WDF4612WSoporte 1 toma modular jack blanco
-
WDF4614GSoporte 1 toma modular jack verde
-
WDF4711RSoporte 2 tomas modular jack rojo
-
WDF4712WSoporte 2 tomas modular jack blanco
-
WDF4714GSoporte 2 tomas modular jack verde
-
WDF4715NSoporte 2 tomas modular jack marrón
-
WDF4716PSoporte 2 tomas modular jack naranja
-
16206059Tecla con símbolo campana, Q.x, blanco polar
-
16286074Tecla con indicador luminoso, portaetiquetas y símbolo campana, Q.x, aluminio
-
20306086Termostato con contacto NC, interruptor y LED, Q.x, antracita,
-
20306089Termostato Q.x bl. polar,
-
16246089Tecla con 0 e ind. Q.x bl. polar
-
16246086Tecla con símbolo "0" e indicador luminoso naranja, Q.x, antracita
-
15066089Tapa int./puls. llave Q.x bl. polar
-
15066086Tapa para interruptor / pulsador de llave de persianas, Q.x, antracita
-
15066084Tapa para interruptor/pulsador de llave de persianas, Q.x, aluminio
-
2909Regulador rotativo (R, LED)
-
75940402Tapa sensor, blanco brillo
-
75940409Tapa sensor, blanco polar brillo
-
75940403Tapa sensor, acero
-
16206049Tecla símb. luz Q.x bl. polar
-
2998Regulador rotativo DALI con fuente de alimentación, ajuste blanco, apagado suave
-
16236084Tecla doble, Q.x, aluminio
-
41096084Toma Schuko con LED de orientación, Q.x, aluminio
-
2997Regulador rotativo DALI, ajuste blanco, apagado suave
-
16236086Tecla dobles, Q.x, antracita
-
10336086Tapa central para toma TAE y altavoz, Q.x, antracita
Características técnicas
-
Número de elementos1
-
ColourAntracita
-
Código RALSimilar a RAL 7021
-
Acabado de la superficieMate
-
MaterialPizarra
-
TratamientoSin tratamiento
-
Altura95,20 mm
-
Anchura95,20 mm
-
Profundidad9,90 mm
-
Tiene espacio de etiquetadoNo
-
Posición de montaje/conexiónHorizontal, Vertical
-
Clase de protección de entrada (IP)IP20
-
Resistencia al impacto IKIK02
Valor medioambiental
Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información
Certificaciones y documentos
Documentos
-
Imagen del producto
-
Ficha técnica del producto
Hager Ficha de datos de producto 10116030
Marco 1E, Q.7, pizarra
PDF -
Folletos técnicos
Documento de fichas tecnicas - lumina - series berker - cubyko integro - KNX
PDF13,18 MB -
Folleto
Folleto Serie de mecanismos serie Q.7 de berker
PDF2,23 MB
Folleto Series de mecanismos: Diseño y función
PDF9,48 MB -
Información del producto
Información de producto mecanismos series berker S-B-K-Q-USB-C
PDF652,54 kB -
Declaración de conformidad
Declaración de conformidad en-GB 2026-11-09
PDF496,39 kB
Descubra el resto de productos de esta gama
-
5
-
1
10126189Marco 2E, Q.7, blanco polarPrecio de venta10,75 €/ uni. *10,75 €/ uni. * -
2
10146074Marco 4E, Q.7, aluminioPrecio de venta258,48 €/ uni. *258,48 €/ uni. * -
3
10126184Marco 2E, Q.7, aluminioPrecio de venta15,41 €/ uni. *15,41 €/ uni. * -
4
10116074Marco 1E, Q.7, aluminioPrecio de venta64,00 €/ uni. *64,00 €/ uni. * -
5
10116079Marco 1E, Q.7, cristal blanco polarPrecio de venta49,08 €/ uni. *49,08 €/ uni. *