Рамка Hager WL9246 серії Lumina-Passion в чотирикратному форматі призначена для декоративного обрамлення механізмів і підтримання чистої геометрії стіни. Оздоблення дерево дуб з глянцем має чотири секції, розміри 304,5x91,5 мм, глибина 10,40 мм, матеріал дерево та підходить для горизонтального монтажу. IP20, IK05 і точна посадка з рамкою допомагають зберегти цілісність оформлення та елегантно інтегрувати електрофурнітуру в інтер’єр.
EAN
8694407002495
Упаковка
1 Штука
Рамка чотирикратна горизонтальна, Lumina-Passion, дерево дуб WL9246
Також доступно в
Кількість секцій
Завершіть вашу систему
Додаткові аксесуари
-
Центральний елемент для комунікаційних технологій 12 доступні продукти -
Центральна частина для перемикача готельних карток 3 доступні продукти -
Центральна частина для датчика руху 3 доступні продукти -
Сенсорна куліса для шинної системи 3 доступні продукти
Сумісні продукти
-
Згадується в 3 доступні продукти
Завершіть вашу систему
Згадується в
Технічні характеристики
Емність
-
Кількість секцій4
Матеріали
-
ColourДуб
-
Обробка поверхніМатовий
-
МатеріалДуб, Дерево
-
Містить перероблений матеріал (% від загальної ваги пластику)0
-
ОбробкаНеоброблений
Розміри
-
Висота91,50 mm
-
Ширина304,50 mm
-
Глибина10,40 mm
Аксесуари
-
Має поле для маркуванняНі
Установлення, монтаж
-
Положення для монтажу/підключенняГоризонтальна
Безпека
-
Клас захисту від проникнення (IP)IP20
-
Ударостійкість IKIK05
Екологічна цінність
Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше
Сертифікати та документи
Завантаження
-
Технічний паспорт продукту
Hager Технічні характеристики виробу WL9246
Рамка 4Х горизонтальна, Lumina-Passion, дерево дуб
PDF -
Декларація про відповідність
Декларація про відповідність en-GB 2026-10-12
PDF401,28 kB
Більше документації