Afdekplaat gallery enkelvoudig aluminium WXP2002
Log in om een productlijst aan te maken
U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken
Kies een verdeler
Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Ontdek al onze wederverkopers met behulp van de kaart. klik hier
Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast
Onmisbare accessoires
Toebehoren
-
Stopcontact 10 producten beschikbaar -
Aansluitdoos voor datacommunicatie bedraad (twisted pair) 12 producten beschikbaar -
Antennestopcontact 4 producten beschikbaar -
Onderdeel voor communicatietechniek 7 producten beschikbaar -
Centraal stuk voor communicatietechniek 33 producten beschikbaar -
Verlichtingselement 10 producten beschikbaar
Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast
- Stopcontact
- Aansluitdoos voor datacommunicatie bedraad (twisted pair)
- Antennestopcontact
- Onderdeel voor communicatietechniek
- Centraal stuk voor communicatietechniek
- Verlichtingselement
- Blinddeksel
- Steunplaat
- Kabeluitgang
- Centraalstuk voor hotelkaartschakelaar
- Centraalstuk voor wandcontactdoos
- Houder voor modulair schakelmateriaal
- Centraalstuk voor bewegingsmelder
- Centraalstuk voor schakelaar of impulsdrukker
- Opbouwbehuizing voor inbouwschakelmateriaal
- Centraalstuk voor dimmer
- Signalisatieverlichting
- USB-voeding
- Wipschakelaar
- Jaloezieschakelaar/-drukknop
- Hotelkaartschakelaar
- Dimmer
- Tastsensor voor bussysteem
- Bewegingsmelder voor bussysteem
- Afdekking voor impulsdrukker
- Bewegingssensor/aanwezigheidsmelder compleet
- Jaloeziebesturing
-
WXF160VEnkel stpct schuko gallery 2p+a groen
-
WXF160TGallery contactdoos, steekklem, 1-voudig, alulook
-
WXF160REnkel stpct schuko gallery 2p+a rood
-
WXF160NGallery contactdoos, steekklem, 1-voudig, zwart
-
WXF160EEnkel stpct schuko gallery 2p+a oranje
-
WXF160BGallery contactdoos, steekklem, 1-voudig, verkeerswit
-
WXF105Enkel stpct gallery 2p+a, aansl onderaan
-
WXF102Socket gallery 2P
-
WXF106Socket gallery 2P+E
-
WXF100B50Socket gallery 2P+E
-
WXF231Stpct RJ45 cat.6 ftp 2m 45° gedraaid
-
WXF230Stpct RJ45 cat.6 utp 2m 45° gedraaid
-
WXF225Gallery data-aansluitpunt Cat.6 UTP, 22, 5 mm
-
WXF224Stopcontact RJ45 gallery cat.6 ftp
-
WXF222Stopcontact RJ45 gallery cat.5e ftp
-
WXF221Gallery data-aansluitpunt Cat.5e UTP, 22, 5 mm
-
WXF240 -
WXF228Gallery data-aansluitpunt Cat.6a STP, 22, 5 mm
-
WXF226Gallery data-aansluitpunt Cat.6 FTP/STP, 22, 5 mm
-
WXF233Stopcontact RJ45 gallery cat.6A STP 2M 45° gedraaid
-
WXF228B50 -
WXF232
-
WXF644Gallery USB 3.0-aansluitpunt, stekerverbinding, 22, 5 mm
-
WXF625Gallery luidsprekeraansluitpunt 22, 5 mm, zwart
-
WXF622Audiostopcontact jack gallery keystone
-
WXF621Gallery 2x Cinch audio-aansluitpunt, 45 mm, alulook
-
WXF641Stopcontact sub-d 15 met schroeven
-
WXF633Gallery HDMI-aansluitpunt, stekerverbinding, 22, 5 mm
-
WXF631Stopcontact rca audio/video gallery
-
WXD202BGallery centraalplaat data/multimedia, 45 mm, verkeerswit
-
WXD206TCentr.pl stpct RJ45 etiket 2m titan
-
WXD206NCentr.pl stpct RJ45 etiket 2m zwart
-
WXD206BCentr.pl stpct RJ45 etiket 2m wit
-
WXD205TCentr.pl stpct RJ45 etiket 1m tita
-
WXD205NCentr.pl stpct RJ45 etiket 1m zwart
-
WXD205BCentr.pl stpct RJ45 etiket 1m wit
-
WXD202TGallery centraalplaat data/multimedia, 45 mm, alulook
-
WXD202NGallery centraalplaat data/multimedia, 45 mm, zwart
-
WXD230BCentr.pl stpct RJ45 45° gedraaid 2m wit
-
WXD201TGallery centraalplaat data/multimedia, 22, 5 mm, alulook
-
WXD201NGallery centraalplaat data/multimedia, 22, 5 mm, zwart
-
WXD201BGallery centraalplaat data/multimedia, 22, 5 mm, verkeerswit
-
WXD202HCentraalplaat RJ45 2M antibacterieel
-
WXD251HCentraalplaat TV stopcontact 2M antibacterieel
-
WXD259HRocker double F socket gallery 2 modules pure-white
-
WXD112BCentraalplaat USB-lader gallery polarwit
-
WXD112TCentraalplaat USB-lader gallery titanium
-
WXD230NCentr.pl stpct RJ45 45° gedraaid 2m zwa
-
WXD230TCentr.pl stpct RJ45 45° gedraaid 2m tita
-
WXA012Lichtstrook voor dubbele afdekplaat 230v
-
WXA011Lichtstrook vr enkele afdekplaat 12/24v
-
WXA010Lichtstrook voor enkele afdekplaat 230v
-
WXA699Verklikker stopcontact gallery 250v wit
-
WXA696Signalisatielampje 12-24v rood gallery
-
WXA695Signalisatielampje 12-24v blauw gallery
-
WXA693Signalisatielampje 250v groen gallery
-
WXA692Signalisatielampje 250v wit gallery
-
WXA691Signalisatielampje 250v rood gallery
-
WXA690Signalisatielampje 250v blauw gallery
-
WXD101HCentraalplaat stopcontact met deksel 2P+T antibacterieel
-
WXD100VCentraalplaat voor stopcontact gallery 2P+A groen
-
WXD100ECentraalplaat voor stopcontact gallery 2P+A oranje
-
WXD103TCentraalplaat voor stopcontact gallery 2P+A met verklikker titanium
-
WXD103BCentraalplaat voor stopcontact gallery 2P+A met verklikker polarwit
-
WXD101TCentraalplaat voor stopcontact gallery 2P+A met klapdeksel titanium
-
WXD101NCentraalplaat voor stopcontact gallery 2P+A met klapdeksel zwart
-
WXD101BCentraalplaat voor stopcontact gallery 2P+A met klapdeksel polarwit
-
WXD100HCentraalplaat stopcontact 2P+T antibacterieel
-
WXD103HCentraalplaat stopcontact 2P+T met verkl. antibacterieel
-
WXD105TCentr.pl stpct gallery 2p+a onder titan
-
WXD100RCentraalplaat voor stopcontact gallery 2P+A rood
-
WXD102BRocker for socket 2P gallery pure-white
-
WXD100BCentr.pl voor stpct gallery 2p+a wit
-
WXD103NCentraalplaat voor stopcontact gallery 2P+A met verklikker zwart
-
WXD100NCentraalplaat voor stopcontact gallery 2P+A zwart
-
WXD100TCentraalplaat voor stopcontact gallery 2P+A titanium
-
WXD104RRocker for socket 2P+E gallery detrompage red
-
WXD105BCentr.pl stpct gallery 2p+a onder wit
-
WXD105NCentr.pl stpct gallery 2p+a onder zwart
-
WXD000BCentr.pl schakel/dk gallery 2m polarwit
-
WXD301HCentraalplaat drukknop rolluik 2M antibacterieel
-
WXD300HCentraalplaat schakelaar rolluik 2M antibacterieel
-
WXD001HCentraalplaat schakelaar met verkl. 2M antibacterieel
-
WXD000HCentraalplaat schakelaar 2M antibacterieel
-
WXD001BCentr.pl schakel/dk lamp gallery 2m wit
-
WXD001NCentr.pl schakel/dk lamp gallery 2m zwar
-
WXD001TCentr.pl schakel/dk lamp gallery 2m tita
-
WXD011BCentr.pl schakel/dk lamp gallery 1m wit
-
WXD011NCentr.pl schakel/dk lamp gallery 1m zwar
-
WXD011TCentr.pl schakel/dk lamp gallery 1m tita
-
WXD013BCentr.pl 2p schakel lamp + 0-1 2m wit
-
WXD013NCentr.pl 2p schakel lamp + 0-1 2m zwart
-
WXD013TCentr.pl 2p schakel lamp + 0-1 2m tita
-
WXD301TCentraalplaat voor drukknop rolluik titanium
-
WXD000NCentr.pl schakel/dk gallery 2m zwart
-
WXD000TCentr.pl schakel/dk gallery 2m titanium
-
WXD004BCentr.pl 2p schakel gallery 0-1 2m wit
-
WXD004NCentr.pl 2p schakel gallery 0-1 2m zwart
-
WXD004TCentr.pl 2p schakel gallery 0-1 2m titan
-
WXF436BSchakelaar gallery 16AX voor koppelbare stopcontacten polarwit
-
WXF436NSchakelaar 16AX voor koppelbare stopcontacten zwart
-
WXF436TSchakelaar gallery 16AX voor koppelbare stopcontacten titanium
-
WXF003gallery mechanisme DK 2 modules neuter
-
WXF023gallery mechanisme DK 2 modules extern signaal
-
WXF008Schakelaar tweepolig gallery 2 modules 10A
-
WXF010gallery kruisschakelaar 2 modules
-
WXF001B502 way switch gallery 2 modules
-
WXT306Mechanisme gallery Knx 6 drukknoppen
-
WXT312Mechanisme gallery Knx 2 drukknoppen met LED
-
WXT304Mechanisme gallery Knx 4 drukknoppen
-
WXT316Mechanisme gallery Knx 6 drukknoppen met LED
-
WXT314Mechanisme gallery Knx 4 drukknoppen met LED
-
WXT302Mechanisme gallery Knx 2 drukknoppen
-
WXF092RF drukknop gallery 2 toetsen
-
WXF094RF drukknop gallery 4 toetsen
-
WXF096RF drukknop gallery 6 toetsen
-
WXE314TToets gallery Knx 4 drukknoppen met LED titanium
-
WXE312NToets gallery Knx 2 drukknoppen met LED zwart
-
WXE302BToets gallery Knx 2 drukknoppen polarwit
-
WXE304NToets gallery Knx 4 drukknoppen zwart
-
WXE304BToets gallery Knx 4 drukknoppen polarwit
-
WXE302TToets gallery Knx 2 drukknoppen titanium
-
WXE316BToets gallery Knx 6 drukknoppen met LED polarwit
-
WXE302NToets gallery Knx 2 drukknoppen zwart
-
WXE316TToets gallery Knx 6 drukknoppen met LED titanium
-
WXE304TToets gallery Knx 4 drukknoppen titanium
-
WXE312BToets gallery Knx 2 drukknoppen met LED polarwit
-
WXE306TToets gallery Knx 6 drukknoppen titanium
-
WXE316NToets gallery Knx 6 drukknoppen met LED zwart
-
WXE314NToets gallery Knx 4 drukknoppen met LED zwart
-
WXE306NToets gallery Knx 6 drukknoppen zwart
-
WXE314BToets gallery Knx 4 drukknoppen met LED polarwit
-
WXE312TToets gallery Knx 2 drukknoppen met LED titanium
-
WXE306BToets gallery Knx 6 drukknoppen polarwit
Technische eigenschappen
-
Aantal gangen1
-
KleurAluminium
-
RAL-code9006
-
Afwerking oppervlakteMat
-
MateriaalAluminium, Polycarbonaat (PC)
-
OppervlaktebehandelingGeborsteld
-
Hoogte88 mm
-
Breedte92 mm
-
Diepte9,30 mm
-
Heeft tekstveldNee
-
Montage/aansluitpositieHorizontaal
-
Beschermingsgraad IPIP21
-
Slagvastheid IKIK05
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Product afbeelding
-
Productinformatieblad
Hager Productdatablad WXP2002
Afdekplaat gallery enkelvoudig aluminium
PDF -
Productcertificaat
Product certificate en-GB 2023-02-14
Productcertificaat en-GB 2024-03-19
PDF967,62 kB -
Conformiteitsverklaring
Conformiteitsverklaring International 2022-03-02
PDF99,87 kB
Conformiteitsverklaring en-GB 2026-08-24
PDF454,28 kB
dc24-0011
Conformiteitsverklaring en-GB 2024-05-28
PDF364,74 kB