Kies een verdeler
Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast
Onmisbare accessoires
Bekijk alle (12)Compatibele producten
-
Referenced by 19 producten beschikbaar
Toebehoren verplicht
Referenced by
Technische eigenschappen
Uitrusting
-
Aantal uitgangen1
-
Met klapdekselNee
Gebruiksvoorwaarden
-
Bedrijfstemperatuur-10 - 35 °C
Aansluiting
-
Type connector/stekkerFTP
Materiaal
-
KleurGrijs
-
RAL-code7011
Veiligheid
-
Beschermingsgraad IPIP20
Teksten
-
UitgangMet rechte uitgang
-
BeveiligingMet optionele stofklapdeksels
-
AfschermingBehuizing afgeschermd
-
AansluitwijzeMet IDC-klemmen
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Product afbeelding
-
Productinformatieblad
Hager Productdatablad WXF222
Stopcontact RJ45 gallery cat.5e ftp
PDF -
Installatiehandleiding
Installatiehandleiding en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, el-GR, pt-PT 2021-06-23
PDF1,42 MB -
Conformiteitsverklaring
Conformiteitsverklaring International 2021-06-11
PDF104,57 kB
Conformiteitsverklaring en-GB 2026-08-24
PDF158,76 kB
Meer documentatie