The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location België
  • Frans
  • Nederlands
  • Contacteer ons
Afbeelding Logo | Hager Belgium
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Producten
    • Oplossingen
    • Tools
    • Kennis
    • Support
    • Over ons
    • Groothandel elektriciteit
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • Scha­ke­laars en stop­con­tacten
    • gallery
    • gallery - centraal­platen
    • WXD205B
    EAN-nummer
    3250617190732
    Verpakking
    1 Stuk
    • Appa­ra­tuur gallery
    • gallery - centraal­platen
    • Toon meer

    Centr.pl stpct RJ45 etiket 1m wit WXD205B

    Vind verdeler
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Kies een verdeler

    Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Centr.pl stpct RJ45 etiket 1m wit

    WXD205B

    • Toebehoren
    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    • Meer producten
    Technische eigenschappen

    Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast

    Onmisbare accessoires

    Bekijk alle (10)
    Previous
    Previous
    WXF225
    WXF225
    Gallery data-aansluitpunt Cat.6 UTP, 22, 5 mm
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst
    WXF224
    WXF224
    Stopcontact RJ45 gallery cat.6 ftp
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst
    WXF222
    WXF222
    Stopcontact RJ45 gallery cat.5e ftp
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst
    WXF221
    WXF221
    Gallery data-aansluitpunt Cat.5e UTP, 22, 5 mm
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Compatibele producten

    • Referenced by 17 producten beschikbaar

    Toebehoren verplicht

    • WXF225

      Gallery data-aansluitpunt Cat.6 UTP, 22, 5 mm

      € 0,00  / *
    • WXF224

      Stopcontact RJ45 gallery cat.6 ftp

      € 0,00  / *
    • WXF222

      Stopcontact RJ45 gallery cat.5e ftp

      € 0,00  / *
    • WXF221

      Gallery data-aansluitpunt Cat.5e UTP, 22, 5 mm

      € 0,00  / *
    • WXF644

      Gallery USB 3.0-aansluitpunt, stekerverbinding, 22, 5 mm

      € 0,00  / *
    • WXF622

      Audiostopcontact jack gallery keystone

      € 0,00  / *
    • WXF633

      Gallery HDMI-aansluitpunt, stekerverbinding, 22, 5 mm

      € 0,00  / *
    • WXF631

      Stopcontact rca audio/video gallery

      € 0,00  / *
    • WXF228

      Gallery data-aansluitpunt Cat.6a STP, 22, 5 mm

      € 0,00  / *
    • WXF226

      Gallery data-aansluitpunt Cat.6 FTP/STP, 22, 5 mm

      € 0,00  / *

    Referenced by

    • WXP0002

      Afdekplaat gallery enkelvoudig polarwit

      € 0,00  / *
    • WXF226

      Gallery data-aansluitpunt Cat.6 FTP/STP, 22, 5 mm

      € 0,00  / *
    • WXF228

      Gallery data-aansluitpunt Cat.6a STP, 22, 5 mm

      € 0,00  / *
    • FD00G1

      Apparatuurhouder 45 + dichting - vega D

      € 0,00  / *
    • WXP9904

      Plate gallery plastic 4 modules enteraxe 71mm antibacterial

      € 0,00  / *
    • WXP9902

      Plate gallery plastic 1 gang antibacterial

      € 0,00  / *
    • WXF633

      Gallery HDMI-aansluitpunt, stekerverbinding, 22, 5 mm

      € 0,00  / *
    • WXF622

      Audiostopcontact jack gallery keystone

      € 0,00  / *
    • WXF625

      Gallery luidsprekeraansluitpunt 22, 5 mm, zwart

      € 0,00  / *
    • WXF225

      Gallery data-aansluitpunt Cat.6 UTP, 22, 5 mm

      € 0,00  / *
    • WXP0102

      Afdekplaat gallery enkelvoudig titanium

      € 0,00  / *
    • WXP0202

      Afdekplaat gallery enkelvoudig zwart

      € 0,00  / *
    • WXP0234

      Afdekpl opbouwdoos gallery 4m 57mm zwart

      € 0,00  / *
    • WXF644

      Gallery USB 3.0-aansluitpunt, stekerverbinding, 22, 5 mm

      € 0,00  / *
    • WXF221

      Gallery data-aansluitpunt Cat.5e UTP, 22, 5 mm

      € 0,00  / *
    • WXF222

      Stopcontact RJ45 gallery cat.5e ftp

      € 0,00  / *
    • WXF224

      Stopcontact RJ45 gallery cat.6 ftp

      € 0,00  / *

    Technische eigenschappen

    Aanslui­ting
    • Type connec­tor/­stekker
      Modu­laire aanslui­ting
    • Aantal aanslui­tingen
      1
    Mate­riaal
    • Kleur
      Verkeerswit
    • RAL-­code
      9016
    • Afwer­king opper­vlakte
      Glan­zend
    • Mate­riaal
      Poly­car­bo­naat (PC)
    • Opper­vlak­te­be­han­de­ling
      Onbe­han­deld
    Afme­tingen
    • Hoogte
      45 mm
    • Breedte
      22,50 mm
    • Diepte
      8,40 mm
    Connec­ti­vi­teit
    • Aansluit­wijze
      Klik montage
    Veiligheid
    • Bescher­mings­graad IP
      IP21
    • Slag­vastheid IK
      IK05
    Capa­ci­teit
    • Aantal modulen
      1
    • Gere­la­teerde Systeem
      Hager gallery

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja
    REACH conform Ja
    Halogeenvrij Ja

    Certificeringen en documenten

    PEP - Control element/cover plate for domestic switching devices-EN (English)
    PDF
    55,70 MB
    REACH declaration WXD205B
    PDF
    RoHS report WXD205B
    PDF

    Downloads

    • Product afbeelding

      Afbeelding WXD205B | Hager Belgium

      Afbeelding WXD205B

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad WXD205B | Hager Belgium

      Hager Productdatablad WXD205B

      Centr.pl stpct RJ45 etiket 1m wit

      PDF
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding Conformiteitsverklaring International 2021-08-05 | Hager Belgium

      Conformiteitsverklaring International 2021-08-05

      PDF
      80,52 kB
      Afbeelding Conformiteitsverklaring en-GB 2026-08-24 | Hager Belgium

      Conformiteitsverklaring en-GB 2026-08-24

      PDF
      180,22 kB
    Meer documentatie

    Ontdek onze andere producten in deze productgroep

      5
    • 1
      WXF421V - Stopcontact gallery kabelkanaal 2P+A 16A groen
      WXF421V
      Stopcontact gallery kabelkanaal 2P+A 16A groen
    • 2
      WXD205T - Centr.pl stpct RJ45 etiket 1m tita
      WXD205T
      Centr.pl stpct RJ45 etiket 1m tita
    • 3
      WXD206B - Centr.pl stpct RJ45 etiket 2m wit
      WXD206B
      Centr.pl stpct RJ45 etiket 2m wit
    • 4
      WXF421T - Stopcontact gallery kabelkanaal 2P+A 16A titanium
      WXF421T
      Stopcontact gallery kabelkanaal 2P+A 16A titanium
    • 5
      WXD205N - Centr.pl stpct RJ45 etiket 1m zwart
      WXD205N
      Centr.pl stpct RJ45 etiket 1m zwart

    Producten en oplossingen

    • Productcatalogus
    • Energieverdeling
    • Energiebeheer
    • Kabelmanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Schakelmateriaal
    • Connected homes
    • Referentieprojecten

    Support

    • Carrière
    • FAQ
    • How-to video's
    • Documentatie
    • Tools
    • Zoek een groothandel
    • Contacteer ons

    Over Hager

    Wij bieden veilige en eenvoudige elek­tri­sche oplossingen, van energieverdeling en kabelmanagement tot verlichtingsbeheer en automatiseringssystemen voor commerciële en residentiële gebouwen.


    We willen het leven op onze planeet veiliger, schoner en aangenamer maken. We blijven aan uw zijde voor, tijdens en na uw project.

    Ontdek Hager

    Volg ons op social media!

    • Privacy
    • Cookies
    • Een kwetsbaarheid melden

    Hager Modulec SA
    Noordkustlaan 16C
    1702 Groot-Bijgaarden
    België