The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location België
  • Frans
  • Nederlands
  • Contacteer ons
Afbeelding Logo | Hager Belgium
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Producten
    • Oplossingen
    • Tools
    • Kennis
    • Support
    • Over ons
    • Groothandel elektriciteit
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • Scha­ke­laars en stop­con­tacten
    • gallery
    • gallery - mecha­nismen
    • WXF622
    EAN-nummer
    3250617198844
    Verpakking
    1 Stuk
    • gallery - mecha­nismen

    Audiostopcontact jack gallery keystone WXF622

    Vind verdeler
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Kies een verdeler

    Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Ontdek al onze wederverkopers met behulp van de kaart. klik hier

    Audiostopcontact jack gallery keystone

    WXF622

    • Toebehoren
    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    • Meer producten
    Technische eigenschappen

    Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast

    Onmisbare accessoires

    Bekijk alle (9)
    Previous
    Previous
    WXD205T
    WXD205T
    Centr.pl stpct RJ45 etiket 1m tita
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst
    WXD205N
    WXD205N
    Centr.pl stpct RJ45 etiket 1m zwart
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst
    WXD205B
    WXD205B
    Centr.pl stpct RJ45 etiket 1m wit
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst
    WXD202T
    WXD202T
    Gallery centraalplaat data/multimedia, 45 mm, alulook
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Compatibele producten

    • Referenced by 15 producten beschikbaar

    Toebehoren verplicht

    • WXD205T

      Centr.pl stpct RJ45 etiket 1m tita

      € 0,00  / *
    • WXD205N

      Centr.pl stpct RJ45 etiket 1m zwart

      € 0,00  / *
    • WXD205B

      Centr.pl stpct RJ45 etiket 1m wit

      € 0,00  / *
    • WXD202T

      Gallery centraalplaat data/multimedia, 45 mm, alulook

      € 0,00  / *
    • WXD202N

      Gallery centraalplaat data/multimedia, 45 mm, zwart

      € 0,00  / *
    • WXD202B

      Gallery centraalplaat data/multimedia, 45 mm, verkeerswit

      € 0,00  / *
    • WXD201T

      Gallery centraalplaat data/multimedia, 22, 5 mm, alulook

      € 0,00  / *
    • WXD201N

      Gallery centraalplaat data/multimedia, 22, 5 mm, zwart

      € 0,00  / *
    • WXD201B

      Gallery centraalplaat data/multimedia, 22, 5 mm, verkeerswit

      € 0,00  / *

    Referenced by

    • WXP0234

      Afdekpl opbouwdoos gallery 4m 57mm zwart

      € 0,00  / *
    • WXP0202

      Afdekplaat gallery enkelvoudig zwart

      € 0,00  / *
    • WXP0102

      Afdekplaat gallery enkelvoudig titanium

      € 0,00  / *
    • WXP0002

      Afdekplaat gallery enkelvoudig polarwit

      € 0,00  / *
    • WXD205T

      Centr.pl stpct RJ45 etiket 1m tita

      € 0,00  / *
    • WXD205N

      Centr.pl stpct RJ45 etiket 1m zwart

      € 0,00  / *
    • WXD205B

      Centr.pl stpct RJ45 etiket 1m wit

      € 0,00  / *
    • WXD202T

      Gallery centraalplaat data/multimedia, 45 mm, alulook

      € 0,00  / *
    • WXD202N

      Gallery centraalplaat data/multimedia, 45 mm, zwart

      € 0,00  / *
    • WXD202B

      Gallery centraalplaat data/multimedia, 45 mm, verkeerswit

      € 0,00  / *
    • WXD201T

      Gallery centraalplaat data/multimedia, 22, 5 mm, alulook

      € 0,00  / *
    • WXD201N

      Gallery centraalplaat data/multimedia, 22, 5 mm, zwart

      € 0,00  / *
    • WXD201B

      Gallery centraalplaat data/multimedia, 22, 5 mm, verkeerswit

      € 0,00  / *
    • WXP9902

      Plate gallery plastic 1 gang antibacterial

      € 0,00  / *
    • WXP9904

      Plate gallery plastic 4 modules enteraxe 71mm antibacterial

      € 0,00  / *

    Technische eigenschappen

    Aanslui­ting
    • Type connec­tor/­stekker
      Modu­laire aanslui­ting
    • Aantal aanslui­tingen
      1
    Mate­riaal
    • Kleur
      Grijs
    • RAL-­code
      7011
    • Afwer­king opper­vlakte
      Mat
    • Mate­riaal
      Metaal, Kunststof
    • Opper­vlak­te­be­han­de­ling
      Onbe­han­deld
    Afme­tingen
    • Hoogte
      45 mm
    • Breedte
      45 mm
    • Diepte
      32,50 mm
    • Inbouw­diepte inbouw­dozen
      33 mm
    Connec­ti­vi­teit
    • Aansluit­wijze
      Klik montage
    Uitrus­ting
    • Afge­schermd
      Nee
    • Met stof­be­scher­ming
      Nee
    Veiligheid
    • Bescher­mings­graad IP
      IP20
    • Slag­vastheid IK
      IK02
    • Gere­la­teerde Systeem
      Hager gallery

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja
    REACH conform Ja
    Halogeenvrij Ja

    Certificeringen en documenten

    REACH declaration WXF622
    PDF
    RoHS report WXF622
    PDF

    Downloads

    • Product afbeelding

      Afbeelding WXF622 | Hager Belgium

      Afbeelding WXF622

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad WXF622 | Hager Belgium

      Hager Productdatablad WXF622

      Audiostopcontact jack gallery keystone

      PDF
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding Conformiteitsverklaring International 2021-06-11 | Hager Belgium

      Conformiteitsverklaring International 2021-06-11

      PDF
      104,64 kB
      Afbeelding Conformiteitsverklaring en-GB 2026-08-24 | Hager Belgium

      Conformiteitsverklaring en-GB 2026-08-24

      PDF
      163,45 kB
    Meer documentatie

    Ontdek onze andere producten in deze productgroep

      5
    • 1
      WXF423V - Drievoudig stopcontact gallery kabelkanaal 2P+A 16A groen
      WXF423V
      Drievoudig stopcontact gallery kabelkanaal 2P+A 16A groen
    • 2
      WXF423B - Drievoudig stopcontact gallery kabelkanaal 2P+A 16A polarwit
      WXF423B
      Drievoudig stopcontact gallery kabelkanaal 2P+A 16A polarwit
    • 3
      WXF421T - Stopcontact gallery kabelkanaal 2P+A 16A titanium
      WXF421T
      Stopcontact gallery kabelkanaal 2P+A 16A titanium
    • 4
      WXF421E - Stopcontact gallery kabelkanaal 2P+A 16A oranje
      WXF421E
      Stopcontact gallery kabelkanaal 2P+A 16A oranje
    • 5
      WXF421B50 - Enkelvoudig stopcontact vr kabelgoot 2P+A, pack50
      WXF421B50
      Enkelvoudig stopcontact vr kabelgoot 2P+A, pack50

    Producten en oplossingen

    • Productcatalogus
    • Energieverdeling
    • Energiebeheer
    • Kabelmanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Schakelmateriaal
    • Connected homes
    • Referentieprojecten

    Support

    • Carrière
    • FAQ
    • How-to video's
    • Documentatie
    • Tools
    • Zoek een groothandel
    • Contacteer ons

    Over Hager

    Wij bieden veilige en eenvoudige elek­tri­sche oplossingen, van energieverdeling en kabelmanagement tot verlichtingsbeheer en automatiseringssystemen voor commerciële en residentiële gebouwen.


    We willen het leven op onze planeet veiliger, schoner en aangenamer maken. We blijven aan uw zijde voor, tijdens en na uw project.

    Ontdek Hager

    Volg ons op social media!

    • Privacy
    • Cookies
    • Een kwetsbaarheid melden

    Hager Modulec SA
    Noordkustlaan 16C
    1702 Groot-Bijgaarden
    België