Ontdek
domovea

Voor een slimmer, meer verbonden huis 
Welkom bij de smart home-oplos­sing die comfort, veilig­heid en eenvou­dige appa­raat­con­nec­ti­vi­teit verbe­tert.

domovea TJAS471 in muur

Zo vereen­vou­digt domovea
uw werk en bespaart u tijd

hager-sitecore-solution-page-domovea-eol-installer-2-installation-lan

Eenvou­dige instal­latie en confi­gu­ratie

Hager Pilot en de 'easy tool' vereen­vou­digen de confi­gu­ratie met auto­ma­ti­sche synchro­ni­satie en intuï­tieve visuele instel­lingen.

hager-sitecore-solution-page-domovea-eol-installer-3-time-savings-lan

Tijds­be­spa­ring

Onder­houd op afstand is moge­lijk via de IP-verbin­ding en cloud met behulp van Hager Pilot. 

hager-sitecore-solution-page-domovea-eol-installer-4-complete-solution-lan

Een complete oplos­sing

Van woning­au­to­ma­ti­se­ring tot IoT-appa­raten om aan alle behoeften van je klanten te voldoen.



NIEUW!
domovea en Matter,
de perfecte combi­natie!

De Matter Bridge-functie maakt het eenvou­diger dan ooit om IoT-appa­raten over verschil­lende ecosys­temen heen te verbinden. 
hager-sitecore-solution-page-domovea-eol-installer-5-matter-sqr-to-replace

Belang­rijke mede­de­ling voor van domovea-gebrui­kers (TJA450)!

domovea wordt eind december 2025 uitge­scha­keld. De cloud­ser­vice (refe­ren­ties TJA450) is verou­derd en gebrui­kers kunnen hun domo­ti­ca­sys­temen niet meer op afstand bedienen en de app niet meer down­lo­aden. Om een soepele over­gang te garan­deren en de best moge­lijke woning­au­to­ma­ti­se­rings­er­va­ring te bieden, raden we je aan om van domovea (TJA450) naar domovea plus (TJA471) te migreren.

 

Migreer hun appa­raten naar domovea plus (TJAS471) met de onder­staande hulp­bronnen. 


Migratie van de server

Hier vind je alles wat je moet weten over de over­stap van domovea (TJA450) naar domovea plus (TJAS471) en de voor­delen daarvan:

domovea
basic of plus?

Om aan de behoeften van uw klanten tege­moet te komen, bieden we domovea in twee vari­anten
domovea basic biedt alle essen­tiële func­ties die nodig zijn voor een slimme woning, domovea plus is de ideale oplos­sing voor complexere en veran­de­rende vereisten. 


Snel en eenvoudig: domovea inte­greren in KNX-instal­la­ties

Dankzij domovea kunt u in slechts enkele eenvou­dige stappen een intel­li­gent gebouw­be­heer in zowel de commer­ciële als de resi­den­tiële sector reali­seren.

domovea gebruiken en verbinden

De twee compo­nenten TJAS671 (domovea basic) en TJAS471 (domovea plus) bevatten elk slechts 6 modules op de DIN-rail.

In bedrijf stellen met Hager Pilot

Hager Pilot is de app of de essen­tiële inter­face waarmee u als instal­la­teur niet alleen domovea kunt confi­gu­reren, maar het ook naar uw klanten en andere gebrui­kers kunt over­dragen. U kan de app down­lo­aden in de Google Play Store of in de App Store. 

domovea confi­gu­reren

De func­ties worden toege­wezen, voorzien van opmer­kingen en gedo­cu­men­teerd voor de kamer­struc­turen. Het is moge­lijk om regel­lo­gica tot stand te brengen en IoT-verbin­dingen te maken. Meet­waarden kunnen worden opge­slagen en beheerd.

Acti­veer de toepas­sing en ga aan de slag

In de domovea-app kan u de geïn­stal­leerde func­ti­o­na­li­teiten en visu­a­li­satie contro­leren. Je hoeft alleen maar de toegang van je instal­la­teur te gebruiken.

van de

Verbonden tools

IoT Controller

De IoT-controller dient als gateway tussen de KNX-wereld en slimme objecten.

easy

easy vereen­vou­digt de confi­gu­ratie van de KNX-instal­latie en inte­greert uw klanten snel in domo­tica-oplos­singen.


Veel­ge­stelde vragen

Vind hier de belang­rijkste vragen met betrek­king tot domovea en domovea plus

  • Kan ik mijn klanten migreren van domovea (TJA450) naar domovea plus (TJAS471)? Hoe?

    Ja, je kunt instel­lingen expor­teren uit domovea (TJA450) en deze gebruiken om domovea plus (TJAS471) in te stellen. Bepaalde func­ties zoals sequen­ties en profielen vereisen tijdens de migratie echter speciale aandacht om een soepele over­gang te garan­deren.
  • Moet ik mijn KNX-instal­latie opnieuw uitvoeren?

    Nee, de KNX-instal­latie wordt niet beïn­vloed door de update. Alle bestaande groepsadressen worden gemi­greerd van domovea (TJA450 en 451) naar domovea plus
    (TJAS471), zonder dat er wijzi­gingen nodig zijn voor de KNX busdeel­ne­mers (geen updates of down­loads nodig).
  • Hoe kan ik het confi­gu­ra­tie­be­stand ophalen uit domovea (TJA450)?

    Ga in de soft­ware van de domovea confi­gu­ra­tie­tool naar Alge­meen > Gege­vens­be­heer > domovea Impor­teren/Expor­teren om het confi­gu­ra­tie­be­stand te expor­teren.
  • Wat zijn de verschillen tussen domovea (TJA450) en domovea plus (TJAS471)?

    domovea plus (TJAS471) biedt verbe­terde func­ties, waar­onder IoT-beheer en toegang tot confi­gu­ratie op afstand.

Brochure domo­tica (KNX)


Wilt u meer weten en wenst u advies van onze speci­a­listen?