Laad­palen (EVCS)

Ontdek het volledige aanbod van witty laadpalen

Met de snelle groei van elektrische mobiliteit biedt Hager een compleet gamma witty-laadpalen, geschikt voor elke situatie: van individuele woningen tot collectieve parkings en tertiaire omgevingen.

Elke witty-laadpaal combineert veiligheid, prestaties en connectiviteit. Afhankelijk van uw behoeften kunt u kiezen voor:

witty one : de eenvoudige en betrouwbare laadpaal voor residentieel gebruik, beschikbaar in 7,4 kW en 11 kW.

witty plus : de verbonden laadpaal voor premium residentieel gebruik, tot 22 kW, met zonne-optimalisatie (PV-overschot) en OCPP-communicatie.

witty pro : de krachtige oplossing voor privé- en semi-openbare parkings, met dynamisch load management en RFID-toegang.witty park II : de laadpaal voor tertiaire parkings (privé of openbaar), met clusterbeheer tot 40 laadpunten.

witty park 2: witty park 2: de laadpaal voor particuliere of openbare parkeerplaatsen in de tertiaire sector, met beheer van clusters tot 40 oplaadpunten.

Dankzij de eenvoudige installatie, de compatibiliteit met P1/TIC-meters en de voorbereiding op toekomstige normen (ISO 15118, OCPP 2.0), zijn de witty-laadpalen een duurzame en toekomstbestendige keuze.


Ontdek witty family

Reser­ve­on­der­delen en toebe­horen

Ver­vang, upgrade en opti­ma­li­seer jouw laad­sta­ti­on­in­stal­la­ties.

Load­ma­na­ge­ment

Beheer, bewaak en confi­gu­reer jouw witty­-laad­sta­ti­ons­.