Laad­palen

Op maat gemaakte oplossingen voor elke toepassing

Starten en laden voor een privé-eigenaar van een elektrisch voertuig is eenvoudig met de witty start-laadpaal. Zoekt u een communicerende laadpaal? Dan kan u kiezen voor de witty share. Onze witty park biedt een oplossing als dubbel laadpunt.

witty one

Een­voudig opladen voor eenge­zins­wo­ningen tot 11 kW

Laad­paal witty plus

Voor éénge­zins- en meer­ge­zins­wo­ningen tot 22 kW

Laad­paal witty pro

Voor appar­te­men­ten­com­plexen, kleine bedrijven en laad­par­ken

Laad­paal witty park 2

De dubbele laad­paal met 2x22 kW voor semi-open­ba­re/open­bare ruim­tes

Stop­con­tact

witty stop­con­tac­t