Energie-
verde­ling

Hoofd­ap­pa­ra­tuur tot 1600A


Oplos­singen die ener­gie­pres­ta­ties op hoog niveau, instal­la­tie­gemak en eenvou­dige toekom­stige uitbrei­ding van het systeem combi­neren.

 

Energy Distribution

De elek­tri­ci­teits­kast:
het hart van elk gebouw

Ener­gie­ver­de­ling kan worden omschreven als een modern bouw­werk om elek­tri­ci­teit veilig en effi­ciënt te leveren. Onze oplos­singen voor elek­tri­sche infra­struc­tuur zijn perfect voor vrijwel elk type gebouw.

Onze oplos­singen helpen bij het beheer van werk­ruimten, voldoen aan de inter­na­ti­o­nale ontwerp­normen en bereiken pres­ta­tie­ni­veaus die de verwach­tingen van de klant over­treffen. Het brede assor­ti­ment inno­va­tieve producten van Hager voldoet niet alleen aan deze eisen, het is ook eenvoudig te instal­leren en te gebruiken. We zijn ook een toekomst­ge­richte groep, dus de eenvou­dige schaal­baar­heid en esthe­tiek van onze instal­la­ties dragen eenvou­digweg bij aan de waarde van elk onroe­rend goed.

Of het nu gaat om bevei­li­gings­ap­pa­ra­tuur, kasten of laad­palen voor elek­tri­sche voer­tuigen, we hebben alles in huis om ervoor te zorgen dat elk project voor elek­tri­sche infra­struc­tuur jaren­lang tech­no­lo­gisch toon­aan­ge­vend blijft.

 

Producten

Verdeelkast univers

univers

Deze wand- en vloer­kasten zijn vervaar­digd uit plaat­staal en voldoen aan de eisen die gesteld worden aan terti­aire en indu­striële gebouwen.
Ze zijn klasse II en hebben een bescher­mings­graad IP55.


HHA125H hoofdapparatuur

h3+

De nieuwe gene­ratie Hager h3+-hoofd­au­to­maten garan­deert een betrouw­bare bevei­li­ging tegen over­be­las­ting en kort­slui­ting, evenals gerichte, geïn­te­greerde ener­gie­mo­ni­to­ring voor alle laag­span­nings­dis­tri­bu­tie­sys­temen.

Voetpadkast

Voet­pad­kasten

Hager lanceert voet­pad­kasten met de kits univers N. Deze garan­deren een groot instal­la­tie­gemak en veel tijd­winst. Hierin kan de bevei­li­ging, modem en de load­ma­nager onder­ge­bracht worden. 


Ontdek 
al onze oplos­singen

We kunnen u helpen met al uw projecten, gaande van ener­gie­ver­de­ling, kabel­goten, gebouw­au­to­ma­ti­se­rings­sys­temen, laad­sta­tions  tot scha­ke­laars en stop­con­tacten.

 

Klik op de link hier­onder voor meer infor­matie over onze exper­tise, onze producten en hun toepas­singen.

Discover Assembly

Refe­ren­tie­pro­jecten

Gebouw Safti DIY Wetteren

Safti DIY, Wetteren

Dit fami­lie­be­drijf heeft de elek­tri­sche instal­latie volledig vernieuwd. Om de instal­la­ties energie-effi­ci­ënter te maken, werden er 780 zonne­pa­nelen geplaatst om op een ecolo­gi­sche manier energie op te wekken en de elek­tri­ci­teits­fac­tuur te laten dalen.

Boerderij Bon Air

Boer­derij Bon Air

Deze oude boer­derij kreeg een grote trans­for­matie met aandacht voor mili­eu­vrien­de­lijke toepas­singen: regen­wa­ter­re­cu­pe­ratie, zonne­pa­nelen, vloer­ver­war­ming…en laadin­fra­struc­tuur.

Onthaal kantoor Hager

Kantoor Hager

Ook onze burelen in Groot-Bijgaarden zijn uitge­rust met een aantal producten uit ons gamma, zoals gallery KNX, domovea, univers en agardio.


Uw voor­delen

Samen­werken met Hager creëert op vele manieren waarde voor uw bedrijf:

comprehensive choice

Uitge­breid aanbod

Bij Hager vindt u alles wat u nodig heeft. Wij bieden een echte totaal­op­los­sing: een buiten­ge­woon breed product­as­sor­ti­ment, onder­steund door eerste­klas service en onder­steu­ning.

Ease of installations

Eenvou­dige instal­latie

Dankzij onze door­dachte ontwerp- en construc­tie­aanpak kunt u rekenen op een snelle en eenvou­dige instal­latie van onze producten. Zelfs in situ­a­ties waarin de eisen uitzon­der­lijk moei­lijk zijn.

Future proofing

Duurzame oplos­singen

Bied uw klanten oplos­singen die ontworpen zijn om lang mee te gaan. We zorgen ervoor dat onze producten flexibel, aanpas­baar en duurzaam zijn, zodat ze zowel aan de behoeften van morgen als aan die van vandaag kunnen voldoen.

collaboration

Part­ner­ship

Werk met vertrouwen en wees gerust, omdat u weet dat we u in elke fase van uw project kunnen onder­steunen. Hier­door kunt telkens weer aan de verwach­tingen van uw klanten kunnen voldoen en ze zelfs over­treffen.


We zijn er voor u, met u

Onze experts zijn er om u te helpen met uw projecten, bij elke stap.



Tech­ni­sche docu­men­tatie hoofd­ap­pa­ra­tuur H3+