Testproject voetpadkast bedrijfsparking
1e voetpadkast in België
De firma Vermeulen, building technologies uit Wetteren plaatste als eerste onze voetpadkast voor de energieverdeling van zijn eigen laadinfrastructuur op de parking van zijn bedrijf. Hager zag de mogelijkheid om in primeur de voetpadkast te laten uittesten door hen niet alleen op vlak van de montage, maar ook op vlak van opbouw van de componenten in de kast zelf.
Het is altijd interessant om de bevindingen van de installateur te kennen, alvorens een product officieel gelanceerd wordt. De voetpadkast werd zeer positief bevonden tijdens deze testcase.
Hager biedt een totaaloplossing op vlak van elektrische mobiliteitsinfrastructuur
Voetpadkasten
Door het feit dat ze al jarenlang trouwe gebruikers zijn van de univers kast voorzien van de uitrustingskits univers N, zijn ze zeer tevreden dat ze ook voor dergelijke toepassingen onze kits in onze nieuwe voetpadkasten eenvoudig kunnen integreren. Dit is uniek op de Belgische markt. Resultaat : een groot montagegemak en veel tijdswinst. Doordat de kast zich dicht langs de weg bevindt, was het zeer interessant om de tellerkast zelf, de beveiliging van de laadpalen als de modem en switch in de kast zelf te integreren.
De nieuwe voetpadkasten in polyester zijn sinds
1 oktober 2024 gelanceerd op de Belgische markt.

Laadpalen witty park

Local Load Manager (LLM)
Om de bedrijfszekerheid van de installatie voor de laadinfrastructuur te garanderen, werd in de voetpadkast ook een LLM (Local Load Manager) voorzien. Dankzij dit toestel kan er dynamisch geladen worden (tot 40 aansluitpunten).
Hager biedt zo een totaaloplossing voor elektrische laadinfrastructuur : voetpadkasten, elektrische beveiliging, laadpalen en een loadmanager.

Details van het project
In samenwerking met :
Installateur : Vermeulen Building Technologies