Duurzame oplos­singen en rela­ties voor een toekomst­ge­richte woon­om­ge­ving

In Bergen (Mons) illu­streert een nieuw meer­re­si­den­tieel project perfect de evolutie van het stede­lijk wonen: leven in een appar­te­ments­ge­bouw, vlakbij open­baar vervoer, de auto­snelweg en winkels. Een woon­vorm die steeds popu­lairder wordt en waaraan Hager met trots bijdraagt als partner in elek­trisch instal­la­tie­ma­te­riaal. Van bij de eerste aanblik maakt het gebouw indruk: rode bakstenen, ruime terrassen en een archi­tec­tuur die uitno­digt om binnen te komen. Laten we dit project samen ontdekken.


Kwali­teit en service boven alles

Op de werf zet Pro Fast vrijwel voort­du­rend een team van 3 tot 4 mensen in. Fase 1 zal binnen een maand worden afge­rond. Nauw­keu­rig­heid in de uitvoe­ring en een hoog afwer­kings­ni­veau spelen een essen­tiële rol in de samen­wer­king rond dit appar­te­ments­pro­ject. De heer Painda­voine, direc­teur van Pro Fast, vertelt: “We zijn erg dank­baar dat project­ont­wik­ke­laar Concept Confort voor dit project een beroep doet op onze dien­sten. Ik ben misschien niet de goed­koopste, maar ik garan­deer een uitste­kende service en een onbe­ris­pe­lijke instal­latie met kwali­teits­pro­ducten.” Dankzij die aanpak worden inter­ven­ties voor dienst na verkoop tot een minimum beperkt. 


Eerste instal­latie laad­palen

De heer Painda­voine startte het project in juni 2025. Het is niet zijn eerste samen­wer­king met Concept Confort, maar wel het eerste project waarbij laad­palen worden voorzien. De keuze viel op de Hager witty one 7 kW-laad­paal, die werkt op een mono­fa­sige aanslui­ting van 16 A, zodat er voldoende vermogen beschik­baar blijft voor de woning. De instal­latie van deze laad­paal verloopt zeer snel dankzij de prak­ti­sche beka­be­lings­ruimte. Bij een defect kan Hager boven­dien stan­daard vervang­on­der­delen leveren. Een ander belang­rijk voor­deel is dat de eige­naar van het appar­te­ment zijn laad­paal in de toekomst kan upgraden met een commu­ni­ca­tie­kaart.
 

Een snelle instal­latie dankzij de vega-verdeel­kasten

Elk appar­te­ment beschikt over een eigen meter. De laad­paal is dus privé en wordt gevoed vanuit een eigen vega-verdeel­kast met ondoorzich­tige deur. De heer Painda­voine zegt hier­over: “Het is de eerste keer dat we voor­ge­mon­teerde Hager-verdeel­kasten bestellen en dat is zeer vlot verlopen. Deze voor­ge­mon­teerde vega-oplos­sing zorgt dankzij het quickconnect-systeem van Hager voor een snelle instal­latie op de werf.” De deur blijft steeds beschermd door een bescherm­folie, zoals op de foto te zien is. 

Part­ner­ship van cruciaal belang

In het onder­grondse gedeelte van de garage zijn even­eens laad­punten voorzien. Boven elke laad­paal werd een kleine vega-verdeel­kast met bevei­li­ging geplaatst. Deze aanpak bespaart instal­la­tie­tijd en maakt het moge­lijk om eenvoudig bij te beka­belen wanneer een klant later een tweede parkeer­plaats aankoopt. Een groot voor­deel van werken in nieuwbouw­pro­jecten is dat er ter plaatse weinig verras­singen zijn. Nieuwe gebouwen vormen dan ook de kern­ac­ti­vi­teit van het bedrijf. Gedu­rende het hele project werkten Elecpro Cuypers en Hager nauw samen om de behoeften in te schatten en de product­le­ve­ringen op te volgen.

Part­ner­ship van cruciaal belang

Voor Jérôme Golin­veau van Elecpro Cuypers was de keuze niet vanzelf­spre­kend: “Er zijn veel fabri­kanten van laad­palen op de markt. De door­slag­ge­vende troeven van Hager? Een alge­mene fabri­kant die zowel laad­palen als al het overige elek­tri­sche mate­riaal kan leveren. Boven­dien vindt de productie plaats in Europa en niet in China. Een ander belang­rijk voor­deel is het contact en de werf­op­vol­ging door Philippe Tombeur van Hager. Voor ons zijn trans­pa­rante en eerlijke commu­ni­catie essen­tieel.” Conclusie: een project kan alleen slagen dankzij een nauwe samen­wer­king tussen alle betrokken partijen. 


Hager bedankt Concept Confort, Elecpro Cuypers en Pro Fast voor het vertrouwen in onze producten en voor de aange­name samen­wer­king.

 

Details van het project

In samen­wer­king met :

Instal­la­teur: Pro Fast

Groot­handel: Elecpro Cuypers

Foto­grafie: LVE - PHOTO



Wilt u meer reali­sa­ties bekijken? 
Ontdek onze andere opmer­ke­lijke reali­sa­ties.

Laura_paredis_photography_Project-Snoekx-114

Snoekx, Limburg

Snoekx, een full servi­ce­be­drijf in Limburg focust voor­na­me­lijk op projecten in de regio en levert totaal­op­los­singen: elek­tri­ci­teit, zonne­pa­nelen, sani­tair, verwar­ming en airco. Voor hun eigen show­room en werd gekozen voor verschil­lende Hager toepas­singen.

IMG_6598

Floreal, Bouillon

In de ecovil­lage van Floreal, gelegen te Bouillon, reali­seerde MG Elec een primeur op de Belgi­sche markt: de instal­latie van een quadro evo verdeelbord van 2000A, gecom­bi­neerd met vijf univers verdeelborden en 15 voet­pad­kasten.

Boerderij Bon Air

Boer­derij Bon Air

Deze oude boer­derij kreeg een grote trans­for­matie met aandacht voor mili­eu­vrien­de­lijke toepas­singen: regen­wa­ter­re­cu­pe­ratie, zonne­pa­nelen, vloer­ver­war­ming … en laadin­fra­struc­tuur.



Inte­resse in een samen­wer­king met Hager? 

Of wilt u ook uw project in de kijker zetten?

Onze experts staan ​​voor u klaar en helpen u graag bij het vinden van de oplos­singen die het beste bij uw behoeften passen. Ze staan ​​u bij van plan­ning tot en met imple­men­tatie.