Des solutions et relations durables au service d’un habitat tourné vers l’avenir
La qualité et le service avant tout
Sur le chantier, la société Pro Fast mobilise presque en permanence une équipe de 3 à 4 personnes ; la phase 1 sera terminée d’ici un mois. La précision d’exécution et la haute qualité de finition jouent un rôle essentiel dans la collaboration sur ce projet d’appartements. Monsieur Paindavoine, directeur de la société Pro Fast : « Nous sommes très reconnaissants que le promoteur immobilier Concept Confort fasse appel à nos services pour ce projet. Je ne suis pas le moins cher, mais je garantis un service et une installation impeccable de produits qualitatifs. » Un choix qui permet de limiter fortement les interventions SAV par la suite.
Première installation bornes de recharge

Une installation rapide grâce aux coffrets vega
Chaque appartement dispose de son propre compteur ; la borne est donc privée et est alimentée par son propre coffret vega avec porte opaque. Monsieur Paindavoine : « C’est la première fois que nous commandons des coffrets précâblés de Hager et ça s’est très bien passé. Cette solution, vega précâblé, assure une installation rapide sur place grâce au système quickconnect de Hager. » La porte est toujours couverte avec un film de protection, comme vous le voyez sur la photo.

Un partenariat de cruciale importance

Un projet réussi
Pour Jérôme Golinveau, d’Elecpro Cuypers, le choix n’était pas évident : « Le marché compte de nombreux fabricants de bornes. Les atouts décisifs de Hager ? Un fabricant généraliste qui peut livrer des bornes de recharge ainsi que le reste du matériel électrique. La production est quant à elle située en Europe, et non en Chine. Dernier avantage non négligeable, le contact et le suivi sur chantier de Philippe Tombeur (Hager). Pour nous, une communication transparente et honnête est importante. En conclusion : un projet ne peut que réussir sans une étroite collaboration.»
Hager remercie tous les acteurs : Concept Confort, Elecpro Cuypers et pro fast pour la confiance en nos produits et la collaboration.

Détails du projet
En collaboration avec :
Installateur : Pro Fast
Grossiste : Elecpro Cuypers
Photographie : LVE - PHOTO