Goulottes

Goulottes pour un cheminement sécurisé des câbles
Tout projet de construction, qu'il s'agisse d'une nouvelle construction ou d'une rénovation, multi-résidentiel ou résidentiel, doit être alimenté en électricité et en données. Bien entendu, les bureaux, les hôtels et les magasins modernes exigent également des systèmes de câblage flexibles rapidement adaptés à des environnements de travail en constante évolution via les sols, les murs ou les plafonds. Chaque poste de travail ou espace est équipé de systèmes solides qui durent une grande partie du cycle de vie du bâtiment. Ils permettent de créer un design harmonieux qui augmente l'attractivité du bâtiment.
Goulottes et systèmes fonctionnels
Certaines goulottes peuvent être dotées d'équipements tels que des prises de courant, des prises de données, ..... Elles permettent de dissimuler proprement les câbles. Les boîtes de sol et colonnes apportent les fonctionnalités nécessaires aux postes de travail dans les immeubles de bureaux. Une bonne préparation d'un projet de construction ou de rénovation est essentielle : quels systèmes peuvent être utilisés pour répondre au mieux aux attentes ? La capacité de câblage déterminera également le choix.

Nouveau coloris blanc pour les goulottes Hager : RAL 9016
Le blanc RAL 9016 est de plus en plus demandée pour les murs, les portes et les fenêtres. Cette couleur est une nuance contemporaine de blanc et s'adapte parfaitement aux designs modernes. Tous les systèmes de goulottes blancs de Hager sont aujourd'hui disponibles en RAL 9016, remplaçant le RAL 9010.

Goulottes sans halogène
Pour les hôpitaux, les établissements de soins de santé et les écoles, Hager propose une large gamme de goulottes sans halogène en PC/ABS, qui présentent les caractéristiques suivantes en cas d'incendie :
- elles sont sans halogène,
- faible opacité des fumées,
- peu de dégagements de fumées corrosives pour les composants électriques et structures de constructions,
- pas de dégagement de gaz toxique,
- peu d'odeur en cas de combustion.
Les goulottes sans halogène pour montage d’appareillage sont disponibles en blanc RAL 9016 (famille de produits BRHP), pour la distribution de câbles uniquement, également en RAL 9016 et gris clair RAL 7035 (famille de produits LFH), pour les goulottes utilisées dans les coffrets de distribution, en gris clair RAL 7035 (famille de produits HA7).

RGIE
Il y a quelques temps, le RGIE a été renouvelé avec, entre autres, une adaptation du texte de la partie 4 avec la sous-section 4.3.3.7. “Mesures de protection particulières contre l'incendie”.
Il déclare :
"Les conduits, les goulottes, les gouttières, les chemins de câble et les boîtes de dérivation installés dans les lieux visés dans la liste ci-dessous et qui ne sont pas encastrés doivent être sans halogène ou présentent un niveau de sécurité équivalent."
Lieux :
- voies d'évacuation dans les ouvrages de construction (par exemple cages d'escalier et couloirs) à l'exception de celles situées à l'intérieur des unités d'habitation,
- locaux recevant du public pouvant accueillir au minimum 50 personnes (salles pour séminaires, halls sportifs, salles de spectacle, ...),
- tunnels considérés comme ouvrage d'art.

Finition standard
En général, les câbles entrants et sortants sont introduits dans les coffrets de distribution (principales) par l'intermédiaire d'une goulotte. Bien entendu, cela garantit une finition soignée de l'installation électrique, généralement dans un local technique ou un garage. Ces goulottes spécifiques de type JK sont disponibles en longueurs de 2 m, 2,6 m et 1,3 m. La longueur de 1,3 m permet d’installer le coffret de distribution directement à la bonne hauteur, ce qui évite la perte de matériel. Elles permettent également de gagner beaucoup de temps lors de l'installation. En raison de leurs dimensions spacieuses en hauteur et en largeur, à savoir 68 x 250 et 68 x 355 mm, elles offrent une grande capacité de câblage. Les câbles de données peuvent être parfaitement séparés des câbles d'alimentation et la plus grande version dispose d'une cloison fixe et de deux couvercles.