witty plus
Borne de recharge comm­un­i­cante et solaire

witty plus est la borne de recharge idéale pour les habi­ta­t­ions belges : connectée, rapide à installer et compa­tible avec les compt­eurs intel­ligents (P1, TIC). Pensée pour les installa­teurs et propriéta­ires recher­chant une solution fiable, solaire-ready, et évolutive.

 

Enre­gi­s­trez ci-dessous votre borne de recharge et béné­fi­ciez de 1 an de garantie supplé­mentaire !

homme explique le fonctionnement d'une borne de recharge à deux personnes

Princi­paux avan­tages de
witty plus

2 bornes de recharge en noir avec et sans câble

Disponible en 2 vers­ions : avec câble fixe ou prise

 
borne de recharge en noir

Installa­tion facile et rapide

 
dessin d'une maison jour et nuit

Évite la surcharge avec le port P1 du compteur intel­li­gent (ou un compteur d'énergie)

 
borne de recharge fonctionnement avec l'énergie solaire

Opti­mise la recharge avec les panneaux solaires disponibles

 
Hager charge app

Réalise la mise en service et le diagno­stic grâce à l'applica­tion 'Hager Charge'

 


Borne de recharge
avec câble
les détails

  1. Témoin lumineux
  2. Lecteur RFID
  3. Compteur MID intégré
  4. Carte de comm­un­i­ca­tion
  5. Câble de raccordement de 6,5m

Borne de recharge
avec prise
les détails

  1. Témoin lumineux
  2. Carte RFID
  3. Prise T2S avec clapet intégré
  4. Compteur MID intégré
  5. Carte de comm­un­i­ca­tion

witty plus

La conception rencontre la perf­or­m­ance. Décou­vrez witty plus.

01:01


Hager Charge app

L'applica­tion pour tous vos besoins de recharge.

Compa­tible avec les bornes Hager witty one et witty plus, notre applica­tion offre une solution 2-en-1 adaptée aux utilisa­teurs finaux comme aux installa­teurs. Le partenaire idéal pour chaque étape de votre recharge.

Grâce à la connec­ti­vité Bluet­ooth BLE, restez connecté à l'applica­tion Hager Charge.

Disponible sur Android ou iOS

Hager Charge app


witty plus acces­so­ires
pour une inté­gr­a­tion flexible

pied noir borne de charge witty plus

Pied

Config­urez witty plus en quelques minutes. Diagno­stic, installa­tion et équi­librage éner­gé­tique.

carte RFID borne de recharge

Carte RFID

Avec la carte RFID, profitez d'un accès sécu­risé et d'un contrôle sûr de la charge. 

pied noir borne de charge witty plus

Couvercle

Pers­on­na­lisez votre borne de recharge avec ce couvercle blanc.



Les solut­ions de charge witty
pour tous les besoins de charge

Facile à installer, à config­urer et à utiliser, le progr­amme witty est conçu pour répondre à tous vos besoins de charge élec­trique dans les secteurs rési­dentiels et prof­es­s­ionnels.
femme qui charge sa voiture avec une borne de recharge

witty one: toute la puiss­ance dans une seule unité

Rechargez vos véhi­cules élec­triques sans effort avec witty one, une borne de recharge dome­st­ique élégante et compacte conçue pour la vie moderne. Facile à installer et intu­itive à utiliser, cette borne de recharge assure une charge effi­cace et fiable et s'intègre parfait­ement dans n'importe quel envir­on­nement dome­st­ique.

borne de recharge sur parking

witty pro : flexi­bi­lité améliorée

La witty pro permet à plus­ieurs bornes de fonc­t­ionner dans un système en réseau sans surcharge. En assurant le contrôle des cour­ants de charge, le gest­ionn­aire de charge constitue une solution idéale pour les habi­tats coll­ectifs, les park­ings et les flottes de véhi­cules. La version, conf­orme à la loi sur l'étal­onnage, prend égal­ement en charge la factur­ation en fonc­tion de la demande dans les espaces publics.


Vous souh­aitez en savoir plus sur la witty plus ?

Consultez notre flyer


Prêt à passer à witty plus?

Contactez votre spéci­a­l­iste