Auto­m­a­tisa­tion des bâti­ments avec KNX

Confor­table et facile à utiliser

Que vous gériez un bureau, un magasin, une école ou une habi­ta­tion, le système KNX de Hager offre la solution pour un confort et une sécu­rité optimales.

Rendez votre bâti­ment plus intel­li­gent et plus effi­cace grâce à notre système domo­tique facile à progr­ammer et utiliser (grâce au mode 'Easy' déve­loppé par Hager).

gebouwautomatisering knx

Élar­gi­ssez vos poss­i­bi­lités avec le
système KNX de Hager

Le proto­cole KNX est une norme intern­at­io­nale utilisée par des centaines de fabri­cants qui offre des poss­i­bi­lités quasi illi­mitées dans le domaine de la gestion des bâti­ments (à partir de 100 produits).
Il s'agit de la solution domo­tique la plus puiss­ante et la plus avancée du marché. Elle permet d'auto­m­a­tiser des applica­tions dans des bâti­ments tels que des hôtels, des bureaux, des magasins ou des habi­ta­t­ions.

Qu'est-ce que KNX ?

KNX est une solution idéale pour contrôler les équi­pements élec­triques, quel que soit le type de bâti­ment. Il relie diffé­rents systèmes et appar­eils. Pensez à l'éclairage, au chauf­fage, à la ventila­tion, à la sécu­rité et à la gestion de l'énergie. Ces systèmes peuvent être comm­andés de manière centr­a­l­isée. Vous optez ainsi pour la qualité et pour un avenir durable de votre installa­tion domo­tique. KNX est issu de diffé­rents proto­coles et normes. Il s'agit aujourd'hui d'une solution cour­amment utilisée pour les habi­ta­t­ions et les bâti­ments terti­a­ires. 

Méthodes de progr­amm­ation

Hager KNX propose deux modes de progr­amm­ation pour les installa­teurs

Progr­amm­ation easy : idéal pour une installa­tion et une config­ur­a­tion rapides avec l'applica­tion Hager Pilot. Les fonc­t­ions prédéf­i­nies et l'adressage auto­m­a­tique facilitent la progr­amm­ation.

Progr­amm­ation ETS
: pour les projets plus comp­lexes tels que les grands immeubles de bureaux néces­si­tant une config­ur­a­tion entiè­rement pers­on­na­lisée, ETS offre un logi­ciel robuste pour la conception, la config­ur­a­tion et la gestion de systèmes avancés, avec une inté­gr­a­tion transpar­ente des appar­eils. Progr­amm­able avec le logi­ciel ETS et adapté aux installa­t­ions avec des produits de diffé­rents fabri­cants KNX.

Gérer les applica­tions dans
les bâti­ments terti­a­ires

2 bornes de recharge en noir avec et sans câble

Gestion de l'éclairage

Pour allumer et éteindre auto­m­a­ti­quement ou régler l'intensité lumin­euse. Compa­tible avec la techn­o­logie LED.
borne de recharge en noir

Gestion du chauf­fage

Pour allumer, éteindre ou régler la tempér­a­ture. En mode été ou hiver. Compa­tible avec le chauf­fage élec­trique, l'alimentation en eau chaude ou les ventilo-convec­teurs.
dessin d'une maison jour et nuit

Comm­ande de volets roulants

Pour ouvrir (monter) les volets roulants, les fermer ou les arrêter lorsqu'ils desc­endent. Il est égal­ement poss­ible d'incliner les lamelles du store.
borne de recharge fonctionnement avec l'énergie solaire

Sécu­rité

La sécu­rité ne se limite pas au contrôle d'accès et à la prévention des intru­s­ions indé­s­ir­ables, mais offre égal­ement une prot­ec­tion contre les risques d'incendie et les inci­dents élec­triques.
Hager charge app

Gestion de l'énergie

Pour détecter les anoma­lies dans le réseau, réduire la facture éner­gé­tique et sécu­riser le bâti­ment.


Décou­vrez les poss­i­bi­lités de
KNX

Le bâti­ment de demain, disponible dès aujourd'hui.
Notre large gamme d'actionneurs KNX offre des fonc­t­ionna­lités amélio­rées et une grande facilité d'utilisa­tion. Ils sont faciles à config­urer via une inter­face intu­itive et s'intè­grent parfait­ement à votre système. De plus, ils sont équipés de KNX Secure, qui garantit une sécu­rité avancée. Ils offrent égal­ement des poss­i­bi­lités de mises à jour à distance, afin que vous puissiez toujours béné­fi­cier des dern­ières fonc­t­ionna­lités et amélior­a­t­ions.
Décou­vrez les équi­pements que vous pouvez contrôler avec KNX pour encore plus de confort et pour gérer votre consomm­a­tion d'énergie.

TYMS616D

Module de sortie à vis
16 sorties / 8 moteurs 16 A 230 V~

TYMS646R

Module 6 sorties pour le chauf­fage
KNX secure, 24 / 230 V AC

TYAS­664AN

Module 4 sorties variables 4 x 300 W, KNX Secure, paral­lé­lisable



Facile à comm­ander, accès immé­diat
& mises à jour intel­lig­entes

brochure knx

Aperçu du port­e­feuille KNX

Aperçu du port­e­feuille KNX
Afin de simp­li­fier le processus de comm­ande, nous avons regroupé tous les actionneurs dans une seule gamme sous le numéro de comm­ande unif­orme TY*S. Cela permet d'améliorer la clarté, de faciliter consi­dér­a­b­lement la comm­ande et de réduire le risque d'erreurs.

Consultez notre aperçu complet des conv­er­s­ions pour plus de détails. 

Code QR unique

Le code QR sur un actionneur KNX offre un accès direct aux infor­ma­t­ions esse­ntielles sur le produit, telles que les manuels et les spéci­fi­ca­tions tech­niques.

Il simp­lifie égal­ement la config­ur­a­tion et la progr­amm­ation via des outils en ligne, facilite la maintenance grâce à des mises à jour du micro­lo­gi­ciel et simp­lifie l'identi­f­i­ca­tion et la gestion de votre installa­tion. Rapide et effi­cace, tout est à portée de main.

Mise à jour firm­ware

Les mises à jour firm­ware sont esse­ntielles pour résoudre les prob­lèmes et ajouter de nouvelles fonc­t­ionna­lités à vos systèmes KNX. Ces mises à jour s'effec­tuent facilement via une applica­tion ETS, qui installe le nouveau micro­lo­gi­ciel directement depuis le cloud.

Vous restez ainsi toujours à jour avec les dern­ières amélior­a­t­ions et fonc­t­ionna­lités.


Prése­ntation système domo­tique KNX

Depuis plus de 25 ans, nous propo­sons une gamme complète de produits KNX.