Ecole Svar­tedals, Gothenburg

L'école Svar­tedals de Biskopsgarden est une école ultr­a­mo­derne de 12 500 mètres carrés située à Göteborg et peut accueillir 750 élèves. En matière d'installa­t­ions élec­triques, tout est mis en œuvre pour offrir aux étudi­ants les meilleures installa­t­ions d'apprenti­ssage poss­ibles avec des solut­ions opti­mi­sées en matière de consomm­a­tion des bâti­ments et de gestion de l'énergie, tout en étant adap­tées pour anti­ciper les inno­vat­ions futures.

Vue aérienne d'un bâtiment moderne avec toiture végétalisée et paysage environnant

Une école moderne équipée pour l'avenir !

La nouvelle école, inaugurée au seme­stre d'automne 2020, est à la fois grande et moderne. Le bureau d'archit­ectes Wahl­s­tröm et Stei­jner a donné au bâti­ment une forme pyra­midale afin qu'il se fonde dans les collines envir­onn­antes.


Outre les locaux scolaires, on y trouve égal­ement une biblio­t­hèque, une salle à manger, une grande cuisine et une salle de sport. Un atrium survitré a égal­ement été créé comme espace bonus pour des expo­sit­ions, des ateliers et des perf­or­m­ances. En matière d'installa­t­ions élec­triques, tout est bien pensé et adapté pour l'avenir.

 






Détails du projet

Faits :

Lieu : Biskopsården, Göteborg
Année de construc­tion: 2020
Durée de construc­tion : 28 mois
Surface totale : 12 400 m2
Construc­teur : Flodén Byggnads AB
Propriétaire : région de Gothenburg
Consultant : Rejlers Sverige AB
Installa­teur : Elect Service AB
Archit­ecte : Wahl­s­tröm & Stei­jner Arkitekter AB
Manager : région de Gothenburg

Solut­ions Hager :

boîtes de sol
coffret univers
goulottes




Focus sur les
quelques produits installés

armoire de distribution équipée de Hager

Coffrets univers 400 A

 
Boîte de sol ouverte de Hager avec prises intégrées

Boîtes de sol

 


Solut­ions sur-mesure Avec vous, pour vous

Chez Hager, nous propo­sons à nos clients des solut­ions qui répondent aux exigences élec­triques de votre projet. Et dans un format qui convient le mieux à votre installa­tion. Toujours à vos côtés - Avec vous, pour vous.
Représentant Hager et installateur dans une maison en cours de finition.

Envie de voir d'autres réalisa­t­ions ?
Décou­vrez d'autres projets.

Maison d'architecture moderne avec de grandes fenêtres, piscine extérieure et vue sur le lac au crépuscule

Villa West­ling, Stokholm

L'un des projets rési­dentiels les plus pass­ionn­ants de ces dern­iers temps, la Villa West­ling à Stockholm témoigne de la flexi­bi­lité et de l'orientation client de Hager. En travaillant avec un archit­ecte de renommée mondiale qui deman­dait des solut­ions presque 100 % pers­on­na­li­sées, un partena­riat formidable s'est formé. Du Berker Q.3 au KNX et aux bornes de recharge, cette maison est superb­e­ment équipée pour servir d'excel­l­ente réfé­rence pour les maisons durables, élégantes et intel­lig­entes.
 
Deux professionnels en discussion dans un laboratoire moderne avec des conduits électriques visibles au plafond

Labora­toire, Berne

Ce tout nouveau labora­toire pour la ville de Berne constitue la première étape d’un plan global visant à regrouper toutes les installa­t­ions médi­cales de la ville en un seul lieu. Couvrant un total de 9 200 m2, sept étages et trois sous-sols, cette installa­tion ultr­a­mo­derne remplace son prédé­ces­seur vieux de 80 ans. Parmi les nombr­euses solut­ions Hager instal­lées figurent les tableaux de distri­bution et 33 tableaux de distri­bution second­a­ires.
Vue extérieure d'un bâtiment hôtelier moderne au crépuscule avec façade éclairée et clients avec bagages

Hôtel Sorli Emoc­ions, Barce­lone

L'hôtel Sorli Emoc­ions s'adresse aux familles en vacances, en réunion d'affa­ires et en week-end, le tout réuni dans une superbe dest­i­nation. Doté des solut­ions Hager de prestige, ce 4 étoiles répond égal­ement à des normes avan­cées de dura­bi­lité.

 

 

 

 

 

 



En savoir plus sur Hager

Vous fournir des solut­ions et du support à la hauteur !