Goulottes GT55 & multi­prises
ecoline45 

Décou­vrez les goulottes murales GT55 45×45mm et les multi­prises ecoline45 de Hager.Adap­tées aux bureaux, espaces commer­ciaux et bâti­ments publics. Ces solut­ions combi­nent des goulottes GT55 et des multi­prises ecoline45 pour une installa­tion rapide, facile et sécu­risée.

 


Princi­paux avan­tages des goulottes GT55
et des multi­prises ecoline45

Installa­tion rapide

Avec les goulottes GT55 de Hager, gagnez un temps précieux sur vos installa­t­ions. Les éclisses pré-montées simp­li­fient le montage, et les pièces d'angle réglables perm­ettent de travailler facilement même dans les espaces les plus restreints. Par exemple, l’embout peut être installé non seulement latér­a­l­ement, mais aussi fron­ta­l­ement.

La sécu­rité avant tout

La goulotte en alum­inium GT55 de Hager garantit des installa­t­ions plus rapides et plus sûres. Le système de mise à la terre auto­m­a­tique relie toutes les pièces métal­liques,  couvercles et éclisses  à la terre, sans fils ni vis supplé­mentaires.

Large gamme de produits

La gamme GT55 est disponible en vers­ions PVC, alum­inium et sans halo­gène. Les goulottes en PVC sont disponibles en blanc et en noir. En blanc signa­lisa­tion, ils sont même proposés en cinq tailles (55, 90, 130, 160 et 190 mm) pour un ajustement parfait dans toutes vos installa­t­ions. D’autres coul­eurs RAL sont disponibles sur demande pour le PVC et l’alum­inium.

Installa­tion facile et sûre

Installa­tion sans effort : bornes sans vis et leviers avec codes coul­eurs pour un câblage rapide et sans outil.

Résistance à l'arrach­ement véri­fiée

Les systèmes GT55 et ecoline45 offrent une résistance à l'arrach­ement, garanti­ssant une rétention sûre et stable des  câbles, même sous contr­ainte méca­nique.

Montage avant rapide : inutile de retirer le couvercle

Tous les acces­so­ires, tels que les angles inté­rieurs et exté­rieurs, les angles plats et les embouts, peuvent être montés directement depuis l'avant, sans avoir à enlever le couvercle de celle-ci.



Plus­ieurs raisons de choisir les goulottes GT55 et les multi­prises ecoline45

La version plus prof­onde de 55 mm offre un espace de câblage très confor­table, car le câblage passe derr­ière l'appar­eillage.

Montage facile du couvercle  : il s'enclipse facilement et reste bien en place dans la goulotte.

Certi­f­i­ca­tion IK08 / IK09 pour une résistance except­ionnelle aux chocs.

Gamme de prises ecoline45. 

Clipser. Connecter. C'est prêt!

Les multi­prises ecoline45 de Hager se clip­sent directement dans la goulotte, sans outil.  Les multi­prises existent en 3 vers­ions : simple, double et triple. 7 coul­eurs poly­val­entes au choix : blanc, noir, alum­inium, rouge, vert, bleu et orange.

Connec­ti­vité Plug & Play en quelques clics !

Le système Plug & Play ecoline45 de Hager est sans vis et s'enclipse en quelques secondes grâce à ses connec­teurs directs et latéraux. Cette solution prête à l'emploi vous permet d'installer et de raccorder rapi­dement des prises dans la goulotte. Finis les câblages comp­lexes.

Insp­ir­ation

Convient aux bureaux, établisse­ments de santé, espaces publics et bâti­ments commer­ciaux

Bureaux

Cafés

Soins de santé

Espaces publics


Regardez les goulottes GT55 et les multi­prises ecoline45 en action

Les nouvelles goulottes GT55 et les prises ecoline45 de Hager simp­li­fient votre travail !
Montage rapide, conception intel­lig­ente et fonc­t­ionna­lités gain de temps aident les installa­teurs à travailler plus effi­ca­cement tout en obtenant un résultat soigné et prof­es­s­ionnel.

Solut­ions pers­on­na­li­sées de goulottes GT55 et de multi­prises ecoline45 

Chaque installa­tion est unique et nos goulottes s'adaptent à vos besoins. Choi­sissez les coul­eurs et maté­riaux, défi­ni­ssez les long­ueurs exactes et et équipez‑les des acces­so­ires nécess­a­ires. Cela garantit un ajustement parfait, un montage rapide et un résultat prof­es­s­ionnel avec un minimum d’effort, aussi bien pour les petits espaces que pour les projets de grande envergure. 


Acces­so­ires
Complétez votre système

Angle inté­rieur

Les angles inté­rieurs réglables (82°–140°) facilitent l'installa­tion, même dans les espaces restreints ou comp­lexes.

Angle exté­rieur

Les angles exté­rieurs réglables (70°–140°) offrent des poss­i­bi­lités d'installa­tion poly­val­entes pour toutes les config­ur­a­t­ions.

Embout

Assure une finition disc­rète et une installa­tion simple. Peut être monté aussi bien fron­ta­l­ement que latér­a­l­ement.


En savoir plus


Vous avez un projet ?

Demandez un devis ou faites appel à un repré­se­ntant Hager