witty one
Borne de recharge pour le rési­dentiel

Facile à installer, facile à paramé­trer, facile à utiliser, witty one est la solution idéale pour des installa­t­ions de bornes de recharge mode­rnes, connec­tées et évolut­ives en rési­dentiel ou logement indi­vi­duel.

 

Conçue avec et pour les installa­teurs, la nouvelle offre witty one répond parfait­ement à vos besoins et à ceux de vos clients.

 

Enre­gi­s­trez ci-dessous votre borne de recharge et béné­fi­ciez de 1 an de garantie supplé­mentaire !

un homme montre comment fonctionne la borne de recharge avec une carte RFID

Une recharge simple pour les maisons indi­vi­duelles

L'e-mobi­lité prend de plus en plus d'ampleur. La borne de recharge witty one vous permet de vous lancer en toute simp­licité. La borne de recharge pour maisons indi­vi­duelles convainc par son design compact et sa grande résistance aux intem­pé­ries. Elle offre une puiss­ance de charge jusqu'à 11 kW pour les parti­cu­liers et peut être mise en service et comm­andée facilement via l'applica­tion Hager Charge.
 

Les princi­pales fonc­t­ionna­lités
en un coup d'oeil

borne de recharge avec câble et borne sans câble

Design compact et emblé­ma­tique

Avec son esthé­tique moderne et un format réduit, witty one trou­vera facilement sa place sur tous vos chan­tiers.
une borne de recharge avec capot blanc et une borne avec capot noir

Disponible en diffé­r­entes coul­eurs

Pers­on­na­lisez votre borne de recharge avec un couvercle blanc ou noir.
intérieur borne de recharge

Borne évolutive

Besoin d’ajouter de nouvelles fonc­t­ionna­lités à witty one ? Deux empla­cements sont prévus pour l’ajout de cartes élec­tron­iques en plug and play.
support de câble borne de recharge

Support de câble intégré

Les câbles peuvent être raccordés par le haut, le bas ou l'arrière de la borne de recharge, en fonc­tion de votre installa­tion. Les connex­ions rapides vous font gagner du temps.
pied borne de charge en noir

Large gamme d'acces­so­ires

Un défaut ? Une envie d’opti­misa­tion ?
Pas besoin de changer toute l’installa­tion exist­ante, les pièces détachées disponibles en distri­bution.
 
smartphone avec application Hager

Techn­o­logie Bluet­ooth

Avec l’applica­tion Hager Charge, gratuite et disponible pour les appar­eils iOS et Android, paramé­trez simp­lement toutes les fonc­t­ionna­lités de witty one.


Borne de recharge
avec câble attaché
les détails

  1. Témoin lumineux
  2. Lecteur RFID
  3. Contacts d'entrée et de sortie
  4. Couvercle de prot­ec­tion
  5. Empla­cement pour cartes en option
détails borne de recharge witty one avec câble

Borne de recharge 
avec prise
les détails

  1. Témoin lumineux
  2. Lecteur RFID
  3. Rabat intégré
  4. Contacts d'entrée et de sortie
  5. Couvercle de prot­ec­tion
  6. Empla­cement pour cartes en option
borne de recharge witty one avec prise détails

witty one, la nouvelle borne de recharge dome­st­ique

00:55


Hager Charge app

L'applica­tion pour tous vos besoins de recharge.

Compa­tible avec les bornes Hager witty one et witty plus, notre applica­tion offre une solution 2-en-1 adaptée aux utilisa­teurs finaux comme aux installa­teurs. Le partenaire idéal pour chaque étape de votre recharge.

Grâce à la connec­ti­vité Bluet­ooth BLE, restez connecté à l'applica­tion Hager Charge.

Disponible sur Android ou iOS

Hager Charge app

Techn­o­logie évolutive et
utilisa­tion convi­viale

homme explique le fonctionnement d'une borne de recharge à deux personnes

Points d'alimentation en haut, en bas et à l'arrière

Câblage simple et sûr : vis centrale pour  la mise à niveau, compos­ants élec­tron­iques protégés. 

femme met carte devant borne de recharge, 2 hommes regardent

Accès RFID

Gestion des accès : inter­face RFID pour badges ou via l'applica­tion Hager Charge. 

femme regarde son smartphone

Applica­tion Hager Charge

Gestion des accès : inter­face RFID pour badges ou via l'applica­tion Hager Charge. 




Acces­so­ires
pour la witty one

pied noir borne de recharge

Pied

Pas de mur pour l'installa­tion ? Pas de souci ! Grâce au pied robuste de la witty one, vous pouvez choisir l'endroit exact où charger votre voiture. 

carte RFID borne de recharge

Carte RFID

Avec la carte RFID, profitez d'un accès sécu­risé et d'un contrôle sûr de la charge. 

borne de recharge capot blanc

Capot de couleur

Apportez votre touche pers­on­nelle grâce aux diffé­r­entes options de couleur.



Vous souh­aitez en savoir plus sur la witty one ?

Consultez notre flyer et nos broch­ures


Au plus près
des bornes de charge de VE

Facile à installer, à config­urer et à utiliser, le progr­amme witty est conçu pour répondre à tous vos besoins de charge élec­trique dans les secteurs rési­dentiels et prof­es­s­ionnels.  
borne de recharge devant une maison

witty plus : Le design rencontre la perf­or­m­ance

witty plus est une solution de recharge intel­lig­ente haut de gamme, spéci­a­l­ement déve­loppée pour les propriéta­ires qui souh­aitent une recharge fiable et opti­misée pour l'énergie solaire à domi­cile. Compa­tible avec les compt­eurs numé­riques, il garantit une inté­gr­a­tion facile avec les systèmes éner­gé­tiques dome­st­iques intel­ligents et des perf­or­m­ances rapides et évolut­ives.

borne de recharge sur parking

witty pro : flexi­bi­lité améliorée

La witty pro permet à plus­ieurs bornes de fonc­t­ionner dans un système en réseau sans surcharge. En assurant le contrôle des cour­ants de charge, le gest­ionn­aire de charge constitue une solution idéale pour les habi­tats coll­ectifs, les park­ings et les flottes. La version, conf­orme à la loi sur l'étal­onnage, prend égal­ement en charge la factur­ation en fonc­tion de la demande dans les espaces publics.


Nous sommes à votre disposition.

Contactez un spéci­a­l­iste