Projet test d’installa­tion d’une armoire de trot­toir pour parking
d’entre­prise

1ière armoire de trot­toir en Belgique

L'entre­prise ‘’Verm­eulen, buil­ding techn­o­lo­gies’’ de Wetteren a été la première à installer notre nouvelle armoire de trot­toir pour la distri­bution d'énergie de sa propre infra­s­truc­ture de bornes de recharge. Hager a vu l'oppor­t­u­nité de faire tester l’installa­tion de l’armoire et de ses compos­ants par un installa­teur. Il est en effet toujours inté­ressant de conn­aître les conclu­s­ions d’un prof­es­s­ionnel avant le lancement offi­ciel sur le marché. L'armoire de trot­toir a été jugée très positive lors de ce test.

Armoire de trottoir de Hager ouverte

Hager propose une solution globale en matière d'infra­s­truc­ture de mobi­lité élec­trique

Armo­ires de trot­toir

Déjà utilisa­teur fidèle des armo­ires univers avec ses kits d'équi­pement univers N depuis de nombr­euses années, ils ont été très satisfaits de pouvoir inté­grer facilement ces mêmes kits dans les nouvelles armo­ires de trot­toir, ce qui est unique sur le marché. 
Résultat : une grande facilité d’installa­tion et un gain de temps consi­dér­able. L'armoire étant située à proxi­mité de la route, elle a aussi permis d'y inté­grer le compteur, la prot­ec­tion des bornes de recharge ainsi que le modem.

Les nouvelles armo­ires de trot­toir en polye­ster sont disponibles sur le marché belge depuis le 1ier octobre 2024.

Armoire de trottoir Hager

Bornes de recharge
witty park

‘’Verm­eulen, buil­ding techn­o­lo­gies’’ est un expert en matière d'énergie verte et d'infra­s­truc­tures de recharge. C'est pour­quoi la société a équipé son parking de trois bornes de recharge doubles witty park de Hager pour la raison suiv­ante : il s'agit d'une borne de recharge très robuste avec un point de connexion à gauche et à droite. Elles sont égal­ement équi­pées de prises perm­et­tant de recharger un vélo ou un scooter élec­trique par exemple. Les bornes sur pied ont été montées sur un socle en béton. Elles sont très élégantes et repré­sentent un véri­table inve­st­i­sse­ment pour l'avenir.
 
borne de recharge witty park de Hager

Local Load Manager (LLM)

Pour garantir la fiabi­lité opér­a­t­ionnelle de l'installa­tion de l'infra­s­truc­ture de recharge, un LLM (Local Load Manager) a égal­ement été installé dans l'armoire de trot­toir perm­et­tant une gestion dyna­mique de la charge (jusqu'à 40 points de connexion).

Hager propose une solution complète pour les infra­s­truc­tures de recharge élec­trique : des armo­ires de trot­toir, des bornes de recharge avec leur prot­ec­tion  et un gest­ionn­aire de charge.

Local Load Manager (LLM) XEM520

Détails du projet

En colla­bora­tion avec :

Installa­teur : Verm­eulen Buil­ding Techn­o­lo­gies

Solut­ions Hager :

univers

Armo­ires de trot­toir

Bornes de recharge witty park

Local Load Manager (LLM)





Envie de voir plus de réalisa­t­ions ?
Décou­vrez d'autres projets.

Extérieur ferme Bon Air

Ferme Bon Air

Cette anci­enne ferme fait l'objet d'une tran­sf­or­ma­tion majeure axée sur les applica­tions écolo­giques : récu­pér­a­tion de l'eau de pluie, panneaux solaires, chauf­fage au sol... et infra­s­truc­ture de recharge. 

 
Entrée bureaux Hager

Bureaux Hager

Nos bureaux de Groot-Bijgaarden sont égal­ement équipés d'un certain nombre de produits de notre gamme, tels que gallery KNX, domovea, univers et agardio.

Bâtiment Wago Zaventem

Wago, Zaventem

La société Wago a récem­ment rénové son bureau à Zaventem pour en faire un lieu de travail contem­porain où l'insp­ir­ation et l'effi­cacité sont les maîtres mots. Diverses solut­ions de Hager ont contribué à la symbiose fasc­i­n­ante entre le design axé sur le bien-être et les inno­vat­ions techn­o­lo­giques qui carac­té­ri­sent aujourd'hui le bureau rénové.

 



Nous sommes avec vous, pour vous.

Nos experts vous accom­pa­g­nent dans vos projets, à tout moment.