Bornes de recharge (EVCS)
Découvrez la gamme de bornes de recharge witty
Avec la mobilité électrique en pleine expansion, Hager propose une gamme complète de bornes de recharge witty, conçues pour répondre à tous les besoins : du résidentiel individuel aux parkings collectifs et aux espaces tertiaires.
Chaque borne witty combine sécurité, performance et connectivité. Selon vos besoins, vous pouvez opter pour :
witty one : la borne résidentielle simple et robuste, idéale pour un usage individuel ou collectif, disponible en 7,4 kW et 11 kW.
witty plus : la borne connectée pour un usage résidentiel premium, jusqu’à 22 kW, compatible avec l’optimisation solaire (surplus photovoltaïque) et la communication OCPP.
witty pro : la solution performante pour les parkings privés et semi-publics, avec gestion dynamique de charge et compatibilité RFID.
witty park II : la borne dédiée aux parkings tertiaires privés ou publics, offrant une gestion de grappes jusqu’à 40 points de charge.
Grâce à leur installation simplifiée, leur compatibilité avec les compteurs TIC / P1 et leur préparation aux futures normes (ISO 15118, OCPP 2.0), les bornes witty représentent un choix durable et évolutif pour accompagner la transition énergétique.
Découvrez witty family
Pièces de rechange et accessoires
Remplacez, mettez à niveau et optimisez vos installations de bornes de recharge.