Décou­vrez
domovea

Pour une maison plus intel­lig­ente et plus connectée
Cette solution domo­tique améliore le confort et la sécu­rité, tout en facili­tant la connec­ti­vité des appar­eils.

domovea TJAS471 dans le mur

Voici comment domovea va vous simp­li­fier
la vie et vous faire gagner du temps :

Facilité d'installa­tion et de config­ur­a­tion

Hager Pilot et l'outil de config­ur­a­tion 'easy tool' simp­li­fient la config­ur­a­tion, grâce à la synchronisa­tion auto­m­a­tique et aux réglages intu­itifs. 

Gain du temps

Profitez de la maintenance à distance grâce à la connexion IP et au cloud, depuis Hager Pilot.

Solution complète

De la domo­tique aux appar­eils IoT, pour répondre à tous les besoins de vos clients.



NOUVEAUTE !
domovea et Matter,
la combi­naison parfaite !

La fonc­tion Matter Bridge facilite plus que jamais la connexion des appar­eils IoT à travers diffé­rents écosys­tèmes.

Infor­ma­tion impor­t­ante pour les utilisa­teurs
de la visua­lisa­tion domovea (TJA450) !

domovea arri­vera à son terme fin décembre 2025. Son service cloud (réf. TJA450) devi­endra obso­lète et les utilisa­teurs ne pourront plus comm­ander leur système domo­tique à distance, ni télé­charger l'applica­tion. Pour béné­fi­cier d'une tran­sition en douceur et de la meilleure expé­ri­ence poss­ible en matière de domo­tique, nous vous recomman­dons de migrer de domovea (TJA450) vers domovea plus (TJAS471). 

Migrez les appar­eils vers domovea plus (TJAS471) à l'aide des ressources four­nies ci-après. 


Migr­ation de serveur

Décou­vrez tout ce qu'il faut savoir sur la tran­sition entre domovea (TJA450) et domovea plus (TJAS471), ainsi que les avan­tages dont vous pourrez béné­fi­cier :

domovea
basic ou plus?

Nous propo­sons domovea en deux vers­ions, en fonc­tion des besoins de vos clients.
domovea basic offre toutes les fonc­t­ionna­lités esse­ntielles requises pour une maison intel­lig­ente. domovea plus est la solution idéale pour des besoins plus comp­lexes et amenés à évoluer.

Rapide et simple : inté­grez domovea dans les installa­t­ions KNX

Grâce à domovea, vous pouvez créer en quelques étapes seulement une gestion intel­lig­ente des bâti­ments dans les secteurs commer­cial et rési­dentiel.

Utilisez et connectez domovea

Les deux compos­ants TJAS671 (domovea basic) et TJAS471 (domovea plus) occupent seulement 6 modules chacun sur le rail DIN.

Utilisez Hager Pilot pour la mise en service

Hager Pilot est l'applica­tion ou l'inter­face esse­ntielle qui vous permet, en tant qu'élec­tri­cien, de config­urer domovea, mais aussi de le tran­sférer à votre client et à d'autres utilisa­teurs. Vous pouvez télé­charger l'applica­tion depuis le Google Play Store ou l'Apple App Store.

Config­urez domovea

Les fonc­t­ions sont affec­tées, commentées et docu­mentées pour la struc­ture de chaque pièce. Il est poss­ible de définir des logiques de comm­ande et de créer des connex­ions IoT. Les valeurs de mesure peuvent être enre­gi­s­trées et gérées.

Activatez l'applica­tion et lancez-la

Dans l'applica­tion domovea, vous pouvez véri­fier les fonc­t­ionna­lités et la visua­lisa­tion instal­lées. Il vous suffit d'utiliser votre accès élec­tri­cien.

sur

Outils connectés

Contrô­leur IoT

Le contrô­leur IoT sert d'inter­face entre l'installa­tion KNX et les objets intel­ligents.

easy

easy simp­lifie la config­ur­a­tion de l'installa­tion KNX et intègre rapi­dement vos clients dans les solut­ions de domo­tique.


FAQ

Vous trou­verez ici les quest­ions les plus impor­t­antes concernant domovea V1 et domovea V3


  • Puis-je migrer mes clients de domovea (TJA450) vers domovea plus (TJAS471) ? Comment ? 

    Oui, vous pouvez exporter les réglages de domovea (TJA450) et les utiliser pour config­urer domovea plus (TJAS471). Toute­fois, certaines fonc­t­ionna­lités, comme les séquences et les profils, peuvent néces­siter une attention parti­cu­lière lors de la migr­ation afin d'assurer une tran­sition en douceur.
  • Dois-je refaire mon installa­tion KNX ?

    Non, l'installa­tion KNX n'est pas affectée par la mise à jour. Toutes les adresses de groupes exist­antes seront migrées de domovea (TJA450) vers domovea plus (TJAS471), sans qu'aucune modi­fi­ca­tion ne soit requise pour les appar­eils KNX (pas de mise à jour ni de télé­char­ge­ment nécess­aire).
  • Comment obtenir le fichier de config­ur­a­tion de domovea (TJA450) ? 

    Dans le logi­ciel de l'outil de config­ur­a­tion de domovea, accédez à Général > Gestion des données > Importer/Exporter domovea pour exporter le fichier de config­ur­a­tion.
  • Quelles sont les diffé­rences entre domovea (TJA450) et domovea plus (TJAS471) ? 

    domovea plus (TJAS471) offre des fonc­t­ionna­lités amélio­rées, telles que la gestion de l'IoT et l'accès à la config­ur­a­tion à distance.

Brochure domo­tique (KNX)



Vous souh­aitez en savoir plus et obtenir des conseils de la part de nos spéci­a­l­i­stes ?