Goulottes
Goulottes pour un cheminement sécurisé des câbles
Tout projet de construction, qu'il s'agisse d'une nouvelle construction ou d'une rénovation, multi-résidentiel ou résidentiel, doit être alimenté en électricité et en données. Bien entendu, les bureaux, les hôtels et les magasins modernes exigent également des systèmes de câblage flexibles rapidement adaptés à des environnements de travail en constante évolution via les sols, les murs ou les plafonds. Chaque poste de travail ou espace est équipé de systèmes solides qui durent une grande partie du cycle de vie du bâtiment. Ils permettent de créer un design harmonieux qui augmente l'attractivité du bâtiment.
Goulottes et systèmes fonctionnels
Certaines goulottes peuvent être dotées d'équipements tels que des prises de courant, des prises de données, ..... Elles permettent de dissimuler proprement les câbles. Les boîtes de sol et colonnes apportent les fonctionnalités nécessaires aux postes de travail dans les immeubles de bureaux. Une bonne préparation d'un projet de construction ou de rénovation est essentielle : quels systèmes peuvent être utilisés pour répondre au mieux aux attentes ? La capacité de câblage déterminera également le choix.

Des goulottes noires, quand le design compte
Le blanc RAL 9016 est de plus en plus demandée pour les murs, les portes et les fenêtres. Cette couleur est une nuance contemporaine de blanc et s'adapte parfaitement aux designs modernes. Tous les systèmes de goulottes blancs de Hager sont aujourd'hui disponibles en RAL 9016, remplaçant le RAL 9010.

Goulottes sans halogène
Pour les hôpitaux, les établissements de soins de santé, les écoles et les bâtiments publics, Hager propose une large gamme de goulottes sans halogène en PC/ABS, qui présentent les caractéristiques suivantes en cas d'incendie :
- elles sont sans halogène,
- faible opacité des fumées,
- peu de dégagements de fumées corrosives pour les composants électriques et structures de constructions,
- pas de dégagement de gaz toxique,
- peu d'odeur en cas de combustion.
Les goulottes sans halogène pour montage d’appareillage sont disponibles en blanc RAL 9016 (famille de produits GTH55 et BRHP), pour la distribution de câbles uniquement, également en RAL 9016 et gris clair RAL 7035 (famille de produits LFH), pour les goulottes utilisées dans les coffrets de distribution, en gris clair RAL 7035 (famille de produits HA7).

RGIE
Les matériaux sans halogène sont obligatoires dans des zones spécifiques
Le RGIE impose l’utilisation de câbles à comportement au feu amélioré (typiquement Cca s1,a1 = sans halogènes) dans :
• les voies d’évacuation
• les espaces publics > 50 personnes
• les tunnels
Il ne s’agit pas uniquement du câble lui-même, mais de l’ensemble de l’installation électrique dans ces zones.
En pratique, cette exigence est étendue à :
• les goulottes
• les tyaux
• les boîtiers de dérivation
• le matériel de fixation
Cela est également clairement résumé par des sources sectorielles.
Pourquoi sans halogènes ?
Le RGIE s’appuie sur les classes de réaction au feu CPR :
• critère s1 = faible dégagement de fumée
• critère a1 = faible toxicité / corrosivité
Les matériaux sans halogènes limitent la fumée et les gaz toxiques en cas d’incendie, ce qui est crucial pour une évacuation en toute sécurité.

Finition standard
En général, les câbles entrants et sortants sont introduits dans les coffrets de distribution (principales) par l'intermédiaire d'une goulotte. Bien entendu, cela garantit une finition soignée de l'installation électrique, généralement dans un local technique ou un garage. Ces goulottes spécifiques de type JK sont disponibles en longueurs de 2 m, 2,6 m et 1,3 m. La longueur de 1,3 m permet d’installer le coffret de distribution directement à la bonne hauteur, ce qui évite la perte de matériel. Elles permettent également de gagner beaucoup de temps lors de l'installation. En raison de leurs dimensions spacieuses en hauteur et en largeur, à savoir 68 x 250 et 68 x 355 mm, elles offrent une grande capacité de câblage. Les câbles de données peuvent être parfaitement séparés des câbles d'alimentation et la plus grande version dispose d'une cloison fixe et de deux couvercles.

Votre projet sur mesure
Vous avez des questions sur la mise en œuvre de l'un de vos projets ? Hager propose des solutions sur mesure en matière de dimensions spéciales, couleurs, etc. Contactez-nous et nous serons heureux de vous aider à obtenir les informations que vous souhaitez sur nos goulottes et nos systèmes. Des échantillons peuvent également être obtenus sur demande et nos représentants sont à votre disposition pour vous aider à réaliser votre projet.
Vous avez des questions sur la mise en œuvre de l'un de vos projets ? Hager propose des solutions sur mesure en matière de dimensions spéciales, couleurs, etc. Contactez-nous et nous nous ferons un plaisir de vous aider à obtenir les informations que vous souhaitez sur nos goulottes et nos systèmes. Des échantillons peuvent également être obtenus sur demande et nos représentants sont à votre disposition pour vous aider à réaliser votre projet.