witty park 2, solution de recharge terti­aire

Borne de recharge intel­lig­ente pour entre­prises et espaces (semi)publics.

witty park 2 est une borne de recharge double pour véhi­cules élec­triques et hybrides jusqu'à 22 kW, certi­fiée MID, conçue pour les applica­tions semi-publiques et publiques. Elle est compa­tible OCPP et prend en charge les options de paiement inté­grées. witty park 2 supporte égal­ement la norme ISO 15118.

witty park 2
Renforce la présence dans les espaces publics

witty park 2 a été conçue pour les élec­tri­ciens dans le cadre d’applica­tions commer­ci­ales exigeantes. C'est la solution de recharge parfaite pour les véhi­cules élec­triques dest­inés aux magasins, bureaux et park­ings publics. Elle offre une puiss­ance allant jusqu'à 22 kW par prise et dispose d'un écran 8 pouces avec code QR dyna­mique ou, en option, d'un term­inal de paiement intégré (selon le modèle, disponible en 2026) et d'une certi­f­i­ca­tion MID.

Pour­quoi choisir
witty park 2 ?

Conçue pour les élec­tri­ciens

witty park 2 est une borne de recharge compacte ‘tout-en-un’, équipée des prot­ec­t­ions nécess­a­ires (prot­ec­tion DC 6 mA et disjonc­teurs diffé­rentiels type A 30 mA), ainsi que d’un espace supplé­mentaire pour le câblage, ce qui permet une installa­tion rapide et effi­cace. La borne de recharge est compa­tible avec le LLM, ce qui permet une gestion de la charge dyna­mique ou statique.

Robuste et élégante

Avec son boîtier métal­lique durable, son verre trempé résistant aux rayures et ses clas­si­f­i­ca­tions IP55 / IK10 (verre IK08), witty park 2 est conçue pour les envir­on­nements exigeants.

Une factur­ation intel­lig­ente et simp­lifiée

Elle prend en charge le RFID, les QR codes dyna­miques (AFIR) et un term­inal de paiement sans contact, le tout via un écran couleur intu­itif.

Ecran pers­on­na­lisable

Pers­on­na­lisez l'écran 8 pouces avec des logos ou du contenu promo­t­ionnel pour une expé­ri­ence de recharge pers­on­na­lisée. Votre logo – votre borne de recharge !


witty park 2
Les détails

  • Puiss­ance de charge 2x 22 kW, triphasée, prises de type 2 (T2S)
  • Écran couleur 8 pouces, boîtier métal­lique, verre trempé
  • Compa­tible OCPP 1.6j 2.0, conf­orme aux exigences légales en matière de mesure
  • Disjonc­teurs diffé­rentiels type A 30 mA et 6 mA DC avec prot­ec­tion contre les cour­ants de défaut
  • Prot­ec­tion contre les surtensions disponible en option
  • Double ports Ethernet RJ45 pour connexion en série (câblage en cascade)
  • Dual Ethernet ports for daisy–chaining devices
  • IP55, IK10 (écran IK08)
  • Compa­tible avec le Local Load Manager (LLM)

Domains d'applica­tion pour la recharge des véhi­cules élec­triques

witty park 2 est la solution de recharge idéale pour les park­ings publics, les entre­prises, les centres commer­ciaux, les hôtels, les infra­s­truc­tures muni­ci­pales et les bâti­ments commer­ciaux. Vous recher­chez d’autres solut­ions ? Décou­vrez toute la gamme witty pour plus de solut­ions pers­on­na­li­sées.

witty park 2
Solut­ions connexes

Pour garantir des perf­or­m­ances et une sécu­rité optimales, witty park 2 peut être complété par une gamme d'acces­so­ires esse­ntiels, notam­ment des armo­ires de distri­bution et des équi­pements de sécu­rité. Cliquez sur les liens pour décou­vrir chaque produit et trouver la solution la mieux adaptée à votre projet.


Local Load Manager

Grâce à la gestion de la charge avec le LLM, le courant sera utilisé de manière optimale, sans provo­quer de surcharge dans l’installa­tion. Jusqu'à 40 points de charge peuvent être ainsi pilotés avec une gestion statique ou dyna­mique. 

Carte RFID

Utilisez les cartes RFID ou les porte-clés pour un accès sécu­risé et une gestion sûre de la charge.

Câble de recharge de 5 et 7,5 mètres

Avec une long­ueur génér­euse de 5 ou 7,5 mètres, le câble atteint facilement votre ou vos véhi­cules pour une recharge sans diffi­culté.

Armo­ires de trot­toir et prot­ec­tion

Outre les bornes de recharge, Hager propose une gamme complète d'armo­ires et de prot­ec­tion spéci­a­l­ement conçues pour équiper votre infra­s­truc­ture de recharge.


Rapprochez-vous de l'EVCS

Acces­so­ries

Forma­t­ions

 

Plus d'infos bientôt