witty park 2 – Dubbele laad­paal voor bedrijven & (semi)publieke omge­vingen

Slimme laad­paal voor bedrijven en (semi)open­bare omge­vingen.


witty park 2 is een dubbele laad­paal voor elek­tri­sche en hybride voer­tuigen tot 22 kW, MID-gecer­ti­fi­ceerd, ontworpen voor semi-publieke en publieke toepas­singen. Deze laad­paal is OCPP-ready en onder­steunt geïn­te­greerde betaal­mo­ge­lijk­heden. witty park 2 onder­steunt even­eens de norm ISO 15118.


witty park 2
Maakt publieke ruimtes krachtig

witty park 2 is ontworpen voor elek­tri­ciens en gebouwd voor veel­ei­sende commer­ciële toepas­singen. Het is de perfecte laad­op­los­sing voor elek­tri­sche voer­tuigen voor winkels, kantoren en open­bare parkeer­ter­reinen. Hij biedt een vermogen tot 22 kW per stop­con­tact en beschikt over een 8" scherm met dyna­mi­sche QR-code of even­tueel een inge­bouwde betaal­ter­minal (afhan­ke­lijk van de variant, beschik­baar in 2026) en MID-certi­fi­ce­ring.

Waarom kiezen voor
witty park 2?

Ontworpen voor elek­tri­ciens

witty park 2 is een compacte, alles-in-één laad­paal met de noodza­ke­lijke geïn­te­greerde bevei­li­ging (RCD 6mA DC bevei­li­ging en diffe­ren­ti­eel­au­to­maten type A 30 mA) en extra ruimte voor beka­be­ling, waar­door de instal¬latie snel en effi­ciënt verloopt. De laad­paal is LLM-compa­tibel welke een dyna­misch of statisch laad­be­heer moge­lijk maakt.

Robuust en stijlvol

Met een duurzame metalen behuizing, kras­be­stendig gehard glas en IP55/IK10 (glas IK08) clas­si­fi­ca­ties is witty park 2 ontworpen voor veel­ei­sende omge­vingen.
 

Slimme factu­ratie, eenvoudig gemaakt

Onder­steunt RFID, dyna­mi­sche QR-codes (AFIR) en een contact­loze betaal­ter­minal – alle­maal via één intuï­tief kleu­ren­scherm.
 

Aanpas­baar display

Perso­na­li­seer het 8"-scherm met logo’s of promo­ti­o­nele content voor een merk­ge­richte laad­er­va­ring. Uw logo – uw laad­paal!
 

witty park 2
De details

- 2x 22 kW laad­ver­mogen, 3-fasig, type 2 stop­con­tacten (T2S)

- 8-inch kleu­ren­dis­play, metalen behuizing, gehard glas

- OCPP 1.6j compa­tibel 2.0, voldoet aan wette­lijke meet­ve­r­eisten

- Diffe­ren­ti­eel­au­to­maten type A 30mA & 6 mA DC fout­stroom­be­vei­li­ging inbe­grepen

- Opti­o­nele over­span­nings­be­vei­li­ging beschik­baar

- RFID-authen­ti­catie, WiFi voor confi­gu­ratie, LTE-router inbe­grepen

- Dubbele ether­net­poorten RJ45 voor daisy chain

- IP55, IK10 (scherm IK08)

- Compa­tibel met Local Load Manager (LLM)

Toepas­sings­ge­bieden 
voor EV-laden

witty park 2 is de ideale laad­op­los­sing voor open­bare parkeer­plaatsen, bedrijven, winkel­centra, hotels, gemeen­te­lijke infra­struc­tuur en commer­ciële gebouwen. Op zoek naar iets anders? Ontdek de volle­dige witty-familie voor meer oplos­singen op maat.

witty park 2
Gere­la­teerde oplos­singen

Om opti­male pres­ta­ties en veilig­heid te garan­deren, kan witty park 2 worden aange­vuld met een reeks essen­tiële toebe­horen, waar­onder verdeel­kasten en bevei­li­gings­ap­pa­ra­tuur. Klik op de links om elk product te ontdekken en de beste oplos­sing te vinden voor uw project.


Local Load Manager

Dankzij het laad­be­heer met de LLM, zal de stroom opti­maal ingezet worden - zonder een over­be­las­ting te veroorzaken. Tot  40 laad­punten kunnen statisch of dyna­misch aange­stuurd worden. 

RFID-kaart

Gebruik de RFID-kaarten of sleu­tel­han­gers voor een bevei­ligde toegang en veilig laad­be­heer.

5 en 7,5 meter oplaad­kabel

Met een royale lengte van 5 of 7,5 meter bereikt de kabel moei­te­loos uw voer­tuig(en) om gemak­ke­lijk op te laden.
Voetpadkast1080x720

Voet­pad­kasten en bevei­li­ging

Naast laad­palen, biedt Hager een volledig gamma kasten en bevei­li­ging speci­fiek voor het uitrusten van uw laadin­fra­struc­tuur.


Meer infor­matie over de Hager laad­palen

Oplei­dingen

 

Binnen­kort meer info

How-to video's