Nati­o­nale actie 2026

Verzamel euro's en ontvang een waar­debon!

Koop de elek­tri­ci­teits­kasten vega, vega D en/of de laad­paal witty plus in oktober en november.

 

Regi­streer uw aankoop en ontvang een digi­tale waar­debon.

Training

Ontdek hier de deel­ne­mende producten

• vega: VB318R en VB418R

• vega D: FD42BN; FD52BN; FD62BN en FD72BN

• witty plus: XVL122C; XVL122S; XVL122CPI en XVL122SPI

vega elek­tri­ci­teits­kast

Waarom kiezen voor deze resi­den­tiële verdeel­kast?

- 1 tot 4 rijen - Klasse II
- Easy wall fixa­tion
- Eenvou­dige muur­be­ves­ti­ging
- Veel bedra­dings­ruimte
- Kabe­l­in­voer­platen: zeer ruim en voor­ge­sneden
- Indi­vi­dueel wegneem­bare DIN-rails
- Koppel­stuk om 2 kasten verti­caal te koppelen
- Multi­me­dia­kast compa­tibel met de verdeel­kasten
- Kabel­be­ves­ti­gingen in de bodem

 

 

 

Learning

vega D elek­tri­ci­teits­kast

Waarom kiezen voor deze metalen verdeel­kast?

- 2 tot 7 rijen van 24 modules - klasse II
- Opbouw- en inbouw­versie
- Kan voorzien worden van modu­laire appa­ra­tuur tot 125A
- Montage moge­lijk van stop­con­tacten 45 mm in zijwanden
- Groot instal­la­tie­gemak en veel bedra­dings­ruimte
- Zeer stabiel en stevig, deur en bodem in metaal met behoud van klasse II
- Indi­vi­dueel wegneem­bare afdek­platen
- Kabel­ge­lei­ders voor zijde­lingse bedra­ding meege­le­verd

 

Learning

Laad­paal witty plus

Waarom kiezen voor deze laad­paal ?

- Mono-/drie­fasig 7-22kW, RFID
- Versie met vaste kabel of stop­con­tact
- Commu­ni­ce­rend
- Geïn­te­greerde MID-teller
- Laden/opti­ma­li­satie van zonne-energie
- Load­ba­lan­cing via P1-poort
- Eenvou­dige beka­be­ling
- Intuï­tieve appli­catie Hager Charge

Learning

Actie geldig zolang de voor­raad strekt!


Blijf op de hoogte

Schrijf u in voor onze nieuws­brief en ontvang als eerste infor­matie over nieu­wig­heden en oplei­dingen.