Confi­gu­rator witty, hulp bij de keuze van onze laad­palen


Confi­gu­reer uw projecten met witty laad­palen in een hand­om­draai

Welke laad­paal moet ik kiezen? De witty laad­paal­con­fi­gu­rator helpt u bij het selec­teren van de juiste refe­ren­ties voor uw werven.
Heeft u meer infor­matie nodig of wenst u tele­fo­nisch advies? Aarzel dan niet om contact op te nemen met onze tech­ni­sche dienst via het e-mail­adres: 
quota­tions.be@hager.com.

configurator witty3 1080x720

Kies de juiste laad­paal voor uw project

Hager helpt u in uw keuze

Ons aanbod laad­palen voor woningen, utili­teits­ge­bouwen en voor de publieke ruimten geeft u als instal­la­teur alle moge­lijk­heden om mee te gaan in de tran­sitie naar elek­trisch rijden.


De voor­delen 
van de witty confi­gu­rator

Hulp bij de keuze

De witty confi­gu­rator helpt u bij het kiezen van de juiste laad­paal door product­re­fe­ren­ties en toebe­horen te inte­greren.

Tijds­be­spa­ring

Opti­ma­li­seer uw tijd: uw product­lijst wordt auto­ma­tisch opge­steld. U kunt uw lijst terug­vinden en delen via een unieke ID voor elk project, of uw winkel­mandje recht­streeks overzetten naar uw groot­handel.

 

Een complete en veilige elek­tri­sche instal­latie

Voor het bere­kenen van de aanpas­sing van een bestaande instal­latie of een nieuw project kunt u gebruik­maken van onze gratis tool voor
kasten­be­re­ke­ning: Hagercad.


Een eenvou­dige confi­gu­ratie 
in 4 stappen

configurator witty1_1024x1024

1. Keuze van de laad­op­los­sing

Voer de para­me­ters in die door uw klant zijn opge­geven: maxi­maal vermogen, commu­ni­ca­tief of niet, vaste kabel of stop­con­tact, load­ma­na­ge­ment, digi­tale of mecha­ni­sche meter, …

 

 

configurator witty4 1024x1024

2. Vermo­gens­be­heer voor instal­la­ties met meer­dere laad­palen

Ontdek de LLM oplos­sing (Local Load Manager) om instal­la­ties met meer­dere witty pro of witty park 2 laad­palen te beheren.

configurator witty2 1024x1024

3. Keuze van de toebe­horen

Bied uw klanten alle opti­o­nele toebe­horen aan: laad­paal­voet, RFID-kaarten of laad­kabel.

configurator witty5 1024x1024

4. Moge­lijk­heid tot aanstu­ring van de resi­den­tiële laad­paal via RF-signaal

Voor instal­la­ties waarbij de laad­paal tot maxi­maal 30 m (in vrij veld) verwij­derd is, kunt u kiezen voor een P1 pack met een laad­paal die RF-func­ti­o­na­li­teit inte­greert en een gateway voor de aanstu­ring ervan. Uiter­aard blijft een bedrade oplos­sing voor commu­ni­catie met de digi­tale meter altijd moge­lijk.



Meer weten 
over witty laad­palen?

De YouTube play­list “Laad­palen witty van Hager” bundelt al onze video’s over witty laad­palen en bijho­rende producten.

How-to video's, ontdek­kings­video’s… er is een brede waaier aan content beschik­baar om alles te weten te komen over de witty laad­palen van Hager.


Hager bege­leidt u

Bij de confi­gu­ratie van uw eerste project met commu­ni­ce­rende laad­palen

• Eenvoudig in te vullen formu­lier
• U voert de instal­latie uit en wij helpen u bij de eerste confi­gu­ratie

De witty laad­op­los­singen

Eenvoudig te instal­leren en geschikt voor resi­den­tiële en terti­aire projecten

De witty laad­palen van Hager beant­woorden aan alle behoeften van uw klanten en aan alle types instal­la­ties (binnen/buiten, wand­mon­tage/op voet).