Primeur op de Belgische markt: quadro evo verdeelbord van 2000 A
In de ecovillage van Floreal, gelegen te Bouillon, realiseerde MG Elec een primeur op de Belgische markt: de installatie van een quadro evo verdeelbord van 2000A, gecombineerd met vijf univers verdeelborden en 15 voetpadkasten. Voor het vakantiepark is een betrouwbare en performante elektrische installatie van cruciaal belang, de investering moet immers maximaal renderen. De site heeft immers geen andere energiebron dan elektriciteit. In dit project werd aandacht besteed aan het gebruik van natuurlijke materialen, zonne-energie en sterke samenwerkingen.
Starten van een blanco blad
In 2024 begon de vakantiegroep hier helemaal opnieuw. Alle oude caravans werden verwijderd en de site: “Le Hameau de la Semois” werd nieuw leven in geblazen.
Jean-Yves, zaakvoerder van het elektriciteitsbedrijf MG Elec, maakte een belangrijk deel uit van deze transformatie: “Ik werk al geruime tijd samen met Olivier van Hager. Vanaf de start van dit project ondersteunde hij ons bij de uitwerking ervan. Olivier hielp ons om de juiste technische schema’s uit te werken in Hagercad en de nodige kabelberekeningen uit te voeren. Bij projecten van deze omvang is een grondige voorbereiding essentieel."
univers verdeelbord

quadro evo verdeelbord
Toen we in 2024 zijn gestart met dit project, werkten we ook aan de Ecovillage van Floreal in Houffalize. Meer werk, vraagt om meer handen, mijn team van elektriciens is dus gegroeid a.d.h.v. deze grotere projecten.”

Partnership van cruciaal belang
Jean-Yves: “Cebeo heeft uitmuntend werk geleverd qua leveringstermijn en uitlevering per bord. Dit maakt het werk voor mij als installateur een pak efficiënter. Het beslissingsproces van de klant was niet altijd even snel, maar zodra de keuze gemaakt was, moesten we snel kunnen plaatsen. Dankzij de goede samenwerking met Cebeo is dat gelukt. Wat betreft het hoofdverdeelbord, heeft AB elektro het bord vooraf gekableerd in hun atelier en heb ik het hier aangesloten. In de technische ruimte is weinig plaats, dus alles moest uiterst nauwkeurig gebeuren.”
Olivier Becker van Hager: “Omdat we al langer samenwerken met Jean-Yves, vonden we het een ideaal moment om de quadro evo kast te laten plaatsen door hem. Het is een modulair systeem dat Hager in België commercialiseert tot 1600 A, maar voor MG Elec maakten we graag een uitzondering. Zo konden we voor dit project een echte totaaloplossing aanbieden."

We kijken er alvast naar uit om nog meer mooie projecten samen te realiseren.

Details van het project
Oplossingen Hager :
Verdeelkasten
Wilt u meer realisaties bekijken?
Ontdek onze andere opmerkelijke realisaties.
Documentatie
Interesse in een samenwerking met Hager?
Of wilt u ook uw project in de kijker zetten?
Onze experts staan voor u klaar en helpen u graag bij het vinden van de oplossingen die het beste bij uw behoeften passen. Ze staan u bij van planning tot en met implementatie.