Het belang van een kabel­goot in een ruimte


Kabel­goten zijn ontworpen voor kantoren, commer­ciële gebouwen en open­bare ruimtes. Ze zorgen voor het veilig wegwerken van kabels, voorzien van (data)stop­con­tacten zijn zij een erg func­ti­o­neel element in een ruimte.

Ontdek de Hager kabel­goot GT55 45×45mm en de stop­con­tacten ecoli­ne45. 

iboco-pgr-sitecore-header-1080x720


Belang­rijkste voor­delen kabel­goten

kabel­goot GT55 & stop­con­tacten ecoli­ne45

iboco-pgr-sitecore-couplings-1080x1080px1

Tijd­be­spa­rende instal­latie

Met de Hager kabel­goot GT55 win je kost­bare instal­la­tie­tijd. Dankzij de voor­ge­mon­teerde koppe­lingen verloopt de montage snel en eenvoudig, en met het uitge­breide gamma aan vorm­delen werk je probleem­loos in zelfs de meest krappe ruimtes. Zo kan bv. het eind­stuk niet enkel zijde­lings maar ook fron­taal geïn­stal­leerd worden.

iboco-pgr-sitecore-self-earthing-1080x1080px

Simpel en veilig

De Hager GT55 alumi­nium kabel­goot zorgt voor snel­lere en veili­gere instal­la­ties. Het zelf­aar­dings­sys­teem verbindt alle metalen onder­delen, kabel­goten, deksels en zelf­aar­dende koppe­lingen.

iboco-pgr-sitecore-trunkings-1080x1080px

Breed assor­ti­ment

De kabel­goot GT55 is verkrijg­baar in PVC wit en zwart, alumi­nium en halo­geen­vrije uitvoe­ringen. In verkeerswit is ze zelfs beschik­baar in vijf afme­tingen (55, 90, 130, 160 en 190 mm), zodat je altijd de juiste oplos­sing vindt voor elke instal­latie. Consul­teer ons voor de afme­tingen van de zwarte kabel­goot. Andere RAL-kleuren zijn verkrijg­baar op aanvraag voor PVC en alumi­nium.



Toebe­horen van de kabel­goten

Eenvoudig kabels wegwerken en hoeken afwerken, ontdek de afwer­kings­stukken

iboco-pgr-sitecore-interior-ankle1080x1080px

Binnen­hoek

Verstel­bare binnen­hoeken (82°–140°) zorgen voor een eenvou­dige instal­latie, zelfs in krappe of complexe ruimtes.

iboco-pgr-sitecore-exterior-ankle-1080x1080

Buiten­hoek

Verstel­bare buiten­hoeken (70°–140°) bieden veelzij­dige instal­la­tie­mo­ge­lijk­heden voor elke constructie.

End-part-150kb

Eind­stuk

Zorgt voor een discrete afwer­king en een eenvou­dige instal­latie. Het eind­stuk kan zowel fron­taal als zijde­lings gemon­teerd worden.


Meer voor­delen van de Hager kabel­goten

Enkele argu­menten om te kiezen voor de kabel­goot GT55 & de stop­con­tacten ecoli­ne45

2x

Meer bedra­dings­ruimte

De diepere uitvoe­ring van 55mm zorgt voor een zeer comfor­ta­bele bedra­dings­ruimte, doordat de bedra­ding achter de appa­ra­tuur loopt.

thumbs up

Eenvou­dige deksel­mon­tage

Het deksel blijft op zijn plaats en verschuift niet in de kabel­goot. 

hammer

Stevig­heid

IK08 / IK09-gecer­ti­fi­ceerd voor uitzon­der­lijke slag­vast­heid

De ecoli­ne45 stop­con­tacten.


Vast­klikken. Aansluiten. Klaar! 

De Hager stop­con­tacten ecoli­ne45 kunnen zonder gereed­schap recht­streeks in het kabel­goot worden geklikt.
De stop­con­tacten zijn verkrijg­baar in 3 versies; enkel, dubbel en drie­dubbel.

Beschik­baar in 7 veelzij­dige kleuren: wit, zwart, alumi­nium, rood, groen en blauw en oranje. Combi­neer dus uw kabel­goot zwart met een strak zwart stop­con­tact, het vlak design van de kabel­goot is een abso­lute troef voor strakke ruimtes.

iboco-pgr-sitecore-multisockets-1080x1080px

Plug & Play connec­ti­vi­teit

met slechts enkele klikken!

Het ecoli­ne45 Plug & Play-systeem van Hager is schroef­loos en klikt in een mum van tijd dankzij de directe en late­rale connec­toren in de stan­daard stop­con­tacten.

 

Met deze kant-en-klare oplos­sing kun je snel stop­con­tacten in de kabel­goot instal­leren en aansluiten. Weg met complexe bedra­ding. Ontdek de instal­latie in deze How To video.

 

Deze kabel­goot is ook verkrijg­baar in het zwart, halo­geen­vrij of alumi­nium.

iboco-pgr-sitecore-plug-play-1080x1080px

Bekijk de plaat­sings­video van de kabel­goot GT55 

En ontdek de eenvoud van plaat­sing

Snelle montage, slimme uitvoe­ring en tijd­be­spa­rende func­ties helpen instal­la­teurs om sneller klaar te zijn met een net en profes­si­o­neel resul­taat.

Kabel­goten zijn ontworpen voor kantoren, commer­ciële gebouwen en open­bare ruimtes. Ze zorgen voor het veilig wegwerken van kabels, voorzien van (data)stop­con­tacten zijn zij een erg func­ti­o­neel element in een ruimte.


Ontdek de Hager kabel­goot GT55 45x45mm en de stop­con­tacten ecoli­ne45.



Heeft u een project met kabel­goten?

Klaar om aan de slag te gaan met de GT kabel­goot en de ecoli­ne45 stop­con­tacten?

Vraag hier­onder dan de infor­matie aan die u nodig heeft!

Heeft u vragen over onze kabel­goten?

Consul­teer onze veel­ge­stelde vragen

Vind snel en eenvoudig antwoorden op de meest voor­ko­mende vragen.