Kabel­goot

Om de kabels veilig en esthe­tisch weg te werken, wordt gebruik gemaakt van kabel­goten of andere systemen die verkrijg­baar zijn in verschil­lende afme­tingen, kleuren en mate­ri­alen (PVC, alumi­nium, staal,…). 

Cable management

Kabel­goten voor veilige kabel­ge­lei­ding

Elk bouw­pro­ject, of het nu gaat om nieuwbouw of reno­vatie, multi-resi­den­tieel of resi­den­tieel, moet voorzien worden van elek­tri­ci­teit en data. Moderne kantoren, hotels en winkels vereisen uiter­aard ook flexi­bele beka­be­lings­sys­temen die snel aan de steeds veran­de­rende werk­om­ge­vingen kunnen aange­past worden via de vloeren, muren of plafonds. Elke werk­post of  ruimte wordt voorzien van dege­lijke systemen die een groot deel van de levens­cy­clus van het gebouw meegaan. Ze laten toe om een harmo­nieus ontwerp te creëren dat de aantrek­ke­lijk­heid van het pand verhoogt.

Func­ti­o­nele kabel­goten en systemen

Sommige kabel­goten kunnen uitge­rust worden met appa­ra­tuur als stop­con­tacten, data-outlets,…. Ze zorgen ervoor dat de kabels netjes worden wegge­werkt. De vloer­dozen en zuilen brengen de nodige func­ti­o­na­li­teiten tot de werk­posten van de werk­ne­mers in kantoor­ge­bouwen. Een goede voor­be­rei­ding bij een nieuwbouw- of reno­va­tie­pro­ject is van zeer groot belang: welke systemen kunnen aange­wend worden om het best aan de verwach­tingen te voldoen? Ook de bedra­dings­ca­pa­ci­teit zal de keuze hierbij bepalen.  

dicovery assembly

Nieuwe witte tint voor Hager
kabel­goten: RAL 9016

De witte RAL 9016 wordt steeds vaker als kleur vereist voor muren, deuren en ramen. Deze kleur is een eigen­tijdse tint wit en past uitste­kend bij moderne designs. Alle witte kabel­goot­sys­temen van Hager zijn vandaag uitge­voerd in RAL 9016 en vervangen
RAL 9010.


dicovery assembly

Halo­geen­vrije kabel­goten

Voor zieken­huizen, zorg­te­huizen en scholen biedt Hager een breed gamma halo­geen­vrije kabel­ka­nalen die vervaar­digd zijn uit PC/ABS, ze hebben volgende eigen­schappen bij brand:
- ze zijn halo­geen­vrij,
- de verbran­dings­gassen zijn door­schij­nend (geen dichte rook),
- ze zijn niet corro­sief voor elek­tri­sche instal­la­ties of compo­nenten en bouw­struc­turen,
- ze geven geen giftige gassen vrij,
- ze geven zeer weinig geur vrij bij verbran­ding.

 

De halo­geen­vrije kabel­goten voor inbouw van appa­ra­tuur zijn verkrijg­baar in de witte kleur RAL 9016 (product­fa­milie BRHP), voor uitslui­tend distri­butie van kabels ook in RAL 9016 en licht­grijs RAL 7035 (product­fa­milie LFH), voor bedra­dings­goten die gebruikt worden in verdeel­kasten in licht­grijs RAL 7035 (product­fa­milie HA7).

 

dicovery assembly

AREI

Het AREI werd in het verleden vernieuwd waar­onder ook een aanpas­sing van de tekst in deel 4 met onder­af­de­ling 4.3.3.7. “bijzon­dere bescher­mings­maat­re­gelen tegen brand”.
Hierin staat vermeld:
“De buizen, de open en gesloten goten, de kabel­rekken en de aftak­dozen geïn­stal­leerd in de ruimten bedoeld in de onder­staande lijst die niet verzonken zijn, zijn halo­geen­vrij of bieden een veilig­heids­ni­veau dat tenminste gelijk­waardig is.”
Ruimten :
- evacu­a­tie­wegen in bouw­werken (bijvoor­beeld trap­pen­hallen en gangen)   met uitzon­de­ring van deze gelegen binnen de woon­een­heden,
- lokalen voor het publiek toegan­ke­lijk die minimum 50 personen kunnen ontvangen (zalen voor semi­na­ries, cafe­taria, sport­hallen, schouw­spelzalen…),
- tunnels beschouwd als bouw­kun­dige kunst­werken.

 

AREI

Video thumbnail play

Stan­daard afwer­king

Meestal worden de inko­mende en uitgaande kabels in elek­tri­sche (hoofd)verdeel­kasten gebracht via een kabel­goot. Dit zorgt uiter­aard ook voor een nette afwer­king van de elek­tri­sche instal­latie, meestal in een tech­ni­sche ruimte of garage. Deze speci­fieke kabel­goten van het type JK, zijn beschik­baar in lengtes van 2 m; 2,6 m en 1,3 m. Deze laatste van 1,3 m zorgt ervoor dat de verdeel­kast direct op de juiste hoogte staat en voor­komt hier­door verlies van mate­riaal. Ze zorgen even­eens voor veel tijds­be­spa­ring tijdens de instal­latie. Door hun ruime afme­tingen in hoogte en breedte nl. STAN­DA68 x 250 en 68 x 355 mm, bieden ze een grote bedra­dings­ca­pa­ci­teit. De data­ka­bels kunnen perfect gescheiden worden van de ener­gie­ka­bels en bij de grootste versie is er een vast schei­dings­schot voorzien en 2 deksels. 


Uw project op maat

Hebt u vragen i.v.m. de uitvoe­ring van één van uw projecten ? Hager biedt oplos­singen op maat betref­fende speciale afme­tingen, kleuren, enz. Contac­teer ons en wij helpen u graag verder met u gevraagde infor­matie over onze kabel­goten en systemen. Stalen kunnen ook bekomen worden op aanvraag en onze verte­gen­woor­di­gers staan u graag bij om u te onder­steunen bij het uitvoeren van uw project.


Refe­ren­tie­pro­jecten

Modern luxueus huis met grote ramen en buitenzwembad in de schemering

Villa West­ling, Stock­holm

Villa West­ling in Stock­holm, een van de meest opwin­dende woon­pro­jecten van de afge­lopen tijd, getuigt van de flexi­bi­li­teit en klant­ge­richt­heid van Hager. Door samen te werken met een wereld­be­roemde archi­tect die om bijna 100% maat­werk­op­los­singen vroeg, ontstond een fantas­tisch part­ner­schap. Van Berker Q.3 tot KNX en de witty laad­palen, dit huis is perfect uitge­rust om te dienen als een uitste­kende maat­staf voor duurzame, stijl­volle en slimme woningen.

Hotelentree in de schemering met verlichte gevel en twee pratende mensen met bagage

Hotel Sorli Emocions, Barcelona

Het Sorli Emocions Hotel is ideaal voor gezins­va­kan­ties, zake­lijke bijeen­kom­sten en weekend-uitstapjes; het is een gewel­dige bestem­ming. Dit vier­ster­ren­hotel is ontworpen met pres­ti­gi­euze Hager-oplos­singen en voldoet ook aan veel­ei­sende ecolo­gi­sche criteria.

 

 

 

 

Twee professionals in laboratoriumjassen die een discussie voeren in een modern laboratorium met zichtbare kabelgootsystemen boven het hoofd

Labo­ra­to­rium, Bern

Dit gloed­nieuwe labo­ra­to­rium voor de stad Bern is de eerste fase in een alge­meen plan om alle medi­sche voorzie­ningen van de stad samen te brengen op één locatie. Met een totale opper­vlakte van 9.200 m2, zeven verdie­pingen en drie kelders vervangt deze ultra­mo­derne faci­li­teit haar 80 jaar oude voor­ganger. Onder de vele geïn­stal­leerde Hager oplos­singen zijn de verdeelborden en 33 subver­deelborden zijn voor­beelden van de geïn­stal­leerde Hager-oplos­singen.