Voetpadkasten
Uw keuze in verdeelborden binnen of buiten
Een verdeelbord is de basis van elke elektrische installatie. Daarom is het juiste bord kiezen van cruciaal belang in de beginfase, zowel bij nieuwbouw- als renovatieprojecten. Hager lanceerde in 2024 geribde verdeelborden voor buitengebruik met geribde zijkanten. Om nog beter in te spelen op esthetische en praktische behoeften, wordt het assortiment nu uitgebreid met vlakke voetpadkasten.
Een verdeelbord is de basis van elke elektrische installatie. Daarom is het juiste bord kiezen van cruciaal belang in de beginfase, zowel bij nieuwbouw- als renovatieprojecten. Hager lanceerde in 2024 geribde verdeelborden voor buitengebruik met geribde zijkanten. Om nog beter in te spelen op esthetische en praktische behoeften, wordt het assortiment nu uitgebreid met vlakke voetpadkasten.
Verscheidenheid in toepassingen
Of het nu gaat om een installatie op een publieke plaats, een laadinfrastructuur voor elektrische auto's, een buitenverblijf of een vakantiepark, overal is elektriciteit een cruciaal element. Onze lichtgrijze voetpadkasten bieden een kwalitatieve oplossing voor buitenopstelling (IP44).

Een correcte diepte
Deze ruime diepte maakt niet alleen een vlotte bekabeling mogelijk, maar laat ook eventueel de montage van tellerkasten toe. De afmetingen vindt u in onze flyer zodat u een goed overzicht krijgt van het gamma en gemakkelijk een keuze kunt maken.

Een opbouw- of ingraafsokkel
Afhankelijk van de toepassing kan er gekozen worden voor een opbouwsokkel of een ingraafsokkel. Het is belangrijk om condensatie in een ingraafsokkel tegen te gaan d.m.v. de sokkelvuller die als optie verkrijgbaar is. De installatie van een verwarmingselement in de voetpadkast garandeert u eveneens een droge en veilige elektrische installatie.

Standaard tekeningen
In onze gratis ontwerpsoftware Hagercad kan u standaard tekeningen terugvinden voor een opstelling met laadpalen, dit kan u helpen als u zelf geen tijd hebt om zelf projecten uit te tekenen. U kan deze tekeningen ook zelf eenvoudig en snel aanpassen volgens uw project. Deze standaard tekeningen zijn vergezeld van een materiaallijst en berekening van montage- en bedradingstijd. Een ware troef bij het uitwerken van uw eerste offerte.

Documentatie
Interesse in een project met een Hager voetpadkast?
Neem dan gerust contact met ons op.
Ontdek hoe u uw bedrijf kunt laten groeien met onze oplossingen en ondersteuning.