Full servi­ce­be­drijf Snoekx in volle groei

In 13 jaar tijd is de firma Snoekx in Limburg uitge­groeid tot een dyna­misch team van 38 mede­wer­kers. Het bedrijf focust voor­na­me­lijk op projecten in de regio en levert full service totaal­op­los­singen: elek­tri­ci­teit, zonne­pa­nelen, sani­tair, verwar­ming en airco. Voor een perfecte afwer­king werkt Snoekx samen met A-leve­ran­ciers. Wij zijn dan ook trots dat Hager één van deze part­ners is. 

Laura_paredis_photography_Project-Snoekx-114

Jan Gorissen: "Het bedrijf is gegroeid vanuit elek­tri­sche acti­vi­teiten. Er was via mij al een connectie met Hager, want ik werkte als verte­gen­woor­diger en ben hier de Hager producten komen voor­stellen. Later maakte ik dan de over­stap om bij Snoekx te komen werken. We zijn vooral actief in totaal­pro­jecten zoals appar­te­ments­ge­bouwen en KMO’s. Het meren­deel van onze projecten zijn terti­aire projecten, KMO-units en resi­den­tiële projecten vanaf 10 woon­een­heden." 

"Voor onze eigen show­room en gebouwen kozen we ook voor verschil­lende Hager toepas­singen:"


vega verdeel­kasten

"Het resi­den­tieel verdeelbord vega wordt het meest geplaatst door ons. Voor appar­te­ments­ge­bouwen werken we vaak met de vega kast, soms ook met gekop­pelde kasten. Onze verdeel­kasten worden vooraf in het atelier beka­beld, wat zorgt voor een snel­lere plaat­sing op de werf. Dit bete­kent dat we zelf veel producten in voor­raad hebben en dat we met onze leve­ran­ciers ook korte commu­ni­ca­tie­lijnen hebben."
Laura_paredis_photography_Project-Snoekcx-3

vega D verdeel­kasten

"Door de wijzi­gingen in het AREI moeten er meer diffe­ren­ti­eel­scha­ke­laars geïn­stal­leerd worden en dit vraagt dus ook meer ruimte in de kast. Het verdeelbord vega D wordt door ons gebruikt voor grotere resi­den­tiële of kleine commer­ciële instal­la­ties. Deze elek­tri­sche kasten hebben niet alleen een grote capa­ci­teits­ruimte aan modules, maar ze bieden ook veel bedra­dings­ruimte. De vega D bestaat ook als inbouw­kast om te inte­greren in holle wanden of plaatsen waar er een beperkte ruimte is, we hebben er zo ééntje geplaatst bij ons op kantoor."
Laura_paredis_photography_Project-Snoekcx-76

univers verdeel­kasten

"Daar­naast plaatsen we ook de univers kasten: het zijn metalen kasten, maar toch volledig klasse II. Ze zijn dus zeer veilig en hier­door moeten de kasten zelf niet geaard worden. Het univers N systeem biedt een waaier aan kits met allerlei verschil­lende func­ties, gele­verd volledig geas­sem­bleerd vanuit de fabriek wat een enorme tijds­winst met zich meebrengt. Deze kasten kunnen vermo­gens­scha­ke­laars tot 630A ontvangen. Soms wordt univers bijvoor­beeld ook geplaatst in een huis­hou­de­lijk project met domo­tica."
Laura_paredis_photography_Project-Snoekcx-65

quadro verdeel­kasten

"Wanneer we de vraag krijgen voor grotere vermo­gens tot 1600A of er meer­dere kasten naast elkaar dienen geplaatst met de eenvou­dige door­gang van de kabels of baren­stel van de ene naar de andere kast, wordt er gekozen voor de quadro 4, 5 of evo.

Het type is afhan­ke­lijk van de gevraagde IP-waarde of van het gevraagde vermogen."
Laura_paredis_photography_Project-Snoekx-4

Show­room

"Tijdens onze groei merken we dat het vinden van goed opge­leide vakmensen niet altijd eenvoudig is. We hopen in de toekomst ook nog meer na-service te kunnen bieden. 

We zijn erg trots op onze show­room en tonen hier ook graag de Hager producten aan onze bezoe­kers. Het is een nieuwbouw en vormt een belang­rijk onder­deel van ons visi­te­kaartje naar klanten en part­ners."
Laura_paredis_photography_Project-Snoekcx-47


Details van het project

In samen­wer­king met :

Instal­la­teur: Snoekx BV

Foto­grafie: La-par

Oplos­singen Hager :

Verdeel­kasten

vega

vega D

univers

quadro

Kabel­goten GBD 

Modu­laire appa­ra­tuur

Hoofd­ap­pa­ra­tuur



Wilt u meer reali­sa­ties bekijken? 
Ontdek onze andere opmer­ke­lijke reali­sa­ties.

Boerderij Bon Air

Boer­derij Bon Air

Deze oude boer­derij kreeg een grote trans­for­matie met aandacht voor mili­eu­vrien­de­lijke toepas­singen: regen­wa­ter­re­cu­pe­ratie, zonne­pa­nelen, vloer­ver­war­ming…en laadin­fra­struc­tuur.

Onthaal kantoor Hager

Kantoor Hager

Ook onze burelen in Groot-Bijgaarden zijn uitge­rust met een aantal producten uit ons gamma, zoals gallery KNX, domovea, univers en agardio.

Gebouw Safti DIY Wetteren

Safti DIY Wetteren

Safti, een fami­lie­be­drijf, is de grootste doe-het-zelf­zaak van Oost-Vlaan­deren.
Het bedrijf heeft staps­ge­wijs zijn elek­tri­sche instal­latie moeten vernieuwen omdat er problemen waren met de confor­mi­teit. 

 


Docu­men­tatie


Advies nodig ?

U kan vrij­blij­vend infor­matie, een sample of een bezoek aanvragen.

Blijf op de hoogte

Schrijf u in voor onze nieuws­brief en krijg als eerste infor­matie over nieuwe trai­ningen!