BoekenĀtoren Gent
Een meesterwerk van Henry van de Velde herleeft met de designschakelaars en stopcontacten van Hager.
RenoĀvatie met respect voor erfgoed
De iconische Boekentoren van Gent, een creatie van de befaamde Belgische architect Henry van de Velde, heeft de afgelopen jaren een indrukwekkende renovatie ondergaan. Hierbij werd niet alleen de nadruk gelegd op het behoud van het historische erfgoed, maar ook op de naadloze integratie van moderne functionaliteit. Robbrecht en Daem architecten hebben hiervoor gebruik gemaakt van designschakelaars en stopcontacten van Hager, die perfect passen bij het originele ontwerp van Henry van de Velde.
De Boekentoren van Gent, gelegen op het Blandijnberg-terrein van de Universiteit Gent, is een torenvormig bouwwerk van 64 meter hoog. Het herbergt een uitgebreide en waardevolle collectie boeken, manuscripten, archieven en andere documenten, verspreid over 3 verdiepingen onder de grond en 19 verdiepingen boven de grond.
De toren fungeert als de Centrale Bibliotheek van de Universiteit Gent en als onderzoekscentrum voor studenten, academici en andere geïnteresseerden. Daarnaast heeft de Boekentoren ook een belangrijke culturele functie door regelmatig tentoonstellingen, lezingen en andere evenementen te organiseren.
ModerĀnisme

Details van het project
Feiten:
Bouwheer: Universiteit Gent
Architect: Robbrecht en Daem architecten
Architect uitvoering: SumProject, Baro
Ingenieur stabiliteit: Bureau dāEtudes Greisch
Ingenieur technieken: VK architects + engineers
Architect restauratie: Barbara Van der Wee Architects
Ingenieur bouwfysica: Daidalos Peutz
Archiefontwerp en -planning: De Melker Logistiek
Hoofdaannemer: Furnibo (fase 1), BAM - Renotec (fase 2), Artes Depret - Roegiers - Woudenberg (fase 3)
Plaatsing Hager: VMA Sint-Martens-Latem
Oplossingen Hager :
Stopcontacten en schakelaars R.3Fotograaf: Stefaan Achtergael Fotografie
Redactie: Marquiz
Oplossingen op maat Voor u, met u
Bij Hager bieden wij onze klanten oplossingen die voldoen aan de elektrische eisen van uw project. En in een formaat dat het beste bij uw installatie past. Altijd aan uw zijde - Voor u, met u.