Kantoor Hager, Groot-Bijgaarden

Uiter­aard zijn in ook onze burelen in Groot-Bijgaarden voorzien van een aantal producten uit ons gamma, zoals gallery, domovea, univers en agardio.

Onthaal kantoor Hager

Intel­li­gente bestu­ring voor extra duurzaam­heid 

Om het ener­gie­ver­bruik van onze burelen te kunnen contro­leren, werd recen­te­lijk het ener­gie­mo­ni­to­ring­sys­teem agardio toege­voegd aan onze univers verdeel­kast.

Ook werd gekozen voor domova, een profes­si­o­nele KNX oplos­sing, die verlich­ting, rolluiken, ener­gie­be­heer, … verbindt. Dit alles kan op een tablet of smartphone aange­stuurd worden. Onze KNX gallery scha­ke­laars en stop­con­tacten, die design en func­ti­o­na­li­teit verbindt, werd aange­sloten aan het domovea visu­a­li­sa­tie­sys­teem.

Onze tele­sco­pi­sche stop­con­tact­blokken werden geïn­stal­leerd zodat de stop­con­tacten subtiel verborgen kunnen worden.


Hoe kies ik de juiste elek­tri­ci­teits­kast voor ons kantoor?

U kiest best voor een verdeel­kast die een beetje ruimer gedi­men­si­o­neerd is, zodat er ruimte is voor uitbrei­ding in de toekomst i.v.m. het plaatsen van zonne­pa­nelen, laad­palen, enz. De univers  elek­tri­ci­teits­kast heeft een groot aanbod aan verschil­lende afme­tingen, die u toestaan om te kiezen in functie van de beschik­bare ruimte in de berging, kelder of tech­ni­sche ruimte. We denken graag met u mee om de juiste plaats en het juiste formaat te kiezen. Gaat u zelf liever aan de slag om uw elek­tri­ci­teits­kast uit te tekenen? Maak dan zeker gebruik van ons gratis teken­pro­gramma Hagercad.
 
univers verdeelkast van Hager

Wilt u het ener­gie­ver­bruik van uw gebouw meten? 

Zoals ze vaak zeggen, meten is weten. In elk gebouw zijn er groot­ver­brui­kers en dus bespa­rings­mo­ge­lijk­heden. D.m.v. agardio kan u verbruiks­data uitlezen van HVAC,  airco en water­ver­bruik, alsook de weer­gave van de opge­nomen energie uit het elek­tri­ci­teitsnet en de opge­wekte energie door zonne­pa­nelen. agardio is een plug en play systeem dat data van maximum 31 producten via modbus kan uitlezen. Er is ook een moge­lijk­heid om niet Hager producten te confi­gu­reren. Op basis van de uitge­lezen data kan u analy­seren waar uw bespa­rings­mo­ge­lijk­heden zijn en kan Hager ook met u meedenken om de energie in uw gebouw te opti­ma­li­seren. 
energiemonitoringserver agardio van Hager

Heeft u ook een project voor een kantoor­ge­bouw? Neem dan contact op met ons sales team. 




Details van het project

In samen­wer­king met :

Instal­la­teur : Vermeulen

Foto­graaf : William Lint­hout foto­grafie

Oplos­singen Hager :

agardio

univers

gallery KNX

domovea

tele­sco­pi­sche stop­con­tact­blokken




Focus op
enkele geïn­stal­leerde producten

agardio

agardio

domovea home control touchscreen

domovea

schakelaar gallery KNX

gallery KNX

Telescopische stopcontactblok van Hager

tele­sco­pi­sche stop­con­tact­blok



Oplos­singen op maat Voor u, met u

Bij Hager bieden wij onze klanten oplos­singen die voldoen aan de elek­tri­sche eisen van uw project. En in een formaat dat het beste bij uw instal­latie past. Altijd aan uw zijde - Voor u, met u.
Hager vertegenwoordiger en installateur in een af te werken woning

Wilt u meer reali­sa­ties bekijken? 
Ontdek onze andere opmer­ke­lijke reali­sa­ties.

Wago Zaventem gebouw

Wago, Zaventem

Wago heeft onlangs zijn kantoor in Zaventem gere­no­veerd tot een heden­daagse werk­plek waar inspi­ratie en effi­ci­ëntie centraal staan. Verschil­lende oplos­singen van Hager droegen bij tot de boei­ende symbiose van welzijns­ge­richt ontwerp en tech­no­lo­gi­sche inno­va­ties die het vernieuwde kantoor vandaag de dag typeert.

 

Groendak op een modern gebouw met omliggend landschap

School Svar­tedal, Gothen­burg

De Gothen­burgse buiten­wijk Biskops­gård kan nu uitkijken naar een veel mooiere toekomst dankzij de recent gebouwde, ultra­mo­derne Svar­te­dals­skolan school. Met een moderne archi­tec­tu­rale ontwerp en ultra­mo­derne binnen- en buiten­fa­ci­li­teiten zijn de kinderen en leer­krachten van Svar­te­dals­skolan nu beter uitge­rust om hun dromen waar te maken! De volle­dige elek­tri­sche infra­struc­tuur werd gele­verd door Hager. Klik op de link om te zien hoe we dat hebben gedaan.

Twee professionals in laboratoriumjassen die een discussie voeren in een modern laboratorium met zichtbare kabelgootsystemen boven het hoofd

Labo­ra­to­rium, Bern

Dit gloed­nieuwe labo­ra­to­rium voor de stad Bern is de eerste fase in een alge­meen plan om alle medi­sche voorzie­ningen van de stad samen te brengen op één locatie. Met een totale opper­vlakte van 9.200 m2, zeven verdie­pingen en drie kelders vervangt deze ultra­mo­derne faci­li­teit haar 80 jaar oude voor­ganger. Onder de vele geïn­stal­leerde Hager oplos­singen zijn de verdeelborden en 33 subver­deelborden zijn voor­beelden van de geïn­stal­leerde Hager-oplos­singen.

 

 



Meer info over Hager

Wij bieden u de oplos­singen en onder­steu­ning die u verdient !