Hagercad: soft­ware voor ontwerp en bere­ke­ning van verdeel­kasten

Snel en effi­ciënt een instal­latie ontwerpen, nu met Hagercad 7!

Hagercad is een gratis ontwerpsoft­ware waarmee u in 10 minuten uw verdeel­kast uitwerkt, reke­ning houdend met de geldende normen. Hagercad is ontwik­keld voor multi­re­si­den­tiële- en commer­ciële projecten en om instal­la­ties tot 1600A te ontwerpen.
De soft­ware vereen­vou­digt het ontwerp­proces van plan­ning tot docu­men­tatie.

Schrijf u in voor onze Hagercad oplei­ding!

Persoon aan bureau werkt met Hagercad-software op het scherm, omringd door papieren, pen en boek in een moderne kantooromgeving.

Een greep uit de nieuwe func­ties en opti­ma­li­sa­ties van Hagercad 7

- CO₂-impact­be­re­ke­ning (in 'Tools')

- univers N : 

- horizon­tale en verti­cale schei­dings­wanden
- DIN-rail met aanpas­bare lengtes

- Nieuwe aansluit­klemmen
- Zoek­functie in de module 'Mate­riaal'
- quadro 4/5/evo : nieuwe baren in alumi­nium


3 gratis versies beschik­baar

De Expert-versie voor het bere­kenen vn verdeel­kasten tot 630A wordt aanbe­volen. De Premium-versie is geschikt voor het uitwerken van quadro kasten tot 1600A. Vindt hier­onder meer info over de versies.

Local content

Basic versie tot 250A

Voor kleine resi­den­tiële en terti­aire projecten


Local content

Expert versie tot 630A

Voor hoge stroom­be­hoeften


Local content

Premium versie tot 1600A

Voor­grote terti­aire projecten.



Meer func­ti­o­na­li­teiten, een moderne look

  • Hagercad is en blijft eenvoudig in gebruik

  • Stel uw volledig verdeelbord op basis van de behoeften van uw klant

  • Bekijk een gete­kende verdeler drie­di­men­si­o­naal, zo ziet u bijvoor­beeld eenvoudig hoeveel ruimte er achter een bepaald compo­nent zit.

  • Drie manieren om een verde­ler­cal­cu­latie te maken: via een product­lijst, elek­tro­tech­nisch stroom­schema of verdeelbordaanzicht. 

  • Beheer mate­ri­aal­lijsten, bespaar tijd en schakel gemak­ke­lijk tussen projecten

  • Duide­lijk inzicht in de mate­riaal- en produc­tie­kosten zodat u een goede basis heeft om uw verkoop­prijs te bepalen

  • Gene­reer auto­ma­tisch een keurige offerte voor uw klant, incl. speci­fi­ca­ties, teke­ningen, lijn­schema's en overige info. 

  • Gebruik Hagercad om een warm­te­cal­cu­latie volgens IEC 60890 te maken

  • Compa­tibel met Windows 10 en 11 - snelle en eenvou­dige auto­ma­ti­sche updates

  • Maak offertes per bijlage, lijst of zelfs locatie 

 


  • Mini­male vereiste
    Aanbe­volen confi­gu­ratie
  • Bestu­rings­sys­teem
    Windows 10 of 11
    Windows 10 of 11
  • Beeld­scherm­grootte
    15 inch
    24 inch
  • Scherm­re­so­lutie
    1280 x 800
    1920 x 1200
  • Processor
    Intel ® Core ™ i7 7. Gene­ra­tion
    Intel ® Core ™ i7 10. Gene­ra­tion of hoger
  • Cores / Threads
    4 Cores / 8 Threads
    8 Cores / 16 Threads
  • RAM
    16 GB
    32 GB
  • Grafi­sche kaart
    3D - 1 GB
    3D - 4 GB
  • Capa­ci­teit harde schijf
    4 GB
    8 GB
  • Inter­net­ver­bin­ding
    vereist voor instal­latie & updates
    vereist voor instal­latie & updates

Video Hagercad 6

 

Down­load Hagercad


Een gratis oplei­ding volgen over de confi­gu­ra­tie­tool  Hagercad?

Tijdens een sessie van 1,5 uur ontdekt u de voor­delen van de Hagercad-tool en krijgt u een live demon­stratie via Teams over hoe u deze kunt gebruiken. U maakt ook kennis met de vooraf gecon­fi­gu­reerde teke­ningen van de univers-verdeel­kast en met de voet­pad­p­kasten.