Safti DIY, Wetteren
Safti, een familiebedrijf, is de grootste doe-het-zelfzaak van Oost-Vlaanderen.
Het bedrijf heeft stapsgewijs zijn elektrische installatie moeten vernieuwen omdat er problemen waren met de conformiteit.
Een complete vernieuwing van de elektrische installatie
Om de installaties energie-efficiënter te maken, werden er 780 zonnepanelen geplaatst om op een ecologische manier energie op te wekken en de elektriciteitsfactuur te laten dalen.
Verdeelkast univers
Het installatiebedrijf Vermeulen heeft de studie van de kast uitgewerkt met de berekeningssoftware Hagercad.
Voor de installatie werd gekozen voor de univers kasten, omdat Peter Vermeulen, de zaakvoerder, vertrouwd is met deze kast en volgens hem het grote voordeel is dat de elektrische verdeelkast op maat gemaakt kan worden naargelang de toepassing.
De borden zijn zodanig gedimensioneerd dat een verdere uitbreiding mogelijk is, zoals voor de installatie van laadinfrastructuur.
De verdeelkast is volledig uitgerust met modulaire beveiliging van Hager, alsook met hoofdapparatuur H3+, dat oplossingen biedt van 25 tot 1600A die beantwoorden aan de eisen van de elektrische installatie in tertiaire gebouwen.
Bent u benieuwd naar de goede samenwerking tussen Safti, Vermeulen en Hager voor dit project?

Details van het project
In samenwerking met :
Elektriciteit : Vermeulen Building Technologies
Fotograaf : Fabien Devaert - Anderlecht
Architect : R.Architekten
Buitenschrijnwerk : DE BOEVER ALUMINIUM & PVC
Bouwcoördinatie : Studiebureau Vangheluwe
Ruwbouw : Van de Walle Industriebouw | Bouwbedrijf | Bouwfirma
Oplossingen Hager :
univers verdeelkasten
H3+ hoofdapparatuur
modulaire apparatuur