KNX-gebouw-auto­ma­ti­se­ring

Comfor­tabel en gebruiks­vrien­de­lijk

Of je nu een kantoor, winkel, school of woning beheert, KNX van Hager biedt de oplos­sing voor opti­maal comfort en veilig­heid.

Maak uw gebouw slimmer en effi­ci­ënter dankzij ons domo­ti­ca­sys­teem dat eenvoudig te program­meren en te gebruiken is (dankzij de door Hager ontwik­kelde ‘Easy’-modus).
gebouwautomatisering knx

Verruim uw moge­lijk­heden met het
KNX-systeem van Hager

Het KNX-protocol is een inter­na­ti­o­nale norm die door honderden fabri­kanten wordt gebruikt en die vrijwel onbe­perkte moge­lijk­heden biedt op het gebied van gebouw­be­heer (vanaf 100 producten).
Het is de krach­tigste en meest geavan­ceerde domo­ti­caop­los­sing op de markt. Hiermee kunnen toepas­singen in gebouwen zoals hotels, kantoren, winkels of woningen worden geau­to­ma­ti­seerd.

Wat is KNX?

KNX is een ideale oplos­sing om elek­tri­sche appa­ra­tuur aan te sturen, onge­acht het type gebouw. Het verbindt verschil­lende systemen en appa­raten. Denk aan verlich­ting, verwar­ming, venti­latie, bevei­li­ging en ener­gie­be­heer. Deze systemen kunnen centraal worden bediend. Je kiest voor kwali­teit én voor een duurzame toekomst van je domo­tica-instal­latie. KNX is ontstaan uit verschil­lende proto­collen en stan­daarden. Het is nu een veel­ge­bruikte oplos­sing voor woningen en terti­aire gebouwen.
overzicht KNX_1024x1024

Progam­mer­me­thoden

Hager KNX biedt twee program­meer­modi voor instal­la­teurs

Easy-program­me­ring: Ideaal voor snelle instal­latie en confi­gu­ratie met de Hager Pilot app. Voor­ge­de­fi­ni­eerde func­ties en auto­ma­ti­sche adres­se­ring maken het program­meren gemak­ke­lijk.



ETS-program­me­ring: Voor complexere projecten zoals grote kantoor­ge­bouwen waarbij volle­dige maat­werk­con­fi­gu­ratie nodig is, biedt ETS robuuste soft­ware voor het ontwerpen, confi­gu­reren en beheren van geavan­ceerde systemen, met een naad­loze inte­gratie van appa­raten. Program­meer­baar met ETS-soft­ware en geschikt voor instal­la­ties met producten van verschil­lende KNX-fabri­kanten.
knx-programmeermethoden-schema2

Toepas­singen beheren
in terti­aire gebouwen

2 laadpalen zwart met kabel en zonder kabel

Licht­stu­ring

Om auto­ma­tisch in en uit te scha­kelen of de licht­in­ten­si­teit te regelen. Compa­tibel met LED-tech­no­logie.
laadpaal zwart

Verwar­mings­be­heer

Om de tempe­ra­tuur in, uit te scha­kelen of te regelen. In zomer- of winter­modus. Compa­tibel met elek­tri­sche verwar­ming, warm­wa­ter­voorzie­ning of venti­la­tor­con­vec­toren.
tekening huis overdag en 's nachts

Rolluik­stu­ring

Om de rolluiken te openen (naar omhoog), te sluiten of te stoppen terwijl ze naar beneden gaan. Het is ook moge­lijk om de lamellen van de zonwe­ring te kantelen.
laadpaal zwart werking met zonne-energie

Bevei­li­ging

Bevei­li­ging beperkt zich niet tot toegangs­con­trole en het voor­komen van onge­wenste indrin­gers, maar biedt ook bescher­ming tegen brand­ge­vaar en elek­tri­sche inci­denten.
Hager charge app

Ener­gie­be­heer

Om afwij­kingen in het netwerk op te sporen, de ener­gie­re­ke­ning te verlagen en het gebouw te bevei­ligen.

Ontdek de moge­lijk­heden van 
KNX

Het gebouw van morgen, vandaag al beschik­baar.

Ons uitge­breide aanbod aan KNX-actoren biedt verbe­terde func­ti­o­na­li­teit en gebruiks­gemak. Ze zijn eenvoudig te confi­gu­reren via een intuï­tieve inter­face en zorgen voor naad­loze inte­gratie binnen je systeem. Boven­dien zijn ze uitge­rust met KNX Secure, wat zorgt voor geavan­ceerde bevei­li­ging. Ze bieden ook moge­lijk­heden voor remote updates, zodat je altijd profi­teert van de nieuwste func­ties en verbe­te­ringen.

Ontdek de appa­ra­tuur die u met KNX kunt bedienen voor nog meer comfort en om uw ener­gie­ver­bruik te beheren.

TYMS616D

Uitgangs­mo­dule met schroeven
16 uitgangen / 8 motoren 16 A 230 V~

TYMS646R

Module 6 uitgangen voor de verwar­ming
KNX Secure, 24 / 230 V AC.

TYAS664AN

Univer­sele zelfle­rende dimmer
4x 300 W, KNX Secure


Eenvoudig te bestellen, directe toegang
& slimme updates

brochure knx

Overzicht KNX-port­folio

Om het bestel­proces voor je te vereen­vou­digen, hebben we nu alle actoren samen­ge­bracht onder het uniforme bestel­nummer TY*S. Dit zorgt voor meer duide­lijk­heid, maakt het bestellen een stuk makke­lijker en verkleint de kans op fouten.


Bekijk ons uitge­breide Conversie overzicht voor alle details. 

Unieke QR-code

De QR-code op een KNX-actor biedt directe toegang tot essen­tiële product­in­for­matie, zoals hand­lei­dingen en tech­ni­sche speci­fi­ca­ties.


Daar­naast vereen­vou­digt het de confi­gu­ratie en program­me­ring via online tools, onder­steunt onder­houd met firm­ware-updates, en verge­mak­ke­lijkt het de iden­ti­fi­catie en het beheer van je instal­latie. Snel en effi­ciënt, alles binnen hand­be­reik.

Firm­ware-updates

Firm­ware-updates zijn essen­tieel voor het oplossen van problemen en het toevoegen van nieuwe func­ties aan je KNX-systemen. Deze updates worden eenvoudig uitge­voerd via een ETS-app, die de nieuwe firm­ware recht­streeks via de cloud instal­leert.


Zo blijf je altijd up-to-date met de laatste verbe­te­ringen en moge­lijk­heden.


Voor­stel­ling KNX domo­ti­casy­teem

Onze collega, Paul Duerinckx, stelt ons KNX-domo­ti­ca­sys­teem voor