The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location België
  • Frans
  • Nederlands
  • Contacteer ons
Afbeelding Logo | Hager Belgium
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Producten
    • Oplossingen
    • Tools
    • Kennis
    • Support
    • Over ons
    • Groothandel elektriciteit
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • KNX-­ge­bouw­au­to­ma­ti­se­ring
    • Actoren
    • Scha­kel­ac­toren
    • TYMS616D
    KNX Secure uitgangsmodule met 16 uitgangen, 16A/230V, multi-applicatie, integreert verlichting, AAN/UIT, rolluik- en jaloeziefuncties voor capacitieve belastingen, eenvoudige/ETS-modusconfiguratie. De TYMS616D integreert blokkering, logische blokken, tijdvertraging, trappenhuisautomaat, 64 scenario's, presets, geforceerde bediening en urentellerfuncties.
    EAN-nummer
    3250610050064
    Verpakking
    1 Stuk
    Data act notice en-GB 2026-09-04
    • Scha­kel­ac­toren
    • Lichtstu­ring
    • Toon meer

    Uitgangsmodule 16 uitgangen, 16A/230V, easy/ETS-configuratie TYMS616D

    Vind verdeler
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Kies een verdeler

    Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Uitgangsmodule 16 uitgangen, 16A/230V, easy/ETS-configuratie

    TYMS616D

    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    • Meer producten
    Technische eigenschappen

    Technische eigenschappen

    Connec­ti­vi­teit
    • Met KNX-­bus­sys­teem
      Ja
    • Met bussys­teem KNX RF
      Nee
    Instel­lingen
    • Onder­steunde instel­modus
      ETS, easy
    Afme­tingen
    • Hoogte
      90 mm
    • Diepte
      62,5 mm
    • Inbouw­diepte
      65 mm
    • Aantal breed­te-eenheden
      8
    Instal­la­tie, montage
    • Gemon­teerd op
      DIN-rail
    Archi­tec­tuur
    • Bussys­teem
      KNX
    Mate­riaal
    • Kleur
      Licht­grijs
    Uitrus­ting
    • Met scha­ke­laar voor manuele bedie­ning
      Ja
    • Radio­fre­quentie bidi­rec­ti­o­neel
      Nee
    Elek­tri­sche Stroom
    • Max. scha­kelstroom
      16 A
    • Nomi­nale stroom
      16 A
    • Stroom­ver­bruik bus
      3 mA
    Frequentie
    • Frequentie
      50 - 60 Hz
    Vermogen
    • Vermogen gloei­lamp 230 V
      2300 - 2300 W
    • Uitgangs­ver­mogen
      2300 W
    • Gloei- en halo­geen­lamp 230 V
      2300 W
    • Vermogen gloei­lamp
      2300 - 2300 W
    Span­ning
    • Nomi­nale span­ning Ue
      230 - 230 V
    • Systeem­span­ning
      30 V DC via bus
    • Netspan­ning via bus
      21 - 32 V
    Veiligheid
    • Bescher­mings­graad IP
      IP20
    Gebruiks­voor­waarden
    • Bedrijf­s­tem­pe­ra­tuur
      -5 - 45 °C
    Aanslui­ting
    • Door­snede stijve geleider
      0.5 - 6 mm²
    • Door­snede soepele geleider
      0.5 - 4 mm²
    Teksten
    • Functie
      Met veiligheids­func­ties bijv. voor wind, regen, alarm, Met posi­ti­o­ne­rings­functie voor jaloe­zie- en lamel­len­stand, Met zonwe­rings­functie
    • Aansluit­wijze
      Met quickconnect-­steek­klemmen
    Nale­ving van de gege­vens­be­scher­mingswet
    • Het gene­reren van gege­vens
      Ja
    • Data­typen
      Alge­mene infor­matie, Alge­mene diagnos­tiek, Aan/uit-status, Scènes, Soft­wa­re­dia­gnos­tiek
    • Data formaten
      KNX (TP)
    • Geschat dage­lijks data­ver­bruik
      10 KB - 100 KB
    • Het gene­reren van real­time gege­vens
      Ja
    • Gege­vens die op het appa­raat zijn opge­slagen
      Nee

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja

    Certificeringen en documenten

    PEP - Heating actuator 6 channels KNX, with regulation, 24/230V (English)
    PDF
    266,23 kB
    REACH declaration TYMS616D
    PDF
    RoHS report TYMS616D
    PDF

    Downloads

    • Product afbeelding

      Afbeelding TYMS616D | Hager Belgium

      Afbeelding TYMS616D

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad TYMS616D | Hager Belgium

      Hager Productdatablad TYMS616D

      Schakel-/jaloezie-actor 16/8-voudig, KNX Secure, 16 A, C-last

      PDF
    • Technisch -handleiding

      Afbeelding Technisch -handleiding nl-NL 2024-12-13 | Hager Belgium

      Technisch -handleiding nl-NL 2024-12-13

      PDF
      1,65 MB
      Afbeelding Technisch -handleiding zh-CN, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pt-PT 2023-03-03 | Hager Belgium

      Technisch -handleiding zh-CN, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pt-PT 2023-03-03

      PDF
      3,76 MB
    • Installatiehandleiding

      Afbeelding Installatiehandleiding en-GB, de-DE, fr-FR, it-IT, nl-NL, es-ES, pt-PT, zh-CN, ar 2026-05-11 | Hager Belgium

      Installatiehandleiding en-GB, de-DE, fr-FR, it-IT, nl-NL, es-ES, pt-PT, zh-CN, ar 2026-05-11

      PDF
      5,05 MB
    • Handleiding

      Afbeelding Handleiding en-AU, en-NZ, en-GB, en-US 2025-02-21 | Hager Belgium

      Handleiding en-AU, en-NZ, en-GB, en-US 2025-02-21

      PDF
      1,54 MB
    • KNX-productdatabase

      Afbeelding ETS Database for TYMS616D | Hager Belgium

      ETS Database for TYMS616D

      KNX-productdatabase en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, nn-NO, pt-PT, sv-SE 2023-04-05

      KNXPROD
      976,08 kB
    • Toepassingsgids

      Afbeelding Toepassingsgids en-GB 2015-09-24 | Hager Belgium

      Toepassingsgids en-GB 2015-09-24

      PDF
      3,54 MB
      Afbeelding Toepassingsgids en-GB 2024-06-27 | Hager Belgium

      Toepassingsgids en-GB 2024-06-27

      PDF
      1,86 MB
      Afbeelding Toepassingsgids en-GB 2026-08-24 | Hager Belgium

      Toepassingsgids en-GB 2026-08-24

      PDF
      3,93 MB
      Afbeelding Toepassingsgids fr-BE, fr-FR, fr-CH 2026-08-24 | Hager Belgium

      Toepassingsgids fr-BE, fr-FR, fr-CH 2026-08-24

      PDF
      3,95 MB
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding Conformiteitsverklaring International 2023-02-06 | Hager Belgium

      Conformiteitsverklaring International 2023-02-06

      PDF
      279,66 kB
      Afbeelding Conformiteitsverklaring International 2023-02-06 | Hager Belgium

      Conformiteitsverklaring International 2023-02-06

      PDF
      380,42 kB
    Meer documentatie

    Ontdek onze andere producten in deze productgroep

      5
    • 1
      TYBS692F - Uitgangsmodule x2 6A, 2 ingangen, inbouw, KNX Secure
      TYBS692F
      Schakel-/jaloezie-actor, inbouw, 2/1-voudig + 2 in, KNX Secure, 6 A
    • 2
      TYAS610D - Uitgangsmodule 10 uitgangen, 16A/230V, capac. belasting, Easy/ETS-configuratie
      TYAS610D
      Schakel-/jaloezie-actor 10/5-voudig, KNX Secure, 16 A C-last
    • 3
      TYAS608D - Schakel-/jaloezie-actor 8/4-voudig, KNX Secure, 16 A,/230V
      TYAS608D
      Schakel-/jaloezie-actor 8/4-voudig, KNX Secure, 16 A, C-last
    • 4
      TYMS620D - Uitgangsmodule 20 uitgangen, 16A/230V, easy/ETS-configuratie
      TYMS620D
      Schakel-/jaloezie-actor 20/10- voudig, KNX Secure, 16 A, C-last
    • 5
      TYAS606D - Uitgangsmodule 6 uitgangen, 16A/230V, capac. belasting, Easy/ETS-configuratie
      TYAS606D
      Schakel-/jaloezie-actor 6/3-voudig, KNX Secure, 16 A C-last

    Producten en oplossingen

    • Productcatalogus
    • Energieverdeling
    • Energiebeheer
    • Kabelmanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Schakelmateriaal
    • Connected homes
    • Referentieprojecten

    Support

    • Carrière
    • FAQ
    • How-to video's
    • Documentatie
    • Tools
    • Zoek een groothandel
    • Contacteer ons

    Over Hager

    Wij bieden veilige en eenvoudige elek­tri­sche oplossingen, van energieverdeling en kabelmanagement tot verlichtingsbeheer en automatiseringssystemen voor commerciële en residentiële gebouwen.


    We willen het leven op onze planeet veiliger, schoner en aangenamer maken. We blijven aan uw zijde voor, tijdens en na uw project.

    Ontdek Hager

    Volg ons op social media!

    • Privacy
    • Cookies
    • Een kwetsbaarheid melden

    Hager Modulec SA
    Noordkustlaan 16C
    1702 Groot-Bijgaarden
    België