The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location België
  • Frans
  • Nederlands
  • Contacteer ons
Afbeelding Logo | Hager Belgium
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Producten
    • Oplossingen
    • Tools
    • Kennis
    • Support
    • Over ons
    • Groothandel elektriciteit
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • KNX-­ge­bouw­au­to­ma­ti­se­ring
    • Actoren
    • Scha­kel­ac­toren
    • TYAS606D
    KNX Secure uitgangsmodule met 6 uitgangen, 16A/230V, capacitieve belasting, multi-applicatie, integratie van verlichting, AAN/UIT, rolluik- en jaloeziefuncties voor capacitieve belastingen, Easy/ETS-configuratie.
    EAN-nummer
    3250610022016
    Verpakking
    1 Stuk
    Data act notice en-GB 2026-09-04
    • Scha­kel­ac­toren
    • Lichtstu­ring
    • Toon meer

    Uitgangsmodule 6 uitgangen, 16A/230V, capac. belasting, Easy/ETS-configuratie TYAS606D

    Vind verdeler
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Kies een verdeler

    Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Uitgangsmodule 6 uitgangen, 16A/230V, capac. belasting, Easy/ETS-configuratie

    TYAS606D

    • Toebehoren
    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    • Meer producten
    Technische eigenschappen

    Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast

    Toebehoren

  • Meer toebehoren (14)
    • Over­span­nings­be­vei­li­ging data 1 producten beschikbaar
    • Toebe­horen voor bussys­teem 4 producten beschikbaar
    • Interface voor bussys­teem 1 producten beschikbaar
    • Systeem­in­terfa­ce/­media gateway voor bussys­teem 2 producten beschikbaar
    • Aanslui­ting/aan­sluit­klem voor bussys­teem 1 producten beschikbaar
    • Lijn­kop­pe­laar voor bussys­teem 1 producten beschikbaar

    Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast

    • Over­span­nings­be­vei­li­ging data
    • Toebe­horen voor bussys­teem
    • Interface voor bussys­teem
    • Systeem­in­terfa­ce/­media gateway voor bussys­teem
    • Aanslui­ting/aan­sluit­klem voor bussys­teem
    • Lijn­kop­pe­laar voor bussys­teem
    • Voedings­mo­dule voor bussys­teem
    • TG029

      Overspanningsbeveiliging KNX-busbeveiliging, 2-polig

      € 0,00  / *
    • TG019

      Buskabel Y(ST)Y 2x2x08, lengte 500 m

      € 0,00  / *
    • TG018

      Buskabel Y(ST)Y 2x2x08, lengte 100 m

      € 0,00  / *
    • TGZ181

      Buskabel KNX, J-H(St)Hh 2 x 2 x 0, 8, B2ca-s1d1a1, groen (lengte= 100 m)

      € 0,00  / *
    • TGZ185

      Buskabel KNX, J-H(St)Hh 2 x 2 x 0, 8, B2ca-s1d1a1, groen (lengte= 500 m)

      € 0,00  / *
    • TYFS122

      Interface USB KNX voor DIN-rail montage

      € 0,00  / *
    • TYFS120

      KNX/IP Secure-interface, 1 module

      € 0,00  / *
    • TYFS121

      KNX/IP Secure-router, 1 module

      € 0,00  / *
    • TG008

      Busklemmen, 2-polig (rood/zwart)

      € 0,00  / *
    • TYFS130

      Lijn-/bereikkoppelaar, KNX Secure

      € 0,00  / *
    • TXA111

      Voedingsmodule KNX-bus (30 V=, 320 mA)

      € 0,00  / *
    • TXA112

      Voedingsmodule KNX-bus (30 V=, 640 mA)

      € 0,00  / *
    • TXA114

      Gecombineerde voedingsmodule KNX-bus (30 V=) + 24 V=

      € 0,00  / *
    • TYFS110

      Voeding KNX met 2 uitgangen incl. 1 meldcontact, 1280 mA

      € 0,00  / *

    Technische eigenschappen

    Connec­ti­vi­teit
    • Met KNX-­bus­sys­teem
      Ja
    • Met bussys­teem KNX RF
      Nee
    Instel­lingen
    • Onder­steunde instel­modus
      ETS, easy
    Afme­tingen
    • Hoogte
      90 mm
    • Diepte
      65 mm
    • Aantal breed­te-eenheden
      4
    Instal­la­tie, montage
    • Gemon­teerd op
      DIN-rail
    Archi­tec­tuur
    • Bussys­teem
      KNX Secure
    Mate­riaal
    • Kleur
      Licht­grijs
    Uitrus­ting
    • Met scha­ke­laar voor manuele bedie­ning
      Ja
    • Radio­fre­quentie bidi­rec­ti­o­neel
      Nee
    Elek­tri­sche Stroom
    • Max. scha­kelstroom
      16 A
    • Nomi­nale stroom
      16 A
    • Stroom­ver­bruik bus
      3 mA
    Frequentie
    • Frequentie
      50 - 60 Hz
    Vermogen
    • Vermogen gloei­lamp 230 V
      2300 - 2300 W
    • Uitgangs­ver­mogen
      2300 W
    • Gloei- en halo­geen­lamp 230 V
      2300 W
    • Vermogen gloei­lamp
      2300 - 2300 W
    Span­ning
    • Nomi­nale span­ning Ue
      230 - 230 V
    • Systeem­span­ning
      30 V DC via bus
    • Netspan­ning via bus
      21 - 32 V
    Veiligheid
    • Bescher­mings­graad IP
      IP20
    Gebruiks­voor­waarden
    • Bedrijf­s­tem­pe­ra­tuur
      -5 - 45 °C
    Aanslui­ting
    • Door­snede stijve geleider
      0.75 - 2.5 mm²
    • Door­snede soepele geleider
      0.75 - 2.5 mm²
    Nale­ving van de gege­vens­be­scher­mingswet
    • Het gene­reren van gege­vens
      Ja
    • Data­typen
      Alge­mene infor­matie, Alge­mene diagnos­tiek, Aan/uit-status, Scènes, Soft­wa­re­dia­gnos­tiek
    • Data formaten
      KNX (TP)
    • Geschat dage­lijks data­ver­bruik
      10 KB - 100 KB
    • Het gene­reren van real­time gege­vens
      Ja
    • Gege­vens die op het appa­raat zijn opge­slagen
      Nee

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja

    Certificeringen en documenten

    PEP - Heating actuator 6 channels KNX, with regulation, 24/230V (English)
    PDF
    266,23 kB
    REACH declaration TYAS606D
    PDF
    RoHS report TYAS606D
    PDF

    Downloads

    • Product afbeelding

      Afbeelding TYAS606D | Hager Belgium

      Afbeelding TYAS606D

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad TYAS606D | Hager Belgium

      Hager Productdatablad TYAS606D

      Schakel-/jaloezie-actor 6/3-voudig, KNX Secure, 16 A C-last

      PDF
    • Installatiehandleiding

      Afbeelding Installatiehandleiding en-GB, de-DE, fr-FR, it-IT, nl-NL, es-ES, pt-PT, zh-CN, ar 2026-05-11 | Hager Belgium

      Installatiehandleiding en-GB, de-DE, fr-FR, it-IT, nl-NL, es-ES, pt-PT, zh-CN, ar 2026-05-11

      PDF
      5,05 MB
    • Handleiding

      Afbeelding Handleiding en-AU, en-NZ, en-GB, en-US 2025-02-21 | Hager Belgium

      Handleiding en-AU, en-NZ, en-GB, en-US 2025-02-21

      PDF
      1,54 MB
    • KNX-productdatabase

      Afbeelding KNX Product database TYAS606D | Hager Belgium

      KNX Product database TYAS606D

      KNX-productdatabase International 2025-11-13

      KNXPROD
      631,88 kB
    • Toepassingsgids

      Afbeelding Toepassingsgids en-GB 2026-08-24 | Hager Belgium

      Toepassingsgids en-GB 2026-08-24

      PDF
      3,93 MB
      Afbeelding Toepassingsgids fr-BE, fr-FR, fr-CH 2026-08-24 | Hager Belgium

      Toepassingsgids fr-BE, fr-FR, fr-CH 2026-08-24

      PDF
      3,95 MB
    • SupportDataActNotice

      Afbeelding Data act notice en-GB 2026-09-04 | Hager Belgium

      Data act notice en-GB 2026-09-04

      URL
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding Conformiteitsverklaring en-GB 2025-05-20 | Hager Belgium

      Conformiteitsverklaring en-GB 2025-05-20

      PDF
      265,12 kB
      Afbeelding Conformiteitsverklaring en-GB 2025-05-20 | Hager Belgium

      Conformiteitsverklaring en-GB 2025-05-20

      PDF
      265,93 kB
    Meer documentatie

    Ontdek onze andere producten in deze productgroep

      5
    • 1
      TYBS601B - Uitgangsmodule 1 uitgang 10A /230V~, bedraad inbouw, KNX Secure
      TYBS601B
      Schakelactor, inbouw, 1-voudig, KNX Secure, 10 A
    • 2
      TX211A - Schakel-/dimuitgang 3-voudig, 1 - 10 V KNX bedraad
      TX211A
      Schakel-/dimuitgang 3-voudig, 1 - 10 V
    • 3
      TYBS602F - Uitgangsmodule 2 uitgangen 6A ON/OFF en rolluik, Easy/ETS, KNX Secure
      TYBS602F
      Schakel-/jaloezie-actor, inbouw, 2/1-voudig, KNX Secure, 6 A
    • 4
      TYAS664AN - Universele zelflerende dimmer 4x 300 W, KNX Secure, multi-fase
      TYAS664AN
      Universele zelflerende dimmer 4x 300 W, KNX Secure, multi-fase
    • 5
      TYAS610D - Uitgangsmodule 10 uitgangen, 16A/230V, capac. belasting, Easy/ETS-configuratie
      TYAS610D
      Schakel-/jaloezie-actor 10/5-voudig, KNX Secure, 16 A C-last

    Producten en oplossingen

    • Productcatalogus
    • Energieverdeling
    • Energiebeheer
    • Kabelmanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Schakelmateriaal
    • Connected homes
    • Referentieprojecten

    Support

    • Carrière
    • FAQ
    • How-to video's
    • Documentatie
    • Tools
    • Zoek een groothandel
    • Contacteer ons

    Over Hager

    Wij bieden veilige en eenvoudige elek­tri­sche oplossingen, van energieverdeling en kabelmanagement tot verlichtingsbeheer en automatiseringssystemen voor commerciële en residentiële gebouwen.


    We willen het leven op onze planeet veiliger, schoner en aangenamer maken. We blijven aan uw zijde voor, tijdens en na uw project.

    Ontdek Hager

    Volg ons op social media!

    • Privacy
    • Cookies
    • Een kwetsbaarheid melden

    Hager Modulec SA
    Noordkustlaan 16C
    1702 Groot-Bijgaarden
    België